A ferramenta eficiente para desenvolvimento de processos
O Univessel® SU é um biorreator de uso único com tanque agitado com uma faixa de volume de trabalho de 0,6 - 2 L. É inteiramente de uso único do recipiente ao sensor e pode ser facilmente conectado ao seu biorreator existente.
Ele combina o design comprovado e escalonável de biorreatores de vidro e a rápida rotação de sistemas descartáveis. O Univessel® SU pode ser facilmente integrado a controladores de biorreatores novos e existentes em seu laboratório.
Ele pode ser usado alternadamente com recipientes de vidro para ajudá-lo a gerenciar com eficiência picos de carga de trabalho, apesar dos prazos desafiadores. Como você descarta o recipiente completo após um uso, não precisa mais se preocupar com o trabalho de limpeza, autoclavagem e reinstalação.
Top Features
- Entirely single use components achieve turnaround in less than an hour
- Compatible with your existing bioreactor controller
- Interchangeability with glass vessels decrease bottlenecks during peak workloads
- Optical holder has built-in electrochemical, single-use sensor interfaces for pH and DO
Sistemas de biorreator para Univessel® SU
Biorreator de uso único combinado com hardware confiável
Downloads
Biorreator de uso único Univessel® SU - Design comprovado, pronto para o futuro
- Brochure Univessel® SU – English PDF | 2,2 MB
- Brochure Univessel® SU –German PDF | 2,3 MB
- Brochure Univessel® SU – Spanish PDF | 2,3 MB
- Brochure Univessel® SU – Russian PDF | 2,4 MB
- Brochure Univessel® SU – Japanese PDF | 2,3 MB
- Brochure Univessel® SU – Chinese PDF | 2,5 MB
Microcarrier-Based Expansion of Human Mesenchymal Stem Cells in the Univessel® SU
PDF | 853,9 KBUnivessel® SU - Cultivation of CHO Cells in the Single-Use Bioreactor Univessel® SU
PDF | 354,2 KBPublicações
- Efficient Cell Cultivation - Single-Use Bioreactor for Process Development Enables More Flexibility PDF | 1,2 MB
- Effiziente Zellkultivierung: Schneller, flexibler – Einweg! - Neuer Einweg-Bioreaktor für die Prozessentwicklung PDF | 1,1 MB
- Effiziente Zellkultivierung: Schneller, flexibler – Einweg! PDF | 224,5 KB