Drop. Read. Done.
あなたの研究はUV-Vis分光光度計で十分ですか?4 µl のミニチュアドロップで、ラベルフリーでリアルタイムな濃度定量とタンパク質の特性評価をお試しください。
Simple. Rapid. Accurate.
Octet ® N1システムは、微量サンプルでのラベルフリーの分析を、手頃な価格で提供します。このパーソナルアッセイシステムを使用すると、わずか4 µLのサンプルでタンパク質濃度定量およびカイネティクス測定を、ご自分のラボベンチで行うことができます。特異的なバイオセンサーにより、他のタンパク質や生体分子が存在する溶液中でも、正確な標的タンパク質の濃度定量が可能です。
- シンプルで迅速 -Octet® N1システムは、未精製のサンプルであっても、特異的モノクローナル抗体(mAbs)、抗体薬物複合体(ADC)、バイオシミラーおよびその他のタンパク質をわずか30秒で検出できます。
- サンプル量の削減- 4 μLのサンプル量で、分析対象の濃度を簡単に測定したり、 親和性、結合カイネティクス分析をベンチで直接測定できます。
- 特異性と感度 - 特定ターゲットタンパク質の低濃度での測定が可能で、特に複雑な混合物において有効です。
アプリケーション
- バイオ医薬品開発 :治療用タンパク質、抗体、その他の生物製剤の開発および製造時の濃度定量。
- 品質管理 :製造工程における標的タンパク質の正確な濃度を明らかにする。
- 研究開発 :細胞溶解液、血清、その他の生物学的サンプルなど、さまざまな実験条件下における特定タンパク質レベルの研究。
Octet ® N1の利点
4μLのサンプル液滴で活性タンパク質の有無や、複雑な溶液中の特定タンパク質を簡単に検出できます。Octet® N1 システムは、UV-Vis 分光光度法、ELISAS、ブロット、ゲルのような既存の方法を凌駕し、リアルタイムの結合曲線により即時的・視覚的に確認することができます。
クルードな溶液であっても、標識試薬や二次検出試薬なしでタンパク質濃度を測定できます。Octet® N1システムは、広いダイナミックレンジと数百 ng/mLまでの感度により、通常数時間かかる従来法と比較して、正確な定量を数十秒で行い、バイオ製造プロセスにおける情報に基づいた意思決定を可能にします。
ELISAやHPLCのようなイムノアッセイベースの技術で特定のタンパク質を同定・濃度定量する場合、プロセスに多くの時間が必要とされ、結果を得るまでに時間を要します。Octet® N1システムを使用すれば、粗サンプルであっても、タンパク質や抗体を高い特異性と感度をもって、数十秒で定量可能です。さらに、リアルタイムアッセイでは結合曲線が作成され、即座に視覚的な確認が可能です。
一滴のサンプルを使って、結合相互作用の速度定数と親和性定数を数分で取得できます。低価格で小サイズといった特徴を持つOctet ® N1システムは、個人用のラベルフリーカイネティクス測定システムとして扱えます。箱から出してすぐに使えるシンプルなワークフローにより、ラボのベンチで簡単にアッセイを実行できます。
Octet® N1システムは、測定条件の変化が結合相互作用に及ぼす影響をリアルタイムでモニタリングし、わずか数分でより優れたイムノアッセイを開発できます。最適な抗体ペアを見つけ、最適なアッセイパラメーターを特定し、ELISA系を構築・最適化できます。
アプリケーション
タンパク質の存在を迅速に検出
サンプルの一滴中にある活性タンパク質の有無を検出し、複雑な溶液中の特定のタンパク質を簡単に同定できます。 Octet® N1システムのデータは、ブロットやゲルなどの既存の方法を補完し、リアルタイムの結合曲線により、即時的・視覚的に確認することができます。
信頼性の高いタンパク質濃度定量の迅速化
クルードな溶液であっても、標識試薬や二次検出試薬なしでタンパク質濃度を測定できます。Octet® N1システムテムは、広いダイナミックレンジと数百 ng/mL までの感度により、通常数時間かかる従来法と比較して、正確な定量を数十秒で行うことができます。
結論
ナノフォトメーターは、総タンパク質濃度と純度比を測定しますが、サンプル中のタンパク質を区別することはできません。対照的に、Octet® N1 は、複雑な混合物中の標的タンパク質を特異的に定量する必要があるアプリケーションに優れており、高い感度と特異性を提供します。そのため、バイオ医薬品の開発、品質管理、研究開発などに適しています。
Featured Resources
| 電源 | 100〜240 V AC、0.2〜0.1 A、50/60 Hz、8 W(ピーク18 W) |
| 測定原理 | バイオレイヤー干渉法 (BLI) |
| サンプル容量 | 4 µL |
| 重量 | 3.3 kg |
| 寸法 | 高さ17.4 cm x幅15.3 cm x奥行き22.2 cm |