Cubis® II QApps: el concepto de software Cubis® II Balanza de Laboratorio

Los QApp-Packages son programas de software (QApps), por ejemplo, aplicaciones de laboratorio, funciones o utilidades. Después de obtener la licencia, estas QApps se pueden activar y ejecutar en una tarea.

Las licencias para los paquetes QApp se pueden pedir junto con el saldo. Todos los paquetes están preinstalados en la balanza y listos para usar después de la entrega.

En QApp-Center, explore los paquetes para obtener información detallada sobre su contenido.

Sugerimos solicitar nuestro Paquete Todo Incluido QP99, que incluye una increíble ventaja de precio.

Request a Cubis® II Demo Now

El equilibrio a prueba de futuro

  • Flexibilidad para ampliar y actualizar Q-Apps.
  • Las Q-Apps se pueden modificar si no encajan al 100% en su flujo de trabajo
  • Debido a que las Q-Apps son compactas y claramente estructuradas, son fáciles de validar, con esfuerzos de prueba reducidos.
  • Las Q-Apps cuentan con un ciclo de desarrollo de software iterativo para la vida completa de la aplicación.
  • La flexibilidad a largo plazo garantiza la adaptación a las cambiantes necesidades normativas y de laboratorio.

Centro QApp a bordo

Elija sus aplicaciones o funciones de equilibrio individuales de los paquetes de QApp agrupados por diferentes temas. Obtenga la licencia del paquete seleccionado e intégrelos en las tareas que puede ejecutar en la balanza.

See all QApp Packages

Y fácil de usar

  • Inicie la QApp en una "Tarea", puede iniciarla y ejecutar la aplicación.
  • La QApp lo guía a través del flujo de trabajo y le brinda apoyo para obtener resultados confiables.
  • Dependiendo de la QApp, puede presentar sus resultados con estadísticas, en números o gráficamente.
  • Los resultados se pueden imprimir en la impresora Sartorius sugerida o en una impresora de red estándar.

Seleccione el paquete de QApp que mejor se adapte a sus necesidades. El paquete...

Paquete farmacéutico QP1

Ofrece cumplimiento con 21 CFR Parte 11 y otras aplicaciones farmacéuticas relevantes con todo lo que necesita para su uso en áreas reguladas.

Paquete avanzado QP2

Las aplicaciones de pesaje avanzadas incluyen muchas aplicaciones útiles que cubren los flujos de trabajo de laboratorio más comunes.

Paquete de utilidades QP3

Incluye aplicaciones y funciones de pesaje especiales que respaldan y optimizan el uso de la balanza en su laboratorio.

Paquete de conectividad QP4

Incluye aplicaciones para el intercambio de datos para una integración perfecta de la balanza en su entorno de TI.

Paquete todo incluido QP99

Obtenga todos los paquetes (QP1, QP2, QP3 y QP4) por un precio de descuento especial.

Centro QApp

Información detallada sobre los diferentes QApps y Paquetes QApp

Solicite un código de activación

Para seguir usando su QApp en su saldo Cubis® a largo plazo, deberá activar esta aplicación como descarga permanente.

Centro de estado de Cubis® II

  • Cubis® II incluye un sistema de diagnóstico y monitoreo con una pantalla de tablero para advertencias o errores y condiciones ambientales, lo que permite a los usuarios ver información relevante de un vistazo
  • El tablero también muestra una evaluación de señales de sensores integrados, como temperatura, humedad, presión de aire y nivelación.
  • Cubis® II no solo muestra lo que está mal, sino que también ofrece soporte para advertencias y errores
  • El Centro de estado muestra información completa del dispositivo, como la designación del modelo, el número de serie, la versión del paquete de firmware, la versión del Centro QAPP y la dirección IP de un vistazo
  • El monitoreo automático del estado del dispositivo evita resultados de medición erróneos mediante el uso de un dispositivo no calibrado o nivelado, por ejemplo.

Request a Cubis® II Quote or More Information

Other areas of interest? (Please check all that apply)

How can we assist you?