Caracterización automatizada de moléculas pequeñas y grandes
Los sistemas Octet RED96e de 8 canales realizan la cuantificación de 96 muestras en 32 minutos y el cribado cinético de 64 muestras en 1,5 horas. El análisis se puede realizar utilizando un solo canal o hasta ocho canales, lo que permite flexibilidad en el rendimiento de la muestra según las necesidades. Una cubierta de evaporación de microplaca opcional que minimiza las pérdidas en el volumen de la muestra está disponible con el Octet RED96e.
- Analice muestras en matriz cruda: la tecnología Dip and Read sin fluidos con muestras en formato de placa combinada con biosensores listos para usar permite una alta flexibilidad en el tipo de muestra.
- Caracterice moléculas pequeñas y grandes: cuantifique hasta 96 muestras en 32 minutos y realice cribados cinéticos de hasta 64 muestras en 1,5 horas.
- Paquetes GxP disponibles: el sistema Octet RED96e se ha desarrollado para funcionar de forma fiable en un entorno regulado. Los paquetes completos están disponibles con el software 21 CFR Parte 11 y los kits, protocolos y servicios IQOQPQ para el cumplimiento normativo. Obtenga más información sobre las herramientas integrales de cumplimiento de GxP para el sistema Octet.
El sistema Octet RED96e monitorea los eventos vinculantes en tiempo real para calcular las tasas de activación, desactivación y constantes de afinidad.
El sistema Octet RED96e de alta sensibilidad detecta una amplia gama de biomoléculas, desde moléculas pequeñas hasta proteínas y células de mamíferos.
Cada canal es independiente de los demás, lo que permite el análisis de diferentes tipos de muestras simultáneamente. El análisis se puede realizar utilizando un solo canal o hasta ocho canales.
Software opcional 21 CFR Parte 11 para Octet RED96e disponible junto con kits de instalación y calificación (IQOQ) y calificación de rendimiento (PQ).
El Octet RED96e funciona con un amplio rango de temperatura (15–40 ° C). Una cubierta de evaporación de microplaca opcional minimiza la pérdida de muestras, lo que permite hasta 12 horas de tiempo de ejecución sin supervisión.
El octeto proporciona un tiempo más rápido para obtener resultados y una economía de proceso en comparación con otras tecnologías debido a este formato.
Aplicaciones
Caracterización cinética y de afinidad
Los instrumentos Octet miden con precisión las constantes cinéticas al llevar la superficie de detección directamente a la muestra, eliminando la necesidad de microfluidos. Con biosensores listos para usar para la mayoría de las proteínas, el enfoque único de inmersión y lectura agiliza los flujos de trabajo y acelera el desarrollo de ensayos. Permite la medición directa de muestras crudas con un mantenimiento mínimo del instrumento.
Cuantificación de proteínas en bioprocesamiento
Determinar con precisión la concentración de anticuerpos y otras proteínas es fundamental para la selección de líneas celulares para el desarrollo y la optimización de la producción de anticuerpos. El tiempo de respuesta rápido de los resultados mejora la eficiencia y la productividad del proceso que no se puede lograr con los métodos existentes, como HPLC y ELISA.
Control de calidad (QC) y fabricación
La facilidad de uso y la simplicidad en el diseño junto con un completo conjunto de herramientas para el cumplimiento hacen que el sistema Octet RED96e sea un instrumento analítico ideal en los laboratorios de control de calidad regulado (QC). El octeto se utiliza de forma adecuada en el desarrollo y la validación de métodos para la liberación de lotes y las pruebas en proceso para la unión de ligandos, la concentración y el análisis de impurezas tanto en procesos ascendentes como descendentes.
Tecnología | Interferometría de biocapa (BLI) basada en biosensores de fibra óptica |
| Volumen de la muestra | 180–220 µL/well Pruebas no destructivas, fácilmente recuperables |
| Presentación de datos | Sensorgramas que muestran trazas cinéticas o tasas de concentración de unión Matrices de agrupamiento y bloqueo cruzado de epítopos y superposiciones de seguimiento Datos tabulados de cinética o concentración |
| Automatización | Hasta 8 ensayos en paralelo; hasta 96 ensayos por placa de 96 pocillos |
| Capacidad de flujo orbital | Estático o 100–1500 rpm |
| Temperatura de análisis | Rango de temperatura de análisis: 15–40 ° C, incrementos de 1 ° C |
| Constante de tasa de asociación (ka) | 101 to 107 M-1 s-1 |
| Constante de tasa de disociación (kd) | 10-6 to 10-1 s-1 |
| Constante de afinidad (KD) | 1 mM – 10 pM |
| Ruido de línea de base (RMS) | <3 pm |
| Ruido de línea de base (RMS) | < 0.12 nm/hora |
| Rango de cuantificación | 0.5 µg/mL to 2000 µg/mL at 200 rpm, |
| Precisión de cuantificación | CV <10% |
Peso | 63 lb (28.6 Kg) |
Dimensiones(H x W x D) | 18.6 in (H) x 17 in (D) x 20.8 in (W) |
| Tipo de ejemplo | Proteínas, anticuerpos, péptidos, medios que contienen suero (hasta un 25%), tampones que contienen DMSO, partículas similares a virus, sobrenadantes de cultivos celulares sin tratar y lisados celulares en bruto |
| Plato de muestra | Microplaca estándar, de 96 pocillos, negra, de fondo plano |
| Detección de peso molecular | >150 Da |
- Octet® BLI Systems - Enterprise-Ready, Label-Free Biomolecular Interaction Analysis for Drug Discovery and Beyond PDF | 6.3 MB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.4 MB
- Octet® CFR Software V12.X and Software Validation Package PDF | 197.7 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409.1 KB
- Octet® BLI Discovery and Octet® Analysis Studio Software PDF | 1.7 MB
- Datasheet: Octet Red96e Systems PDF | 987.5 KB
- Octet® System Qualification Products and Services PDF | 99.8 KB
- Manual: Microplate Evaporation Covers PDF | 673.1 KB
- Enhancing Efficiency and Economics in Process Development and Manufacturing of Biotherapeutics PDF | 372.5 KB