Caracterización cinética de alto rendimiento y fácil de investigar
El sistema de 2 canales Octet® K2 le brinda un acceso sin precedentes a exquisitos datos de interacciones biomoleculares.
Con un precio para los laboratorios de biotecnología y académicos de inicio, los usuarios de bajo volumen ya no están sujetos a la compensación entre costo y rendimiento al elegir un sistema de ensayo sin etiquetas.
El sistema Octet K2 caracteriza las interacciones de unión proteína-proteína y proteína-molécula pequeña para la investigación y el descubrimiento tempranos. El sistema multipropósito también proporciona información cuantitativa midiendo las concentraciones de proteínas activas, incluso en mezclas complejas como sobrenadantes y lisados de cultivos celulares.
- Sensibilidad para el análisis de moléculas pequeñas: el sistema Octet K2 permite la medición de interacciones entre moléculas pequeñas de hasta 150 Da de tamaño y sus socios de unión más grandes para determinar tasas cinéticas precisas.
Segundo canal flexible para usar como referencia o más muestras: el diseño exclusivo de 2 canales tiene espectrómetros dedicados para referencia simultánea o capacidad adicional.
Configuración sencilla para la caracterización de proteínas y anticuerpos: la interfaz basada en plantillas permite a los nuevos usuarios comenzar rápidamente a caracterizar proteínas y anticuerpos.
El sistema Octet K2 monitorea los eventos vinculantes en tiempo real para calcular las tasas de activación, desactivación y constantes de disociación. Los dos canales del sistema se pueden utilizar para medir muestras de forma independiente o en tándem, emparejando la muestra leída con una referencia dedicada. Las muestras se cargan en microplacas estándar, lo que elimina el mantenimiento de la línea fluídica y amplía la cantidad de muestras que se pueden analizar en un ensayo. Con plantillas predefinidas a seguir en el software de adquisición de datos Octet, el sistema agiliza la configuración antes de ejecutar un ensayo y minimiza las necesidades de capacitación. Luego, el software brinda a los usuarios una variedad de parámetros y métricas para analizar los datos adquiridos en una interfaz de software potente pero intuitiva.
Utilizando los ensayos Dip and Read ™ en un solo paso de ForteBio, el sistema Octet K2 mide directamente la presencia de proteínas específicas y otras moléculas en solución. Se pueden determinar concentraciones precisas y reproducibles en tan solo dos minutos por muestra.
El sistema Octet K2 proporciona la capacidad de volver a rastrear biosensores al final de un experimento. El recambio de biosensores proporciona una mayor flexibilidad en la carga de ligandos en biosensores y reduce los costos operativos cuando los biosensores se cargan con preciados reactivos objetivo.
Aplicaciones
Caracterización de moléculas grandes
Con plantillas predefinidas a seguir en el software Octet Data Acquisition, el sistema Octet K2 agiliza la configuración antes de ejecutar un ensayo y minimiza las necesidades de capacitación. El software Octet Data Analysis ofrece a los usuarios una variedad de parámetros y métricas para analizar los datos adquiridos, en una interfaz de software potente pero intuitiva.
Caracterización de moléculas pequeñas
El sistema Octet K2 monitorea los eventos vinculantes en tiempo real para calcular las tasas de activación (ka), las tasas de desactivación (kd) y las constantes de disociación (KD). Los dos canales del sistema se pueden utilizar para medir muestras de forma independiente o en tándem, emparejando la muestra leída con una referencia dedicada.
Tecnologia | Interferometría de biocapa (BLI) basada en biosensores de fibra óptica |
| Volumen de la muestra | 180–220 µL/well Pruebas no destructivas, fácilmente recuperables |
| Presentación de datos | Sensorgramas que muestran trazas cinéticas o tasas de concentración de unión Matrices de agrupamiento y bloqueo cruzado de epítopos y superposiciones de seguimiento Datos tabulados de cinética o concentración |
Automatización | Hasta 2 ensayos en paralelo |
| Capacidad de flujo orbital | Estática o 400–1500 rpm |
Análisis de Temperatura | Ambiente + 4 ° C a 40 ° C, en incrementos de 1 ° C |
| Constante de tasa de asociación (ka) | 101 to 107 M-1 s-1 |
| Constante de tasa de disociación (kd) | 10-6 to 10-1 s-1 |
| Constante de tasa de disociación (kd) | 1 mM – 10 pM |
| Ruido de línea de base (RMS) | <3.5 pm |
| Desviación de la línea de base | < 0.1 nm/hour |
| Rango de cuantificación | 0,5 µg / mL a 2000 µg / mL (IgG humana y biosensor de proteína A) Depende de proteínas y análisis |
| Precisión de cuantificación | CV <10% |
Peso | 58 lb (26.3 Kg) |
Dimensiones (H x W x D) | 18.6 in (H) x 17 in (D) x 20.8 in (W) |
| Tipo de ejemplo | Proteínas, anticuerpos, péptidos, medios que contienen suero (hasta un 25%), tampones que contienen DMSO, partículas similares a virus, sobrenadantes de cultivos celulares sin tratar y lisados celulares en bruto |
| Plato de muestra | Microplaca estándar, de 96 pocillos, negra, de fondo plano |
| Detección de peso molecular | >150 Da |
- Octet® BLI Systems - Enterprise-Ready, Label-Free Biomolecular Interaction Analysis for Drug Discovery and Beyond PDF | 6.3 MB
- Octet® BLI Discovery and Octet® Analysis Studio Software PDF | 1.7 MB
- Octet® System Qualification Products and Services PDF | 99.8 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409.1 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.4 MB