El sistema Octet® QKe de 8 canales ha sido descontinuado.
Tecnologia | Interferometría de biocapa (BLI) basada en biosensores de fibra óptica |
| Volumen de la muestra | 180–220 µL / pocillo Pruebas no destructivas, fácilmente recuperables |
| Presentación de datos | Sensorgramas que muestran trazas cinéticas o tasas de unión de concentración Matrices de agrupamiento de epítopos y bloqueo cruzado y superposiciones de trazas Datos cinéticos o de concentración tabulados |
Automatización | Hasta 8 ensayos en paralelo; hasta 96 ensayos por placa de 96 pocillos |
| Capacidad de flujo orbital | Estático o 100–1500 rpm |
| Temperatura de análisis | Ambiente + 4 ° C a 40 ° C, en incrementos de 1 ° C |
| Constante de tasa de asociación (ka) | 102 to 105 M-1 s-1 |
| Constante de tasa de disociación (kd) | 10-5 to 10-2 s-1 |
| Constante de afinidad (KD) | 0.1 mM to 0.1 nM |
| Ruido de línea de base (RMS) | ≤ 8 pm |
| Desviación de la línea de base | < 0.1 nm/hora |
| Rango de cuantificación | 1 µg / mL a 700 µg / mL a bajas rpm, LOD de 0.05 µg / mL a 1000 rpm |
| Precisión de cuantificación | ≤10% |
Peso | 54 lb (24.5 kg) |
Dimensiones(H x W x D) | 18.6 in (H) x 17 in (D) x 20.8 in (W) 47 cm (H) x 43 cm (D) x 53 cm (W) |
| Tipo de ejemplo | Proteínas, anticuerpos, péptidos, medios que contienen suero (hasta un 25%), tampones que contienen DMSO, partículas similares a virus, sobrenadantes de cultivos celulares sin tratar y lisados celulares en bruto |
| Plato de muestra | Microplaca estándar, de 96 pocillos, negra, de fondo plano |
| Detección de peso molecular | >5000 Da |
- Octet® BLI Systems - Enterprise-Ready, Label-Free Biomolecular Interaction Analysis for Drug Discovery and Beyond PDF | 6.3 MB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.4 MB
- Octet® CFR Software V12.X and Software Validation Package PDF | 197.7 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409.1 KB
- Octet® BLI Discovery and Octet® Analysis Studio Software PDF | 1.7 MB
- Octet® System Qualification Products and Services PDF | 99.8 KB
- Enhancing Efficiency and Economics in Process Development and Manufacturing of Biotherapeutics PDF | 372.5 KB