Acelere su investigación con una plataforma de análisis de biomoléculas sin etiquetas y actualizable en el campo

Aborde la complejidad analítica con la nueva Serie R de Octet®. Estos nuevos sistemas aprovechan nuestra tecnología Octet® BLI sin etiquetas que maximiza la versatilidad de la aplicación. Con tres modelos diferentes para elegir, los usuarios pueden lograr el equilibrio adecuado entre las necesidades de rendimiento y el presupuesto.

Versátil

Aborde una amplia gama de ensayos de unión de ligandos, desde la cuantificación de proteínas hasta las pruebas de impurezas y la caracterización cinética de medicamentos bioterapéuticos en una plataforma libre de fluidos y de bajo mantenimiento.

Sin fisuras

Realice una transición sencilla entre el desarrollo de productos biológicos o los pasos del flujo de trabajo de descubrimiento de fármacos, desde la investigación básica hasta la optimización de clientes potenciales y la fabricación GMP. La serie Octet® R ofrece paquetes de rendimiento, compatibilidad de muestras crudas y cumplimiento de GxP adecuados para cada etapa.

Prueba del futuro

Prepare su investigación para el futuro al tiempo que protege su inversión. Octet® R2 y R4 se pueden actualizar sobre el terreno en una sola visita de servicio. Aumente su rendimiento y la velocidad de la toma de decisiones sin la molestia del tiempo de inactividad o el intercambio del sistema.

Las proteínas terapéuticas, los anticuerpos monoclonales (mAb), los anticuerpos biespecíficos (bsAbs) y los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) son moléculas complejas grandes que requieren una caracterización en profundidad confiable y una determinación sólida de la concentración del analito activo o impurezas como la proteína de la célula huésped (HCP). Por otro lado, la detección y caracterización de pequeñas moléculas de fármacos es igualmente importante. Los sistemas Octet® Bio-Layer Interfereometry (BLI) ofrecen un enfoque avanzado, rápido, robusto y sin fluidos para el análisis de proteína-proteína y proteína-molécula pequeña.

La oferta más reciente de la cartera de Octet®, la serie Octet® R, consta de tres configuraciones diferentes para que pueda equilibrar sus necesidades de rendimiento y su presupuesto. Junto con una alta sensibilidad y rendimiento, esta nueva serie ofrece capacidad de actualización en el campo para una máxima flexibilidad y una prueba de futuro de su inversión. Aumente el rendimiento de su sistema cuando USTED lo necesite.

Sistemas de la serie Octet® R

Todos los modelos de la serie Octet® R tienen una sensibilidad comparable y una detección directa de proteínas o moléculas de fármacos específicas, incluso en mezclas complejas y muestras no purificadas como sobrenadantes y lisados de cultivos celulares. La serie Octet® R es ideal para la puesta en marcha académica y los laboratorios de bajo volumen que buscan capacidades de alta calidad sin etiquetas sin comprometer la sensibilidad del ensayo.

Ya sea que su laboratorio esté comenzando o requiera un mayor rendimiento para las pruebas de detección o el análisis de una gran cantidad de muestras, la serie Octet® R tiene una gama de precios y capacidades de rendimiento para ayudarlo a simplificar el progreso.


Sistema de 2 canales: Octet® R2

Crece con sus necesidades de caracterización de biomoléculas

Sistema de 4 canales: Octet® R4

El equilibrio perfecto entre costo y rendimiento con un margen de maniobra dado

Sistema de 8 canales: Octet® R8

Flexibilidad y versatilidad inigualables en el análisis de proteínas

¿Necesita ayuda para elegir el sistema?

Más información sobre la serie Octet® R

Hoja de datos: Sistema Octet® R2

PDF | 485.0 KB

Hoja de datos: Sistema Octet® R4

PDF | 912.4 KB

Hoja de datos: Sistema Octet® R8

PDF | 905.0 KB

Folleto: Nueva serie de sistemas Octet® R

PDF | 523.8 KB

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Contenido Relacionado

icon-octet-data-analysis-ht

Aplicaciones para detección sin etiquetas

Explorar Más
icon-instrument-service

Servicio y soporte del sistema Octet

Explorar Más
icon-supplement

Recursos destacados del sistema Octet

Explorar más