Cromatografía de intercambio de iones
Las matrices de intercambio iónico son el primer paso en la captura y pulido de la cromatografía de diversas biomoléculas. Satorius ofrece una plataforma integral de resinas, cromatografía de membrana y monolitos para adaptarse a casi cualquier aplicación:
- Las resinas exhiben capacidades de unión ideales para proteínas de tamaño pequeño y mediano.
- Las membranas y los monolitos tienen una mayor capacidad de unión para virus, partículas similares a virus y otras moléculas complejas grandes, al tiempo que brindan una mayor productividad gracias a los tiempos de procesamiento reducidos.
- Las matrices únicas tolerantes a la sal como la resina de intercambio aniónico HyperCel™ Star AX y la membrana Sartobind® STICproporcionan una integración de proceso simple sin manipulación adicional de la corriente de alimentación.
Las matrices tolerantes a la sal reducen o eliminan los pasos de dilución o ajuste
Las matrices de cromatografía plug-and-play permiten un procesamiento de alta velocidad sin sacrificar la capacidad
Las matrices de intercambio iónico están ampliamente establecidas en varios procesos comerciales.
La solución adecuada para su proceso de cromatografía de intercambio iónico
Las matrices de intercambio iónico juegan un papel clave en el bioprocesamiento para los pasos de captura y purificación. Si bien hay muchas matrices de intercambio iónico disponibles, la selección de la matriz adecuada para su aplicación garantiza el desarrollo, la ampliación y la comercialización de procesos optimizados.
Tanto si busca alta capacidad como si trabaja con moléculas grandes, Sartorius tiene una matriz de intercambio iónico que se adapta a sus necesidades de purificación.
Aplicación | Captura y purificación de grandes biomoléculas. | Captura de biomoléculas grandes, purificación de flujo continuo de todas las biomoléculas. Solución complementaria a los monolitos para la purificación de grandes biomoléculas | Captura y purificación de biomoléculas pequeñas y medianas. |
Implementación | Intrabatch multiuso, de un solo uso entre lotes | Intrabatch multiuso, de un solo uso entre lotes | Multiuso |
Facilidad de uso | Listo para usar | Listo para usar | Material a granel (embalaje simplificado) |
Escalabilidad | Amplia gama de tamaños de dispositivos | Cápsulas y casetes para escalado lineal | Amplia gama de tamaños de columna |
Monolitos para cromatografía IEX
Cromatografía monolítica IEX
Benefíciese de todos los atributos de la cromatografía monolítica con una gama de intercambiadores de aniones y cationes fuertes y débiles para satisfacer la necesidad de purificación de biomoléculas grandes.
Tamaños de canal | 1.3 | 2 | 6 µm | 1.3 | 2 | 6 µm | 1.3 | 2 | 6 µm | 2 µm | 2 µm |
| Volumen de columna | 1 mL – 8 L | 1 mL – 8 L | 1 mL –8 L | 1 mL – 8 L | 1 mL – 8 L |
Rango de trabajo, pH | 2 – 13 | 2 – 13 | 2 – 9 | 2 – 9 | 2 – 13 |
Funcionalidad | Fuerte intercambio catiónico | Fuerte intercambio aniónico | Intercambio aniónico débil | Intercambio aniónico débil | Fuerte intercambio aniónico |
Aplicación tipica | Virus, (i.e. AAV), | Virus, (i.e. AAV), | pDNA | pDNA | Exosomas |
CIMmultus® SO3 – CEX fuerte
Intercambiador de cationes fuerte
Rango de trabajo, pH 2–13
Se une a moléculas con carga predominantemente positiva, repele moléculas con carga predominantemente negativa
Captura, pasos intermedios o de pulido en modo de unión-elución o de flujo continuo
Alta capacidad de purificación de virus y partículas VLP.
Desinfectable con NaOH 1 M
CIMmultus® QA – Fuerte AEX
Intercambiador de aniones fuerte
Rango de trabajo, pH 2–13
Se une a moléculas con carga predominantemente negativa, repele moléculas con carga predominantemente positiva
Captura, pasos intermedios o de pulido en modo de unión-elución o de flujo continuo
Alta capacidad para partículas de virus, IgM, exosomas.
Eliminación de endotoxinas y ADN de alta eficiencia
Excepcional para aplicaciones preparativas o toma de huellas dactilares analíticas de muestras de proceso
Desinfectable con NaOH 1 M
CIMmultus® DEAE – Débil AEX
Intercambiador de aniones débil
Rango de trabajo, pH 2-9
Se une a moléculas con carga predominantemente negativa, repele moléculas con carga predominantemente positiva
Captura, pasos intermedios o de pulido en modo de unión-elución o de flujo continuo
Alta capacidad para ADN plasmídico
Desinfectable con NaOH 1 M
CIMmultus® EDA – AEX débil y grupo activado
Intercambiador de aniones débil
Rango de trabajo, pH 2-9
Se une a moléculas con carga predominantemente negativa, repele moléculas con carga predominantemente positiva
Captura, pasos intermedios o de pulido en modo de unión-elución o de flujo continuo
Alta capacidad para ADN plasmídico
Desinfectable con NaOH 1 M
CIMmultus® EV – AEX Fuerte
Intercambiador de aniones fuerte
Rango de trabajo, pH 2–13
Alta capacidad para exosomas.
Reducción de alta eficiencia del ADN de la célula huésped
Eliminación de virus, endotoxinas y vesículas no exosomales de alta eficiencia
Desinfectable con NaOH 1 M
Membranas Sartobind® IEX
Captura / pulido IEX de alta velocidad
Las membranas Sartobind® IEX permiten una rápida purificación de diversas biomoléculas. El formato listo para usar minimiza el tiempo de configuración y hace que la cromatografía sea un paso de proceso simple y altamente productivo.
Mezcla | Amonio cuaternario | Amina primaria | Ácido sulfónico |
Tipo IEX | Fuerte intercambio de aniones | Intercambio aniónico débil tolerante a la sal | Fuerte intercambio catiónico |
DBC típico con un avance del 10% | BSA: 29 mg/mL | BSA: 50 mg/mL | Lisozima: 25 mg/mL |
estabilidad del pH | 1-14 | 2-12 | 3-14 |
Sartobind® Q
Sartobind® Q es muy flexible y se utiliza en una amplia variedad de procesos, como la eliminación de HCP, ADN, virus y endotoxinas. También se aplica para la purificación de virus y ácidos nucleicos (ADN / ARN).
Como ocurre con todas las membranas Sartobind®, la estructura de poros grandes es particularmente adecuada para biomoléculas grandes.
Sartobind® STIC
Sartobind® STIC puede operar a alta conductividad y puede remover ADN hasta 1.5 M NaCl. La eliminación de ADN es posible incluso en presencia de tampones de fosfato, lo que ofrece algunas oportunidades de procesamiento únicas.
Sartobind® S
El adsorbedor de membrana Sartobind® Sestá aprobado para su uso en la fabricación de medicamentos para eliminar las proteínas de la célula huésped a velocidades de flujo altas. Como intercambiador de cationes, Sartobind® S muestra capacidades de eliminación de agregados y, por lo general, logra al menos una capacidad de unión diez veces mayor para virus y partículas similares a virus (VLP).
Resinas IEX
Una gama de resinas para un diseño de procesos eficiente y rentable
Las resinas de intercambio iónico se utilizan en las etapas de cromatografía de captura y purificación de diversas biomoléculas. Sartorius ofrece una amplia gama de químicas y matrices de perlas. Las resinas proporcionan alta capacidad en tiempos de residencia cortos en un rango flexible de conductividades de hasta 12 - 15 mS / cm. Las matrices únicas tolerantes a la sal, como la resina de intercambio aniónico HyperCel™ Star AX permiten una integración simple del proceso sin necesidad de manipulación adicional del flujo de alimentación.
Mezclado | Amina cuaternaria | Amina primaria | Dietilaminoetilo | Carboximetilo |
Tipo de IEX | Fuerte intercambio de aniones | Intercambio aniónico débil tolerante a la sal | Intercambio aniónico débil | Intercambio catiónico débil |
Conductividad de trabajo | 4-8 mS/cm | Tolerancia la sal: 2-15 mS / cm | 4-8 mS/cm | Tolerancia a la sal: hasta 10-19 mS / cm |
Material de cuentas | Compuesto de polímero cerámico (50 µm) | Celulosa rígida | Compuesto de polímero cerámico (50 µm) | Compuesto de polímero cerámico (50 µm) |
DBC at 10% de avance | BSA ≥85 mg/mL | BSA ≥100 mg/mL | BSA ≥85 mg/mL | IgG ≥60 mg/mL |
Q Ceramic HyperD®
Q Ceramic HyperD® es un intercambiador de aniones fuerte que es adecuado para la eliminación de impurezas aniónicas (es decir, proteína de la célula huésped y ADN). Su cordón de base de 50 µm ofrece una alta resolución para aplicaciones de purificación cuando sea necesario.
DEAE Ceramic HyperD®
DEAE Ceramic HyperD® es un intercambiador de aniones débil para purificación. Los cambios en la conductividad y el pH pueden optimizar los pasos de purificación utilizando el cambio de carga en la proteína y el mezclado.
CM Ceramic HyperD®
CM Ceramic HyperD® s un intercambiador de cationes débil para aplicaciones de pulido. Los cambios en la conductividad y el pH pueden optimizar los pasos de purificación utilizando el cambio de carga en la proteína y el mezclado.
HyperCel™ STAR AX
HyperCel™ Star AX es un intercambiador de aniones tolerante a la sal con una amina primaria como grupo funcional. Se puede integrar fácilmente en un flujo de trabajo de purificación sin manipulación de la corriente de alimentación.