Cromatografía de modo mixto

Los nuevos bioterapéuticos como los nanocuerpos, los mAb biespecíficos y las proteínas de fusión presentan nuevos desafíos para las plataformas tradicionales de purificación posteriores. Además, los títulos más altos de mAb y las proteínas de fusión similares a mAb de nueva ingeniería ahora impulsan la necesidad de una purificación de mayor productividad / selectividad.

Los ligandos de cromatografía de modo mixto (MM) de Sartorius interactúan con las moléculas de proteínas diana a través de múltiples tipos de interacciones, como la afinidad, la interacción hidrófoba (HIC) y el intercambio catiónico / aniónico. Estos mecanismos de separación multimodal permiten que se apliquen resinas para resolver problemas de purificación desafiantes donde IEX, HIC o cromatografía de afinidad tradicional por sí sola no satisfacen la necesidad.

Compatibilidad y escalabilidad total

Matrices escalables desde el laboratorio hasta la fabricación comercial


 

Selectividades únicas

Los ligandos de modo mixto únicos ofrecen una mayor selectividad y resolución, ofreciendo una separación más potente para una purificación compleja

Alta productividad

Las matrices de cromatografía plug-and-play permiten un procesamiento de alta velocidad sin sacrificar la capacidad


Encuentre la respuesta adecuada para su proceso de cromatografía

Los nuevos objetivos biofarmacéuticos, como los nanocuerpos, los mAb multiespecíficos y las proteínas de fusión, requieren nuevas selectividades para lograr una alta pureza del producto. Las matrices de modo mixto aprovechan los mecanismos de separación multimodal como IEX y HIC para lograr una mayor selectividad y pureza en un solo paso en comparación con la cromatografía de modo único tradicional.


Resinas

Monolitos

Application 
 

Capture and polish small and medium biomolecules

Capture and polish large biomolecules 

Implementation 

Multi-use

Intrabatch multi-use, single-use between batches

Ease-of-use 

Bulk material (easy packing columns)

Ready-to-use

Scalability 

Wide range of column sizes 

Wide range of device sizes

Matrices 

CMM, HEA, PPA, MEP, HA

H-bond ADC, PrimaS

Saber más

Saber más

Resinas de modo mixto

Los nuevos desafíos de purificación requieren un enfoque diferente

Los nuevos objetivos biofarmacéuticos como los nanocuerpos, los mAbs específicos de plural y las proteínas de fusión requieren selectividades únicas para lograr una alta pureza del producto. Las resinas de modo mixto aprovechan los mecanismos de separación multimodales como IEX y HIC para lograr una mayor selectividad y pureza en un solo paso que en la cromatografía tradicional de modo único.

Sartorius ofrece una amplia gama de selectividades para abordar desafíos con una alta concentración de contaminantes con las corrientes de alimentación intensificadas, problemas de agregados con modalidades más nuevas y para eliminar impurezas relacionadas con procesos o productos desafiantes. Logre costos de proceso reducidos optimizando los pasos previos o posteriores a la diafiltración.

MEP HyperCel™

Modos

CEX

HIC

Carga hidrofóbica
inducción (HCIC)
pseudoafinidad
a IgG (tiofílico)

AEX

HIC

AEX

HIC

CEX

pseudoafinidad

Solicitud

Anticuerpo B / E HCP, eliminación de agregados Purificación de moléculas recombinantesn

Captura de anticuerpos en condiciones fisiológicas (pseudo afinidad) solo para  MEP HyperCel™
HCP, aggregate, variants, removal
antibody, fab, enzymes, recombinant proteins

 

Capacidad de encuadernación dinámica

IgG
>60-100 mg/mL*

Humano IgG
>20 mg/mL*

BSA
40-60 mg/mL*

BSA
40-60 mg/mL*

Citocromo C
>7 mg/mL**

Tamaño medio de partícula (µm)

50-80

80-100

80-100

80-100

60-180

Solicitar presupuesto

Saber más

Saber más

Saber más

Saber más

Saber más

 BT
** 50% BT

CMM HyperCel™

CMM HyperCel™ es un intercambiador de cationes hidrofóbico recomendado para la captura de anticuerpos, fragmentos de anticuerpos y proteínas recombinantes. Permite la separación de proteínas con pI similar mediante modulación de pH y conductividad.

MEP HyperCel™

MEP HyperCel™ proporciona una selectividad única para la captura o purificación de anticuerpos monoclonales para eliminar agregados, HCP y ADN. El ligando facilita la unión de proteínas diana a pH neutro en concentraciones moderadas de sal.

Solicite presupuesto

HEA HyperCel™

HEA HyperCel™ es un ligando de modo mixto con una cadena de hexilamina menos hidrófoba que permite la unión de proteínas a una concentración salina moderada en pH neutro.

PPA HyperCel™

PPA HyperCel™ exhibe una hidrofobicidad más fuerte con un ligando aromático, lo que permite la unión de proteínas a una concentración salina moderada bajo pH neutro.

HA Ultrogel®

La hidroxiapatita HA Ultrogel® es un material compuesto de agarosa reticulada e hidroxiapatita microcristalina encerrada en la matriz de agarosa. El material muestra una funcionalidad de modo mixto basada en el intercambio catiónico y la afinidad del metal en la estructura de la hidroxiapatita. Es ideal para la eliminación general de impurezas.

Columnas monolíticas de modo mixto

Selectividad única con columnas monolíticas de modo mixto

La selectividad única de las columnas monolíticas de modo mixto asegura la purificación adecuada de las biomoléculas grandes más desafiantes.


CIMmultus® PrimaS

CIMmultus® H-Bond

Tamaños de canal

2 µm

1.3, 2 µm

Volumen de columna

1 mL – 8 L

1 mL – 8 L

Rango de trabajo, pH

2 – 13

2 – 13

Funcionalidad

Hydrogen bonding and anion exchange

Multimodal hydrogen donor-acceptor

Aplicación

mRNA

DNA

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Saber más

Saber más

CIMmultus® PrimaS

  • Ligando de cromatografía multimodal que combina elementos de enlace de hidrógeno con cromatografía de intercambio aniónico

  • Selectividades únicas en muchas áreas importantes de productos

  • Admite la purificación de ARN monocatenario a temperatura ambiente

  • Fracciona ssRNA por tamaño

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicite presupuesto

CIMmultus® H-Bond ADC

  • Donante-aceptor multimodal de hidrógeno

  • Rango de trabajo, pH 2–13

  • Permite la separación basada en el tamaño del producto y los contaminantes a pH ácido

  • Elución con aumento de sal, pH o sorbitol

  • Muy tolerante a la sal

  • Extracción de ADN excepcional

  • Selectividad única para aplicaciones preparativas y analíticas

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicite presupuesto

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

icon-chromatography-analytical

Herramientas de análisis de biomoléculas

Saber más