Soluciones de muestreo aséptico TakeOne®

Preensamblado, preesterilizado, de un solo uso: para muestreo simplificado

El muestreo aséptico es un componente principal de un programa eficaz de control microbiano. Las muestras recolectadas con TakeOne® se utilizan para medir atributos críticos de pureza, como los niveles de carga biológica y endotoxinas, así como parámetros importantes del proceso, como metabolitos, nutrientes, osmolalidad, pH y más. Las soluciones de muestreo aséptico TakeOne® se han diseñado para integrarse a la perfección con procesos de acero inoxidable o de un solo uso.

icon ergonomic hand
Listo para usar

Los dispositivos de muestreo llegan empaquetados individualmente, preensamblados, esterilizados con rayos gamma y listos para su uso inmediato.

Totalmente escalable

Las muestras se pueden tomar en una variedad de contenedores, incluidas bolsas, botellas, tubos y jeringas, y en una variedad de volúmenes a escala de I + D y de fabricación.

Operator-Friendly Ergonomic Designs

Los sencillos mecanismos de conexión y desconexión facilitan los procedimientos de muestreo y aumentan la eficiencia del procesamiento.

Encuentre la solución de muestreo adecuada

Las soluciones de muestreo TakeOne® se diseñaron para cumplir con los requisitos de muestreo de los variados enfoques de fabricación actuales. Se pueden utilizar para obtener muestras de reactores y recipientes de acero inoxidable o sistemas y conjuntos de un solo uso, proporcionando soluciones rentables y técnicamente sólidas para todos los ensayos de control de procesos microbiológicos y de rutina. Se ha diseñado una serie de bolsas, botellas y tubos para preservar la integridad aséptica de la fuente de la que se toma la muestra.


Atributos

TakeOne® PDSTakeOne® Flex

Tipo de equipmento

Acero inoxidable

Single-use
Acero inoxidable*

Tipo de conexión

Puertos sanitarios de 1.5" y 2"
25 mm safety port (multiple lengths)

Conector aséptico sin género de un solo uso AseptiQuik® S

Tipo de desconexión

Desconector aséptico Quickseal® 1/8" x 1/4"**

Desconector aséptico Quickseal® 1/8" x 1/4"**

Sabaer más

Saber más

con dispositivo TakeOne® Flexe
** otros bajo petición

Muestreo de equipos de acero inoxidable

Soluciones TakeOne® para equipos de acero inoxidable

  • El diseño único del dispositivo integra una cámara aséptica para garantizar una vía de fluido cerrada, evitando cualquier riesgo de ingreso microbiano.
  • La placa frontal de acero inoxidable 316L garantiza la compatibilidad con todos los equipos de acero inoxidable.
  • Montado en la interfaz del tanque asegura una muestra representativa y evita tramos muertos.
  • La aguja con resorte permite un control completo de los volúmenes de muestra y mejora la precisión del muestreo.

Acceda a fluidos de proceso en equipos de acero inoxidable presurizados utilizando dispositivos Sartorius diseñados para adaptarse a puertos de uso común.

  • Muestreo cerrado y aséptico
  • Muestras perfectamente representativas
  • Premontado y listo para usar o configurable en el punto de uso
  • Recolección de muestras bajo demanda
  • Diseño ergonómico fácil de usar
  • Totalmente de un solo uso y desechable

Líneas de muestreo completamente cerradas e independientes

Dispositivo de 25 mm con hasta 3 líneas de muestreo

Dispositivo de 1,5" con hasta 5 líneas de muestreo

Dispositivo de 2" con hasta 9 líneas de muestreo

Cómo muestrear con dispositivos TakeOne®

Acceda a fluidos de proceso en equipos presurizados de acero inoxidable de forma rápida, sencilla, precisa y segura.

Paso 1 - Recibir

Paso 2: Instalar

Paso 3: Muestra

FM_TakeOne--_4726

Paso 4: Desconectar

Paso 5: Eliminar

Paso 6: Desechar de forma segura

Rompa los cuellos de botella del proceso con los dispositivos TakeOne®

Diseñado para tomar muestras representativas para obtener resultados precisos sin riesgo de falsos positivos en cada paso del proceso. Un diseño de sistema cerrado garantiza que los fluidos del proceso se puedan recolectar fácilmente para su análisis mientras protege el proceso de agentes extraños.

  • Pre ensamblado
  • Preesterilizado
  • 100% integridad probada
  • Selección cuidadosa de recipientes de recolección para obtener resultados de análisis confiables y repetibles

Solicite presupuesto

Aumente la agilidad con TakeOne® Flex

La solución de Sartorius le permite reaccionar rápidamente bajo demanda, al mismo tiempo que satisface todas sus variadas necesidades de muestreo. Los dispositivos y contenedores desacoplados facilitan el manejo de equipos complejos y permiten la variabilidad del proceso hasta que se toma una muestra en el punto de uso. Seleccione y conecte el recipiente de recolección de su elección en el momento en que se requiera la muestra.

Solicite presupuesto

Ajuste su solución de muestreo con TakeOne® Design Services

Los servicios de diseño de TakeOne® aprovechan una variedad más amplia de componentes, como materiales de tubos alternativos y recipientes de recolección, para que pueda modificar las características estándar o crear diseños personalizados para satisfacer sus requisitos únicos. Confíe en la experiencia basada en aplicaciones de Sartorius para ayudar a ajustar sus diseños y optimizar su proceso.

Saber más

Muestreo de sistemas de un Single-Use

TakeOne® for Single-Use Systems

A diverse collection of containers and sampling valves connect directly to single-use assemblies and systems via aseptic connectors or weldable TPE tubing, are suitable for all biopharmaceutical applications. Modular sampling solutions from Sartorius ease handling of complex process equipment and allow for variability with point-of-use connections.  This provides the highest degree of flexibility and adaptability for sampling and small-volume fluid handling. 

Request a Quote     Consult Our Experts

Aumente la agilidad con las soluciones de muestreo TakeOne® Flex

Evite sobrecargar su programa de gestión de inventario. Mantenga solo unas pocas SKU (unidades de mantenimiento de existencias) y cree decenas o cientos de soluciones de muestreo diferentes para todos sus sistemas y conjuntos de un solo uso.

TakeOne® Flex tiene una amplia gama de diferentes opciones de muestreo de un solo uso:

  • Bolsas
  • Botellas
  • Tubos de centrífuga
  • Válvulas de muestreo multiuso
  • Colectores de contenedores

Un enfoque modular permite el uso de conjuntos de bolsas estandarizadas en una variedad más amplia de aplicaciones al acomodar múltiples tipos de contenedores.

Solicite presupuesto

Ajuste su solución de muestreo con TakeOne® Design Services

Ya sea que necesite ajustar las características estándar o que requiera diseños personalizados para satisfacer sus requisitos únicos, los servicios de diseño de TakeOne® aprovechan una variedad más amplia de componentes, como materiales de tubos alternativos y recipientes de recolección, o agregan características y funcionalidad. Confíe en la experiencia basada en aplicaciones de Sartorius para ayudar a ajustar sus diseños y optimizar su proceso.

Saber más

Productos relacionados

Conexiones asépticas

Sartorius reúne múltiples tecnologías y una vasta experiencia, con más de 1,2 millones de conexiones estériles suministradas cada año, podemos ayudarl...

Validación de filtros y sistemas de Single-Use

Saber más sobre TakeOne®

Nota de aplicación destacada

Selección del recipiente de recogida de muestras adecuado

No todas las muestras son iguales: la categorización de un plan de muestreo por tipo de ensayo reduce los costos, mejora los resultados del muestreo y optimiza la capacidad de la solución de muestreo.

Descargar nota de aplicación

Activos relacionados

TakeOne® - Design Services for Aseptic Sampling Solutions

PDF | 496.2 KB

The Importance of Aseptic Sampling Devices in a Bioburden Reduction Strategy

PDF | 390.9 KB

Aseptic Sampling Best Practices: Sample Collection for pH and Gas Analysis

PDF | 540.2 KB
Application Note

Aseptic Sampling Best Practices - Endotoxin Binding Affinity

PDF | 512.6 KB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados

Servicios de validación Confidence®

Confidence® demuestra la resistencia e integridad de los contenedores en condiciones de envío reales y/o simuladas

Liquid Storage and Shipping

Las bolsas de un solo uso Flexsafe® 2D y 3D están diseñadas para almacenar y transportar todos los fluidos de bioprocesamiento.

Almacenamiento y envío de productos congelados

Sartorius ofrece una familia integrada de productos diseñados específicamente para la cadena de frío biofarmacéutica moderna.