Sangue e Plasma

Desenvolvimento de processos e fabricação de proteínas do sangue

Descubra nossas tecnologias para fracionamento de plasma e fatores sanguíneos recombinantes

A demanda global por proteínas do sangue está se expandindo devido a novas indicações, melhor acesso e envelhecimento da população. As empresas de fracionamento de plasma se adaptam a essa demanda de mercado em forte crescimento, maximizando o rendimento de suas instalações e tornando-as mais flexíveis. Além disso, a otimização do rendimento e a caracterização do processo são cada vez mais importantes. Diversificação de produtos como processos recombinantes abrem novas possibilidades em relação a novas indicações e ajudam a satisfazer a crescente demanda do mercado.

Descubra nossas tecnologias e soluções

Clarificação

Os precipitados do processo de fracionamento do plasma podem ser separados por centrifugação ou por filtração. A Sartorius Stedim Biotech oferece um p...

Prefiltração

O fracionamento de plasma requer o uso de pré-filtros de alto desempenho para remover impurezas e proteger o filtro subsequente (estéril) sem comprome...

Filtração Estéril

A filtração estéril é uma etapa crítica no ambiente muito controlado dos processos de plasma e também inclui a formulação e o enchimento final. Oferec...

Cromatografia de Membrana

A cromatografia de membrana é uma tecnologia poderosa para aplicações de polimento e para etapas de eluição de ligação para proteínas grandes, como fa...

Filtração de fluxo cruzado

Nossas membranas de ultrafiltração oferecem desempenho consistente e confiável na purificação de plasma. O novo sistema TFF de bancada de fluxo cruzad...

Filtração de vírus

A depuração viral é obrigatória nos processos de fracionamento do plasma nos quais a filtração do vírus é fundamental para reter vírus com envelope e...

Desenvolvimento de processos e compartilhamento de conhecimento

Você pode contar com uma rede global de centros de aplicação e especialistas com um longo histórico em processos de fabricação de plasma.

Webinars

icon-webcast

Yield Optimization for Albumin and Immunoglobulin Crossflow

ヒト血漿由来製品の製造におけるクロスフロー処理の収率と生産性を最大限に高める方法についてご紹介します。

ウェビナーを視聴する
Webinar

Process Optimization Strategies for Virus Filtration

Learn about validation strategies and best practices for integrity testing of virus filters and adsorptive pre-filters.

Webinar

Virus Removal in Blood and Plasma Manufacturing

Understand how emerging viruses challenge traditional risk mitigation approaches—and how Sartorius supports improved virus clearance strategies.

Fatores de coagulação sanguínea recombinante

Sartorius Biostat® Single-Use Bioreactor

Biorreatores de uso único

Plataforma totalmente escalável com volumes de trabalho de 15 mL a 2.000 L.

Sartorius Biostat® RM Cell Culture Bioreactor

Biorreatores de cultura celular

Um portfólio muito amplo, da bancada à escala industrial.

Sartorius Biostat® D-DCU Stainless Steel Bioreactor

Biorreatores de aço inoxidável

Experiência de longo prazo construída em biorreatores de aço inoxidável de alta qualidade

Tecnologias de uso único

Conheça os benefícios em relação ao manuseio de frações intermediárias, planejamento de capacidade, facilidade de uso e agilidade nas operações.

Sacos de Bioprocessos de Uso Único

Recipientes

Sistemas de mistura

Sistemas de Congelar e Descongelar