Plataforma de Single-Use de alto desempenho
Nos últimos anos, nossos biorreatores de uso único se estabeleceram nos processos biofarmacêuticos modernos. Isso está diretamente ligado à sua capacidade única de aumentar a flexibilidade, reduzir o investimento e limitar os custos operacionais.
Hoje a Sartorius oferece uma ampla variedade de biorreatores de uso único que são ideais para cultura de células de mamíferos, processos muito exigentes de alta densidade celular ou baseados em microtransportadores.
Nossos biorreatores de uso único de volume de trabalho de 15 mL com Ambr® 15 a Biostat STR® 2.000 L foram desenvolvidos para garantir aumento e redução de escala fáceis e diretos. Combinado com um alto desempenho sem precedentes, mesmo em grande escala, isso torna nossos produtos perfeitamente adequados para atender a todas as suas necessidades atuais e futuras, desde o desenvolvimento do processo até as fases de produção comercial.
Desenvolva seu processo com a ajuda de nossas soluções Ambr®. Junte-se aos nossos sacos Flexsafe® RM como um pré-fermentador em seu trem de sementes e, finalmente, use os nossos sacos Flexsafe STR® para a produção clínica ou comercial de seu valioso produto.
Um dos principais elementos de nossos biorreatores descartáveis é o filme Flexsafe®. Flexsafe® garante um comportamento de crescimento excelente e reproduzível das linhas celulares mais sensíveis e atende aos seus requisitos de robustez e facilidade de uso em todas as etapas. Ele fornecerá a você uma garantia de abastecimento sem precedentes. Nossa parceria estratégica de longo prazo com fornecedores de resina e filme garante total rastreabilidade.
Download
Inovação em cultivo celular
Ao longo da última década, a Sartorius tem se concentrado continuamente no desenvolvimento e otimização de tecnologias upstream, a fim de dar a resposta adequada aos principais desafios industriais. Este suplemento do BioProcess International ilustra os vários desenvolvimentos e caracterizações associadas que foram conduzidos pelas equipes da Sartorius para fornecer aos nossos clientes a melhor plataforma de upstream completa perfeitamente suportada pelo filme Flexsafe® para crescimento celular seguro, superior e reproduzível.
- Innovations in Cell Culture | BioProcess PDF | 4.4 MB