Biorreatores de aço inoxidável do piloto à produção
O portfólio da Sartorius de fermentadores e biorreatores de aço inoxidável inclui produtos padrão de 5 L a 200 L e soluções de engenharia customizadas de até 2.000 L. Nosso conhecimento de processo de longa data combinado com a qualidade incomparável de nossos sistemas de fermentação produz bioprocessos de última geração equipamento adequado às suas aplicações altamente exigentes. Os sistemas da Sartorius são dedicados ao desenvolvimento de processos, processamento em escala piloto e em pequena escala de produção para fermentação de cultura celular e microbiana. Como parte do abrangente portfólio de biorreatores Sartorius Biostat®, os fermentadores de aço inoxidável podem ser facilmente integrados como um componente de sistemas híbridos. Um benefício adicional é fornecido por meio da implementação de tecnologias analíticas de processo avançadas (BioPAT®) na malha de controle e regulação dos biorreatores DCU.
Biorreatores de aço inoxidável "Fabricado pela Sartorius"
Por mais de 50 anos, a Sartorius Stedim Biotech tem atendido a indústria de biotecnologia globalmente com sistemas de cultivo de ponta. Nossas equipes internacionais de engenharia e fabricação forneceram vários sistemas de produção e escala piloto em todo o mundo.
Nossos centros de excelência em engenharia de bioprocessos garantem os mais altos padrões de qualidade por meio de uma forte estrutura local, alinhada ao sistema de gestão de qualidade de toda a empresa.