Filtração de fluxo cruzado

Filtração de fluxo cruzado

Recuperação consistente do produto Não importa o que

Obtenha o máximo rendimento do produto usando nossa exclusiva tecnologia de membrana Hydrosart®. Beneficie de uma membrana de celulose quimicamente resistente. Garante a mais alta recuperação do produto, mesmo sob condições adversas de processo.

Economize até 3 horas do seu tempo de processamento UF | DF usando nossos cassetes exclusivos e avançada engenharia de sistemas de filtração tangencial ou de fluxo cruzado.

Cassetes e sistemas de filtração de fluxo cruzado para os mais altos r...

Cassetes Hydrosart® para todas as aplicações

Os mais resistentes

Gaste menos tempo limpando, higienizando, vaporizando e esterilizando. Nossas cassetes Hydrosart® usam uma membrana única que possui a mais alta resistência química, estabilidade de temperatura e compatibilidade gama. O Hydrosart® UF | O cassete DF é o ajuste perfeito para processos de mAb, sangue e plasma, vacinas e ADC.

Microfiltro Hydrosart®

Ultrafiltro Hydrosart®


Resultados escalonáveis com os sistemas Sartoflow®

Desenvolvimento rápido de processos

Os operadores que usam nossos sistemas configuráveis de fluxo cruzado Sartoflow® se beneficiam de uma plataforma modular. Use as mesmas ferramentas de automação, interface do usuário, aquisição de dados e análise de processo, do desenvolvimento do processo à produção comercial. Reduza o risco de erro do operador e reduza significativamente o tempo de desenvolvimento em processos Single-Use ou multiuso.

Sistemas de fluxo cruzado Sartoflow®


Descubra por que as membranas Hydrosart® Crossflow são tão produtivas

A filtração por fluxo cruzado (também conhecida como filtração por fluxo tangencial ou TFF) é um método de filtração usado sob condições de fluxo dinâmico. A alimentação do produto flui tangencialmente ao longo da superfície da membrana onde a molécula do produto é retida, enquanto o tampão e os contaminantes passam através da membrana. Os ultrafiltros Sartorius Crossflow contêm membranas Hydrosart TFF de vários limites de peso molecular para gerenciar a redução de volume e a troca de tampões nos processos de anticorpos, vacinas e sangue e plasma. Hydrosart é a membrana TFF preferida e com melhor desempenho para fabricação biofarmacêutica.

Acelere com soluções de fluxo cruzado Single-Use

As soluções de fluxo cruzado com tecnologia  Single-Use são a tecnologia chave no processamento downstream rápido e confiável de produtos biofarmacêuticos. O uso de um dispositivo de fluxo cruzado estéril de single-use pré-higienizado permite a redução significativa das etapas do processo, custos de mão-de-obra e uso de buffer ou WFI.

Saiba mais

Ambr® crossflow

A solução de alto rendimento para triagem paralela

Ambr® crossflow provides at early development stages access to molecule behavior related to viscosity, buffer composition, shear stress and performance in membrane processes. It enables a lot of important additional decision criteria for the final candidate selection and speeds up this process significantly.

Saiba mais

Sartoflow® Smart

Inteligente e Fácil - O Sistema Crossflow para Desenvolvimento de Processos

Sistema de filtração de fluxo cruzado de bancada ideal para o desenvolvimento do processo e para a produção de pequenos lotes em ambientes cGMP. Receba os mais altos rendimentos de produtos com a bomba de membrana de baixo cisalhamento.

O Sartoflow® Smart oferece excelente flexibilidade. É ideal para áreas de superfície de membrana de 50 cm² a 0,14 m². Experimente o novo Sartocon® Slice 50 pronto para usar um dispositivo de fluxo cruzado de 50 cm², que pode ser facilmente conectado com o sistema Sartoflow® Smart. É ideal para triagem de membranas, disponível em uma ampla variedade de MWCOs e polímeros de membrana.

Sartoflow® Smart

Tudo para sua configuração

Escolha os cassetes corretos para filtração de fluxo cruzado

Cada etapa da filtração de fluxo cruzado em seu processo biofarmacêutico exige qualidade constante, consistência lote a lote e filtragem de alto desempenho. Com nossas cassetes de fluxo cruzado, garantimos o máximo rendimento do produto em todas as etapas necessárias. Nosso amplo portfólio de produtos oferece soluções para Single-Use ou múltiplo e garante uma expansão linear.

Cassetes de microfiltro Hydrosart®
Cassetes de Ultrafiltro Hydrosart®
Cassetes de microfiltro em poliestersulfona (PES)
Cassetes de ultrafiltro em poliestersulfona (PES)
Conjunto Sartocon® Single-Use

Holders and Accessories

The family of Sartorius crossflow filter holders features the latest advances in crossflow design for full flexibility. This unique design within the Sartocon® family provides you with predictable performance from process volumes down to scaling studies or in daily lab work.

CIP Flush Cassettes

Consult Our Experts

Laboratory Weighing Services

Você pode contar com nosso apoio

Confie na nossa ampla gama de serviços para o seu bioprocesso: Temos prazer em ajudá-lo em tarefas como instalação do sistema, otimização de processos...