Claristep

Preparación de muestras de HPLC | Filtración

El poder de la simplicidad: filtre 8 muestras de HPLC simultáneamente

La clarificación por filtración para eliminar partículas de las muestras impacta de manera decisiva en la eficiencia de separación de su columna de HPLC y, por lo tanto, en la confiabilidad de sus resultados. El método de filtración más común es utilizar filtros de jeringa. Son geniales si tiene una pequeña cantidad de muestras. Pero cuando tiene que filtrar muchas muestras, esto puede convertirse rápidamente en una tarea tediosa y extenuante.

Contacte con un especialista de producto

Sistema de filtración Claristep®

Claristep® es un sistema de filtración diseñado para ahorrarle tiempo y esfuerzo. Gracias al diseño patentado de la estación Claristep®, ahora puede filtrar rápida y fácilmente hasta ocho muestras de HPLC de 60 μL a 600 μL en paralelo con una mano, sin necesidad de alimentación de CA, bombas de vacío o jeringas.

Optilock, una función exclusiva de Sartorius, proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen, evitando de forma fiable cambios de volumen accidentales durante el pipeteo.

HPLC Sample Preparation with the Claristep® Filtration System

PDF | 898.3 KB

Minisart®: la elección correcta para una preparación de muestras limpia y reproducible, en todo momento

Si desea filtrar muestras de HPLC para una eliminación de partículas limpia y reproducible, el método de elección es el uso de filtros de jeringa. Con tamaños de poro de 0,2 μm o 0,45 μm y una selección de materiales y diámetros de membrana especiales, el probado Minisart® con una carcasa de polipropileno elimina partículas de manera confiable, sin agregar extraíbles o lixiviables a su muestra. Y cada paquete Minisart® RC ahora viene con un certificado de pureza HPLC específico para cada lote.

Solicite una prueba gratuita

Filtros de jeringa Minisart®

Minisart® RC con membrana de celulosa regenerada se ha optimizado para soluciones acuosas y disolventes. Su compatibilidad química especialmente alta permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones. Minisart® RC es resistente al DMSO, otras amidas, cetonas, ésteres y compuestos de éter.

Minisart® NY con membrana de nailon y Minisart® GF + NY con el prefiltro de fibra de vidrio más puro y la membrana de nailon están óptimamente diseñados para la filtración de disolventes y soluciones acuosas alcalinas. Su pureza única en comparación con otras membranas de poliamida comunes garantiza muestras limpias.

Minisart® SRP with a hydrophobic PTFE membrane has been optimized for filtration of especially aggressive chemicals. The membrane without any coating whatsoever guarantees absolutely leachable-free clarification of samples.

Arium Mini ultrapure water system

Paso 1. Preparación de solventes

Mini Arium® más UV y Arium® para laboratorio de sistemas de agua ultrapura

Paso 2. Preparación de estándares

Balanza Cubis® con software Q-App

Step 3. Pipeteo

Pipetas Tacta® y Picus® con puntas de baja retención

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Get in Touch With an Expert