Preparación de muestras de HPLC | Elaboración de estándares
Preparación y documentación automáticas de estándares de HPLC 100% comparables
Para la HPLC cuantitativa, es fundamental que prepare series estándar con concentraciones definidas. Como es casi imposible pesar un sólido con tanta precisión que se pueda utilizar un volumen predefinido de disolventes, por lo general tiene que hacer un "trabajo manual" considerable para escribir los valores y procesar los números.
Esto no solo es complicado, sino que también es propenso a errores y requiere mucho tiempo, además de que consume materiales presupuestados en sus gastos generales.
Sistema individual Cubis® MSA con software Q-App para estándares HPLC
El software Q-App personalizado conecta su balanza Cubis® directamente a su dispensador y luego calculará con precisión el volumen de disolvente requerido en función de la cantidad de sólido pesado. Con una precisión de pesaje de hasta cinco lugares decimales y un motor dispensador que proporciona una resolución de 48.000 pasos, puede estar seguro de que su disolvente se dispensará automáticamente con la mayor precisión.
El software Q-App lo guiará paso a paso a lo largo de su flujo de trabajo y documentará digitalmente todo el proceso en un registro rastreable y fácil de entender. Los parámetros importantes, como la pureza, la densidad y la temperatura de su disolvente, se tendrán en cuenta automáticamente.
Olvídese de los retrasos provocados por la necesidad de tomar medidas correctivas. Ahora no tendrá que estar preparado para lo inesperado, gracias a la preparación rápida y automatizada de series estándar 100% coherentes, incluida documentación fiable.
¿Cómo configura su sistema de dosificación?
Puede configurar el sistema de dosificación según sus necesidades individuales. Puede elegir entre balanzas MSA con diferente capacidad de pesaje, verificación legal, legibilidad, nivelación y corta-aires, diferentes opciones de dispensación, densímetro, impresora y soportes para matraces o viales. Utilice la siguiente tabla para obtener más información sobre los componentes individuales y siga los enlaces para seleccionar los productos adecuados para usted.
La balanza Cubis® MSA es el instrumento central de la solución de dosificación. Los siguientes modelos Cubis® MSA son compatibles con la aplicación de dosificación: 116P, 66P, 66S, 36P y 36S. Para configurar su balanza Cubis® MSA, utilice el siguiente sitio web.
Los modelos Cubis MSA recomiendan para la solución de dosificación:
| Modelo | Capacidad de pesaje (g) | Legibilidad(mg) | Matraz de peso (g)* | Matraz de volumen recomendado (ml) |
|---|---|---|---|---|
116P | 12|111 | 0,002|0,01 | 6|32 | 2|50 |
66P | 61 | 0,001|0,01 | 23 | 25 |
66S | 12|61 | 0,001 | 6|23 | 2|25 |
36P | 6|31 | 0,001|0,01 | 5|17 | 1|10 |
36S | 31 | 0,001 | 17 | 10 |
* Las dimensiones y los pesos de los matraces de cuello largo pueden variar según el fabricante.
La aplicación de software YAPP16 controla el sistema de dosificación. El software cuenta con una base de datos de disolventes, componentes y muestras y guía al usuario a través del proceso completo de preparación de estándares simples o mixtos con concentración definida. Learn more
Para la instalación de YAPP16 se necesita una tarjeta SD.
El solvente se puede agregar usando una pipeta o un dispensador electrónico. Actualmente hay tres opciones diferentes disponibles:
1. Pipetas Picus electrónicas
Por favor seleccione una adecuada electronic pipette para su sistema de dosificación.
2. Dispensador Hamilton Microlab
El dispensador Hamilton Microlab ML600 es un dispensador a base de jeringa con un motor paso a paso electrónico. La alta precisión hace que el dispensador Hamilton sea el sistema de dispensación automático perfecto. El dispensador Hamilton ML600 está disponible como paquete completo incl. Jeringa de 25 ml, tubos, adaptadores, botellas y sonda manual.
3. Valorador de opus de Hirschmann
La titulación Hirschmann opus es una unidad de dispensación automática con un sistema de recirculación de reactivo para titulación motorizada directamente desde la botella de reactivo. Disponible en tres volúmenes (10 ml, 20 ml y 50 ml).
El medidor de densidad DMA 35 de Anton Paar es un pequeño dispositivo de mano para medir la densidad de solventes dependiente de la temperatura. En YAPP16 se considera la densidad para calcular el volumen de disolvente necesario.
La impresora de transferencia térmica de laboratorio YDP30 se utiliza para imprimir informes y etiquetas. YDP30 es una impresora de etiquetas fácil de usar que ahorra espacio y le permite documentar los resultados de su trabajo de forma rápida, clara y sin esfuerzo.
Se incluye un cable serial para la conexión a la balanza Cubis MSA. Seleccione el tipo de papel deseado (papel continuo autoadhesivo 69Y03286 o papel continuo estándar 69Y03285) para complementar la impresora.
Dependiendo de los matraces o viales que utilice para la preparación de patrones, Sartorius ofrece soportes de matraces Cubis especiales como accesorio adicional opcional *.
Soporte para matraces ajustable para matraces de diferentes tamaños
* Nota: Para las microbalanzas de alta capacidad Cubis 66S, 66S, 36P, 36S y 116P, el portamuestras YSH02 forma parte del contenido de la entrega.