• Claristep Filtration System App Note

Nota de aplicación: Impacto del sistema de filtración Claristep® en la recuperación y adsorción de varias proteínas terapéuticas a bajos volúmenes de muestra

Probamos el nuevo dispositivo de filtro Claristep® para la preparación de muestras de proteínas que contienen una de cuatro moléculas bioterapéuticas diferentes. En comparación con los protocolos estándar para la preparación de muestras antes del análisis por HPLC de fase inversa o SEC, el filtro Claristep® no exhibió una diferencia significativa en la concentración de proteínas si las moléculas objetivo estaban presentes con al menos 1.0 g L-1. Se observó una concentración de producto significativamente reducida en las muestras filtradas Claristep® en comparación con el protocolo estándar para un anticuerpo monoclonal, si las concentraciones eran más bajas. La adsorción de proteínas al material de filtro fue bien descrita por una isoterma de adsorción de Langmuir. Además, los filtros Claristep® facilitaron una preparación rápida de la muestra con pérdidas de volumen mínimas.

Complete el siguiente formulario para descargar su copia.

Complete the Form Below to Download Your Copy

How can we assist you?