Cubis® II Premium Laborwaage

Die neue Generation modularer Premium-Waagen

Für Wissenschaftler in Forschung und Entwicklung oder in analytischen Laboren, die auf zuverlässige Wägeergebnisse angewiesen sind, bietet die Cubis® II von Sartorius ein vollständig konfigurierbares, leistungsstarkes Portfolio an Hard- und Software. Die Laborwaage Cubis® II passt sich Ihren individuellen Bedingungen und Konformitätsanforderungen an, um die Effizienz im Labor zu maximieren und Wägeergebnisse von Experimenten und Testreihen zu optimieren.

Konzipiert wurden die Cubis® II Wägemodule für eine besonders benutzerfreundliche und intuitive Bedienung, die durch intelligente Diagnostik-Systeme unterstützt wird.

Download Cubis® II Broschüre

Cubis® II-Konfigurationen anzeigen

Jetzt ansehen

Verlässliche Ergebnisse

Die Cubis® II bietet viele Vorteile gegenüber anderen Laborwaagen:

  • Leistung auf höchstem technischen Niveau — Die Cubis® II Waage bietet Spitzenleistung mit großem Wägebereich und genauer Ablesbarkeit, unabhängig von der Probenart.
  • Fehlerfreier Betrieb — Sichern Sie sich hohe Zuverlässigkeit und Transparenz durch die Cubis® II Funktionalität zur Auswertung relevanter Faktoren bei der Datenakquisition.
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität — Stellen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Daten durch den Einsatz der Cubis® II Datenverwaltung und der LIMS-Konnektivität sicher, um eine mögliche Datenverfälschung auszuschließen.
  • Zuverlässiger Support — Unser Laborwäge-Team unterstützt Sie gerne mit Fachwissen, um Ihren Erfolg auch bei sehr speziellen oder ganz ungewöhnlichen Fragestellungen sicherzustellen.

Sehen Sie die Cubis® II in Aktion

Kundenspezifische Modularität

  • Tausende Hard- und Software-Konfigurationen
  • Anpassungsfähige Software
  • Problemlose Konnektivität
  • Langfristige Flexibilität

Erfahren Sie mehr

Zuverlässige Konformität

  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit
  • Einreichfertige Datendatenprotokolle
  • Benutzerverwaltung mit zentraler Unterstützung des Passwortmanagements
  • Integration Ihrer Arbeitsanweisungen (SOP)

Erfahren Sie mehr

Intelligenz durch Design

  • Intuitive Applikationen
  • Automatische, motorisierte Nivellierung
  • Innovative Windschutztechnologie
  • Gestensensor
  • Klimasensor zur Überwachung der Umgebungsbedingungen
  • Statuscenter für Benachrichtigungen und Meldungen

Erfahren Sie mehr

Leitfaden für Labor-Mikro-, Analysen- und Präzisionswaagen

  • Erzielung genauster Wägeergebnisse
  • Wägen in Übereinstimmung mit behördlichen Standards und Anforderungen
  • Integration Ihrer Laborwaagen in Ihr LIMS-System
  • Wie die innovativen Funktionen der Cubis II Waage das genaue Wägen noch einfacher machen können

Erfahren Sie mehr

Konfigurationen anzeigen

Cubis® II Hochlast Waage

Eine Höchstlast zwischen 11,2 kg und 70 kg und Ablesbarkeit zwischen 100 mg bis 1 g bietet das ideale Modell für jede Anwendung.

Cubis® II Präzisionswaage

Eine Höchstlast zwischen 320 g und 14.200 g und Ablesbarkeit zwischen 1 mg bis 100 mg bietet das ideale Modell für jede Anwendung.

Cubis® II Semi-mikro und Analysenwaage

Eine Höchstlast zwischen 120 g und 520 g und Ablesbarkeit zwischen 0,01 mg und 0,1 mg bietet das ideale Modell für jede Anwendung.

Cubis® II Ultra-mikro und Mikrowaage

Eine Höchstlast zwischen 2,1 g und 10,1 g und Ablesbarkeit zwischen 0,1 µg und 1 µg bietet das ideale Modell für jede Anwendung.

Whitepaper

Erfüllung aller Anforderungen für den Einsatz in regulierten Bereichen*

Die Entwicklung der Cubis® II von Sartorius erfolgte entsprechend der Datenintegritäts-Prinzipien der US-amerikanischen Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit FDA. Diese verlangen, dass Daten genau, leserlich, zum Zeitpunkt ihrer Entstehung aufgezeichnet, im Original erfasst und so gespeichert sind, dass sie einer Person oder einem Rechner zugeordnet werden können (ALCOA-Prinzip).

Die Cubis® II Waage mit dem QApp-Paket Pharma ist mit allen technischen Kontrollmechanismen ausgestattet, um die Konformität mit den geltenden Vorschriften zu gewährleisten.

* verfügbar in Englischer Sprache: "Advanced Compliance for Use in Regulated Sectors"

Whitepaper jetzt lesen

Checkliste

Zuverlässige Konformität mit 21 CFR 11 – lückenlose Rückverfolgbarkeit*

Müssen Sie 21 CFR Part 11 befolgen? Diese Checkliste enthält Hinweise zu wichtigen Überlegungen und zur Unterstützung der einzelnen Punkte durch Cubis® II.

*verfügbar in Englischer Sprache

Jetzt herunterladen

Heft

So erzielen Sie optimale Wägeergebnisse*

Um eine hohe Genauigkeit bei Gewichtsmessungen und eine hervorragende Wiederholbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, müssen bestimmte Grundregeln und Anforderungen eingehalten werden. Wenn Sie die Anweisungen und Empfehlungen dieser Broschüre befolgen, bietet Ihre Waage stets eine optimale Wägeleistung und liefert äußerst zuverlässige Ergebnisse.

* Verfügbar in Englischer Sprache

Jetzt herunterladen

Application Note

Integration der Sartorius Cubis® II Premium Laborwaage in STARLIMS™ von Abbott Informatics*

Abbott Informatics und Sartorius haben eine Lösung entwickelt, die eine einfache Plug-and-Play Integration der Cubis ® II Premium Laborwaage in STARLIMS™ ermöglicht.

*verfügbar in Englischer Sprache

Cubis® II Ressourcen

Cubis® II Firmware

Cubis® II, MCA Firmware

Download our latest software to ensure optimal functionality of your Cubis® II MCA balance.

Download MCA Firmware

Cubis® II, MCE Firmware

Download our latest software to ensure optimal functionality of your Cubis® II MCE balance.

Download MCE Firmware

Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB
Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB

Folleto: Cubis® II — Tu balanza, tu manera

PDF | 8,1 MB

La hoja de datos: Cubis® II

PDF | 2,8 MB

Brochure: Cubis® II — Votre balance, votre référence

PDF | 5,6 MB

Fiche technique: Cubis® II

PDF | 2,8 MB

Opuscolo: Cubis® II — La vostra bilancia, la vostra configurazione

PDF | 5,5 MB

Scheda Tecnica: Cubis® II

PDF | 2,8 MB

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request a Live, Virtual Cubis® II Demo Today!

icon-shopping-cart
Ready to Buy?