Cubis® II Nahtlose Integration

Integrieren Sie Cubis® II in Ihre Labor-IT, wie Sie es brauchen

Um die Produktivität, Effizienz und Datenintegrität in Ihrem Labor zu verbessern, bieten wir mit der Cubis® II Premium Laborwaage mit MCA Display eine Option an, die eine nahtlose Integration der Waage in Ihre Labor-IT ermöglicht. Die Verwendung von standarisierten Netzwerkprotokollen erlauben Ihnen eine einfache Integration in Ihre Softwaresysteme wie LIMS oder ELN, eliminiert manuelle Fehler bei der Datenaufzeichnung und verbessern damit die Datenqualität und -integrität.

Cubis® II Meets OMNIS

Nahtlose Integration von Cubis® II in das Metrohm OMNIS Analytical Software System

Cubis® II ist jetzt Teil des analytischen Softwaresystems Metrohm Omnis. Mit dem neuen Software-Release (verfügbar ab Mai 2020) ist die Cubis® II nun ein vollwertiges Mitglied der OMNIS Plattform von Metrohm.

Omnis ist eine anwender- und applikationsfreundliche analytische Softwareplattform, die sich auf das Wesentliche im Labor konzentriert (Sample-Batch-Ansatz), Fehler reduziert (Selbstüberwachung, Warnmeldungen und Systemprüfungen) und ein hohes Maß an regulatorischer Konformität gewährleistet (21 CFR Part 11; EudraLex, Band 4, Anhang 11).

Datensicherheit und -integrität

Die Cubis® II sendet nicht nur die Messergebnisse an OMNIS, sondern auch die kompletten Metadaten zu jeder auf der Waage durchgeführten Ein- oder Auswägung. Bei der Einbindung in ein lokales Netzwerk sorgt die Verschlüsselung der ausgetauschten Daten dafür, dass die höchsten Standards an Datenintegrität und -sicherheit jederzeit gewährleistet sind.

Zentrale Benutzerverwaltung

Die Benutzerkonten für die Cubis® II-Waage werden zentral in OMNIS verwaltet und verifiziert. Der komplette Audit Trail aller Ereignisse auf der Waage wird in OMNIS erfasst. Alle Anforderungen hinsichtlich der regulatorischen Compliance (FDA und EurdraLex) werden vollständig erfüllt.

Maximale Effizienz

Das Einwiegen oder Auswiegen einer Probe oder sogar einer kompletten Probenserie kann direkt von der Waage aus gestartet werden - ohne dass OMNIS überhaupt gestartet werden muss. Toleranzgrenzen für Probengewichte werden auf dem Display der Waage grafisch dargestellt. Als Teil eines lokalen Netzwerkes können sich mehrere OMNIS-Clients eine Cubis® II-Waage teilen.

OMNIS ist Metrohm‘s neues, voll integriertes Titrationssystem für die Bedürfnisse der heutigen Labors

Visit Metrohm

Cubis® II Meets OMNIS

PDF | 1,6 MB

Nahtlose Integration von Cubis® II in STARLIMS™ von Abbott Informatics

Einfache Plug-and-Play-Integration der Cubis® II in STARLIMS™ von Abbott Informatics für maximale Compliance und effiziente papierlose Dokumentation.

Eine wesentliche Aufgabe, um den Bedarf an manuellen Aufzeichnungen zu reduzieren, ist die direkte Integration von Laborinstrumenten in ein LIMS/ELN. Dadurch kann das Fehlerpotenzial verringert und die Effizienz der Arbeit im Labor gesteigert werden.

 Abbott Informatics und Sartorius haben eine Lösung entwickelt, die eine einfache Integration der Sartorius Cubis® II in STARLIMS™ ermöglicht. Sie bietet kundenspezifische umfassende Labor-Workflows mit einer Plug-and-Play-Verbindung über anerkannte IT-Standards und ausreichendem Schutz vor Datenintegritätsproblemen.

Leistungsfähige Datenmanagement Lösungen, die Ihnen helfen, Qualität und Sicherheit in Ihrem gesamten Produktlebenszyklus zu gewährleisten

Visit Abbott Informatics

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request a Live, Virtual Cubis® II Demo Today!

icon-shopping-cart
Ready to Buy?