Aquisição e análise de dados simplificadas

Permite o desenvolvimento de método fácil e análise de dados

  • Análise de várias placas de amostra - o software permite a análise de várias placas de amostra e experimentos juntos no software
  • Octet Data Analysis HT, reduzindo o tempo de análise de horas para minutos.
  • Flexibilidade de processamento de dados; relatórios de dados em PDF personalizáveis ​​- opções de correção e processamento de dados mais flexíveis e avançadas. Os relatórios de dados PDF podem ser personalizados usando texto, gráficos, tabelas de dados e imagens.
  • Análise automatizada - a análise automatizada é ativada para dados de quantificação, cinética e binning de epítopos.
  • Conformidade com 21 CFR Parte 11 e assinaturas eletrônicas - A integridade dos dados primários é protegida por meio de assinaturas eletrônicas - os dados adquiridos são assinados digitalmente e são invalidados se violados.
  • Conformidade com a trilha de auditoria aprimorada 21 CFR Parte 11 - Todas as ações são registradas e marcadas com os detalhes dos valores antigos e novos.

O software Octet CFR e nosso GxP Server permitem a aquisição e análise de dados em laboratórios que trabalham sob os regulamentos GMP, GLP e 21 CFR Parte 11. Ele também fornece todos os recursos técnicos administrativos necessários para conformidade com os regulamentos da FDA. Um pacote de validação de software que verifica os cálculos está disponível.

Octet System Software
Projetar e analisar um ensaio em minutos

Um novo ensaio pode ser configurado em apenas alguns minutos. Para tornar a configuração do ensaio ainda mais rápida, modelos de métodos experimentais estão disponíveis. As configurações de análise podem ser salvas e aplicadas a um novo ensaio para acelerar significativamente a análise de rotina.

Conformidade

O software Octet CFR e nosso GxP Server permitem a aquisição e análise de dados em laboratórios que trabalham sob os regulamentos GMP, GLP e 21 CFR Parte 11. Ele também fornece todos os recursos técnicos administrativos necessários para conformidade com os regulamentos da FDA. Acesso controlado com vários níveis de usuário e um conjunto de estrutura de permissão estão disponíveis: administrador, desenvolvedor, supervisor, usuário de laboratório.

Geração de relatório personalizado

Create customized reports for experiments, combining various data elements such as graphs, text, data tables, company logo, images and experimental details. Reports are ready to be uploaded to an electronic notebook or stored in the database. Report templates can be saved and reloaded to make similar reports for additional datasets.

Contate nossos especialistas

Aplicações

Ensaios de cinética

Para análise de ensaios incluindo ligação ligante / alvo, triagem cinética, análise cinética de proteína-proteína, proteína-moléculas pequenas, anticorpo-antígeno, anticorpo-VLP, anticorpos-receptores gama Fc e interações anticorpo-receptor neonatal (FcRn). A liberação de lote e o teste de estabilidade de moléculas de drogas também podem ser analisados usando o software Octet.

Recursos adicionais permitem que os usuários combinem e analisem vários experimentos e placas juntos e empregam amostra de referência flexível e subtração de biossensor. As opções avançadas de processamento de dados podem remover mudanças em massa ou artefatos de ensaio. Modelos de ajuste de curva de transporte de massa mais rápidos e aprimorados 1: 1, 1: 2, 2: 1 junto com opções de ajuste de dados Local (parcial ou total) ou Global. Personalize e exporte relatórios finais em Excel e PDF.

Baixe o guia técnico

Ensaios de quantificação

Quantificação de IgG total, Fab e proteínas personalizadas, teste de contaminantes, como proteína da célula hospedeira (HCP) e proteína A residual, ensaios farmacocinéticos (PK), isotipagem de anticorpos em amostras complexas, perfil de glicosilação, determinação de título de vacina etc. Combine e analise vários experimentos e pratos juntos. Subtração de referência múltipla e flexível Ajustes lineares, logísticos de 4 e 5 parâmetros (PL) não ponderados e ponderados. Visualize e analise qualquer etapa (s) em um ensaio do tipo ELISA de várias etapas. Ferramentas automatizadas de alerta de amostra para avaliar a qualidade dos dados quanto à precisão, exatidão e linearidade de diluição, permitindo que você interprete os resultados com confiança.

Importe curvas padrão feitas anteriormente para ensaios de rotina Personalize e exporte relatórios finais em formatos Microsoft® Excel® e PDF.

Epitope Binning

Ensaios de binning de epítopo - Análise avançada com Software HT

Anexar e sobrepor dados de vários experimentos, placas ou bandejas de biossensores para criar um conjunto de dados combinado para análises avançadas. O software encontra automaticamente o padrão de ciclo de binning e cria uma matriz de semáforo 2-D e BinChart para você. Anticorpos de cluster em caixas ou grupos semelhantes usando algoritmos personalizados (euclidiano, Pearson, máximo). Podem ser realizadas análises de matriz adicionais, como normalização para controles ou auto-ligação e realce de pares de categorização unidirecional. Uma avaliação simples da qualidade dos dados pode ser realizada monitorando os níveis de carregamento e sinalizando anticorpos com altas taxas de desativação. Personalize e exporte relatórios finais em Excel e PDF.

Leia a nota de aplicação

Especificações

Processador

Processador Quad Core de 3,0 GHz ou superior

Sistema operacional

Windows 7 Professional ou Windows 10 Professional, 64 bits.
Os instrumentos do Octet® mais antigos também são compatíveis com o Windows 7 Professional de 32 bits. Entre em contato com um representante para saber mais

Conexão de dados

3 portas USB 2.0 disponíveis
Os recursos de controle do Octet não são compatíveis com USB 3.0
1 porta serial RS-232 disponível - Duas portas seriais são necessárias em alguns modelos Octet® mais antigos, entre em contato com um representante para saber mais

Memória

4 GB de RAM ou superior

Display gráfico

Monitor com resolução 1920x1080 ou melhor

Instalação e ativação de software

Uma unidade de DVD ou CD é necessária para instalar o software Data Acquisition and Analysis

Disco rígido

Disco rígido de 250 GB ou mais 200 MB de espaço disponível no disco rígido necessário para arquivos de aplicativos mais para adquirir dados - um único experimento pode variar de 1 MB a mais de 100 MB

Software Adicional

Microsoft Office

Dicas úteis
  • Laptops não são recomendados para uso com aquisição de dados
  • Uma unidade de DVD ou CD é necessária para instalar o software Data Acquisition and Analysis
  • Estações de trabalho de computador que não são fornecidas pela Sartorius não são cobertas pela garantia Octet ®ou contratos de serviço.

Solicite mais informações

Produtos relacionados

Octet HTX

Sistema Octet® de ultra rendimento de 96 canais: Octet® HTX

Monitora até 96 biossensores simultaneamente, permitindo a detecção sem rótulo para quantificação de proteínas e caracterização cinética em velocidade...

Octet RED384

Sistema de Octet de alta capacidade de 16 canais: octeto RED384

O instrumento Octet RED384 de 16 canais oferece desempenho analítico semelhante ao sistema Octet RED96 de 8 canais, mas com níveis mais altos de rendi...

Octet K2

Sistema de Octet de nível básico de 2 canais: Octet K2

Caracterização cinética de alto desempenho e amigável à pesquisa

Octet QKe

Sistemas Octet de 8 canais: Octet QKe

Versatilidade incomparável para descoberta, desenvolvimento e controle de qualidade

Octet RED96e

Sistema de Octet de 8 canais: Octet RED96e

Os sistemas Octet de 8 canais realizam a quantificação de 96 amostras em 32 minutos e a triagem cinética de 64 amostras em 1,5 horas.

BLItz System

Sistema de ensaio pessoal BLItz

Ensaios sem etiqueta em uma gota