Tecnologia Label-Free de Interferometria de Bio-Camada (BLI)
Interferometria de bio-camada (BLI) é uma tecnologia sem etiqueta para medir interações biomoleculares. É uma técnica analítica óptica que analisa o padrão de interferência da luz branca refletida de duas superfícies: uma camada de proteína imobilizada na ponta do biossensor e uma camada de referência interna.
Qualquer mudança no número de moléculas ligadas à ponta do biossensor causa uma mudança no padrão de interferência que pode ser medida em tempo real.
A ligação entre um ligante imobilizado na superfície da ponta do biossensor e um analito em solução produz um aumento na espessura óptica na ponta do biossensor, o que resulta em uma mudança no comprimento de onda, que é uma medida direta da mudança na espessura da camada biológica. As interações são medidas em tempo real, fornecendo a capacidade de monitorar a especificidade da ligação, as taxas de associação e dissociação ou concentração, com precisão e exatidão.
Apenas as moléculas que se ligam ou se dissociam do biossensor podem mudar o padrão de interferência e gerar um perfil de resposta no Sistema Octet®. Moléculas não ligadas, mudanças no índice de refração do meio circundante ou mudanças na taxa de fluxo não afetam o padrão de interferência. Esta é uma característica única do BLI e estende sua capacidade de funcionar em amostras brutas usadas em aplicações de ligação, quantificação, afinidade e cinética de proteínas.