Um passo à frente com a celulose sulfatada Sartobind®

Produção de vírus da gripe pronta para pandemia

Como em outros processos biotecnológicos, a implementação de uma etapa de captura cromatográfica é favorecida, pois remove a maioria das impurezas (proteínas da célula hospedeira e DNA) e concentra o produto antes do polimento. A Sartorius e a MPI Magdeburg desenvolveram um adsorvedor de membrana de celulose sulfatada que já está disponível. Os adsorvedores com membrana não exibem efeitos de exclusão de tamanho e atingem uma capacidade de ligação muito maior para moléculas e vírus grandes. Eles também executam uma taxa de fluxo muito maior que as colunas. Esta é a chance de substituir uma coluna de produção por um pequeno sistema adsorvente de celulose sulfatada.

Sartobind SC nano amostras de 3 mL, 8 mm de altura do leito (4 por embalagem)

Solicitar Amostra Grátis

Membrane Chromatography Cassettes for Bind & Elute Applications of...

PDF 1,1 MB

Influenza Virus Capture Using Membrane Chromatography

PDF 611,5 KB

Artigo de Pesquisa - Otimização da gripe derivada da cultura de célula...

Purificação de partículas de vírus usando adsorventes com membrana de celulose sulfatada

Uso de adsorventes com membrana de celulose sulfatada

Purificação cromatográfica dos vírus influenza A e B de cultura celular

Solicitar Amostra Grátis

Solicite amostras grátis de Sartobind SC nano de 3 mL e 8 mm de altura do leito (4 por embalagem) para testar os adsorventes da membrana de celulose sulfatada para captura de vírus. Em breve entraremos em contato para obter mais informações sobre o uso e as expectativas. Também gostaríamos de saber como o SC funciona em seu processo. Preencha o formulário de contato abaixo.

Request Free Sample