Filtragem Superior - Melhores soluções básicas de filtração

Filtragem básica

Os produtos de filtração de laboratório da Sartorius são projetados para apoiá-lo em todos os seus desafios de filtração. Beneficie-se da qualidade Sartorius: conformidade com ISO9001 e ISO14001 para qualidade excepcional do produto, desempenho e uniformidade do produto que são essenciais para o seu sucesso contínuo. Filtre quase tudo, desde ar a solventes aquosos e cáusticos.

Membranas de filtro

90 anos de experiência em membrana de filtro - o padrão de membrana desde 1929.

  • Os mais altos padrões de qualidade e know-how de fabricação
  • Variedade de materiais de membrana
  • Boa compatibilidade química e baixos extraíveis

Saiba mais

Filtros de microfibra de vidro e quartzo

A escolha cristalina para as necessidades de filtros de profundidade exatas

  • Especialmente adequado para aplicações extremas e de alta pureza
  • Taxas de fluxo rápidas e alta capacidade de carga de partículas
  • A mais ampla faixa de temperatura de trabalho, com temperaturas de até 900 ° C

Saiba mais

Filtro de papel

Papéis de filtro superiores com estrutura lisa ou crepada para cobrir todas as necessidades - um papel de filtro perfeito para quase todos os tipos de aplicações de filtração ou absorção.

  • Garantia de alto desempenho e qualidade do produto
  • Gama de produtos cobrindo muitas aplicações em laboratórios
  • Vários formatos e tamanhos

Saiba mais

Equipamento de filtração

Equipamento de filtração projetado para durar e que torna o uso de nossos filtros uma alegria.

  • Tanto para vácuo, pressão ou filtração em linha
  • Feito de vidro, aço inoxidável, policarbonato de materiais PTFE para resistir até mesmo a soluções agressivas
  • Para ampla gama de volumes e diferentes diâmetros de filtro

Saiba mais

Blotting

Papel superior, borrões superiores, resultados excelentes, somente com Sartorius.

  • Papéis mata-borrões feitos de linters de algodão de alta pureza para fluxo de tampão uniforme e borrões resultantes
  • Membranas CN feitas de nitrocelulose pura e produzem excelentes resultados de transferência sinal-ruído
  • Capacidade de ligação superior e baixa fragilidade

Saiba mais

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento