Absorva bem! Papel absorvente puro e membrana CN consistente para resultados reproduzíveis

Papel superior, borrões superiores, resultados excelentes, apenas com Sartorius

Os borrões perfeitos dizem respeito à membrana e ao papel! A Sartorius, desde 1929, é líder mundial na produção de membranas de nitrocelulose com consistência e confiabilidade de fabricação sem precedentes. Os papéis mata-borrões Sartorius são fabricados apenas com as matérias-primas mais puras, garantindo que tenham o máximo grau de absorção, resistência e teor de celulose. Usados juntos, eles fornecem os melhores resultados possíveis para seus borrões!

  • Papéis mata-borrões feitos de linters de algodão de alta pureza para fluxo de tampão uniforme e borrões resultantes
  • Membranas CN feitas de nitrocelulose pura e produzem excelentes resultados de transferência sinal-ruído
  • Capacidade de ligação superior e baixa fragilidade

Mais opções para todas as suas necessidades de absorção!

Os papéis mata-borrões superiores da Sartorius

Os papéis para cromatografia da Sartorius estão disponíveis em diferentes gramaturas e espessuras, bem como em diferentes formatos. Eles são projetados para cobrir a maioria das aplicações de blotting, tornando esta tarefa simples sem esforço, mas altamente consistente.

  • Feito de linters de algodão de alta pureza para fluxo de buffer uniforme e manchas resultantes
  • Sem aditivos para evitar qualquer interferência durante a transferência
  • Fornecido em folhas, rolos e também em tamanhos personalizados para economizar tempo e evitar qualquer desperdício

A Sartorius fornece quatro tipos de papel absorvente. Sua superfície extremamente lisa e espessura relativamente alta fornecem propriedades de absorção e uniformidade superior em toda a área de contato no sistema de transferência de manchas. Os graus BF 2 e BF 3 são feitos de linters de algodão com mais de 98% de alfa-celulose. Os graus BF 1 e BF 4 são feitos de polpa refinada e linters de algodão com mais de 95% de alfa-celulose. Graus mais altos aumentaram o aumento capilar; graus com maior teor de alfa-celulose terão maior resistência e uniformidade.

Saiba mais

Consistência é o nome do jogo nos ensaios

Consistência inigualável de lote para lote - para manchas de proteína e ácido nucleico

As membranas de nitrocelulose da Sartorius são a escolha perfeita para manchas de proteínas e ácidos nucléicos. Com consistência de lote para lote, baixa fragilidade e propriedades prontamente molháveis, eles oferecem tudo que você precisa para reproduzíveis e borrões em seu trabalho diário. Aproveitar:

  • Excelentes resultados de transferência sinal-ruído
  • Alta capacidade de ligação
  • Consistência lote a lote

Saiba mais

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento