Tubulação e conjuntos de uso único

Transfira fluidos com eficiência pelas etapas do processo

Os conjuntos de uso único para transferência de fluidos são um elemento essencial, mas muitas vezes esquecido, dos processos modernos de biofabricação. Os conjuntos de tubos são essenciais para transferências entre sistemas de uso único e híbridos e entre salas limpas ou paredes de isolamento. As soluções da Sartorius atendem às suas necessidades com base em mais de 20 anos de experiência no projeto de sistemas de gerenciamento de fluidos de uso único.

Proteger Fluidos de Processo Valiosos

Atenda aos requisitos críticos do processo com serviços de teste de qualidade do produto.

Aumente a eficiência do operador

Alivie os operadores da montagem de componentes com soluções prontas para uso.

Acelere o tempo de colocação no mercado

Acelere a aprovação de medicamentos com pacotes abrangentes de validação de produtos e experiência no setor.

Crie soluções personalizadas

Projete montagens de uso único específicas do processo usando uma extensa biblioteca de componentes ou confie na equipe de projeto especializada da Sartorius.

A Sartorius oferece uma variedade de conjuntos de uso único pré-projetados, bem como uma extensa biblioteca de componentes para personalizar projetos padrão para atender às suas necessidades específicas.

A Sartorius atualiza continuamente uma biblioteca de componentes abrangente para refletir as necessidades da indústria em evolução, e a empresa constrói relacionamentos de classe mundial com fornecedores para garantir que todos os componentes atendam aos mais altos padrões de qualidade. A Sartorius também se mantém atualizada com os padrões regulatórios mais atualizados, participando ativamente de consórcios e associações mundiais.

Conjuntos de tubulação

Conjuntos de tubulação robustos, estéreis e prontos para uso permitem flexibilidade em todas as etapas do processo. Selecione um conjunto de tubos de uso único pré-projetado ou conte com os especialistas da Sartorius para configurar seus projetos a partir de uma extensa biblioteca de componentes, que inclui componentes caracterizados e validados para condições de processo específicas.

  • Soluções prontas para uso para todas as etapas do processo
  • Extensa biblioteca de componentes e especialistas em produtos
  • Pacotes e serviços de validação

Explorar conjuntos de tubos

Tuflux® Silicone e tubos de TPE

A Sartorius projetou sua tubulação Tuflux® Silicone e TPE para fornecer perfis de baixa extração que atendem às expectativas da indústria de limpeza e segurança.

  • Pureza excepcional para as aplicações mais importantes
  • Validação fácil da tubulação Tuflux® em um processo
  • Ampla variedade de tamanhos padrão do setor disponíveis para atender a prazos exigentes

Explorar tubos de silicone e TPE 

Produtos relacionados

Conjuntos e montagens de tubos

Sartorius brings together multiple technologies and vast experience, with more than 1.2 million sterile connections supplied every year.

Serviços de Validação Confidence®

Confidence® comprova a resistência e integridade dos contêineres em condições reais e/ou simuladas de embarque

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Tópicos relacionados

Single-Use Sensor and Filter Assemblies

Sartorius offers simple single-use assemblies for particle or bioburden reduction or a more complex assemblies for virus filtration or final sterile f...

Armazenamento e transporte de líquidos

Os sacos de uso único Flexsafe® 2D e 3D são projetados para armazenar e transportar todos os fluidos de bioprocessamento.

Amostragem Asséptica e Recipientes

Para amostragem ou transferência de pequenos volumes de fluidos em processo para armazenamento, recipientes especialmente projetados atendem a uma var...