ハイスループットな表面プラズモン共鳴(SPR)による迅速なヒット化合物の同定
抗体フラグメントの特性解析、ワクチン研究、ホールセル医薬品の世界的な需要に対応するには、初期の研究仮説を実行可能な結果に導くための継続的な技術的進歩が不可欠です。
この傾向は、特に無標識タンパク質分析の分野で顕著です。
そこでザルトリウスは、現在および将来の研究要件に適合する完全な生体層干渉法(BLI)と表面プラズモン共鳴(SPR)ラベルフリータンパク質分析ソリューションを提供しています。
低分子と高分子の両方に対する優れた感度、低いベースラインノイズとドリフト、大容量注入、新しい OneStep® と NeXtStep™のグラジエント注入技術により、新しい Octet® SF3では、標準のマルチサイクルまたはシングルサイクルのカイネティクスと比較して、高品質の結合カイネティクスと親和性データをわずかな時間で生成することが可能になっています。Octet® SF3 は、ユーザーがユーザーのために設計したソフトウェアと組み合わせることで、堅牢でハイスループット、かつメンテナンスフリーな SPR ソリューションとして、さまざまな生体分子間相互作用の迅速な特性解析を可能にします。
Octet® SF3の詳細を見る
ザルトリウスOctet® SF3の特長
- 2つの標準的なインジェクション・フォーマット:OneStep®インジェクション・テクノロジーと業界標準のマルチサイクル・カイネティクス(MCK)
- 分析対象物ごとに濃度希釈系列の準備を不要にし、時間、試薬、プレートスペースを節約
- 単一濃度の分析対象物をバッファーのストリームに拡散し、分析対象物の濃度勾配を最低3桁で生成
- 単一分析物濃度から分子のカイネティクスや親和性を正確に測定可能
- 競合分子の存在下での分析対象物の挙動を1回の注入で定量
- 競合物質をランニングバッファーに含める必要なしに、1回のアッセイで複数の分析対象物と競合物質を評価
- 競合分子存在下での結合のモジュレーションとして、完全な結合速度プロファイル、親和性、部位特異的結合を明確に定量
- 1回の自動アッセイで最大768サンプルの完全なカイネティクスと親和性を出力
- OneStep® インジェクション技術:72時間以上の無人ランタイムと独自のサンプルレイアウトにより、1回のランで数百のサンプルをハイスループットに取得・分析可能。Octet® SF3は、ハイスループットなライブラリースクリーニングにも最適
SF3の利点
増加したバッファー量
- 水1本とバッファーライン2本からなる1 Lボトルを最大3本収納可能
- 独立した機能を持つバッファーラインにより、1つのアッセイで2つのランニングバッファーを使用可能
- 専用の水ラインにより、バッファーの沈殿リスクや閉塞リスクを最小限に抑制
最適化された流体
- 最適化された流体システムが目詰まりの潜在的原因を最小化
- システムの脱着、洗浄、除染のプロトコルが、システムの最大限のアップタイムを確保
- 新しい流体設計により、丈夫で堅牢、ローメンテナンスなシステムを実現
サンプルの回収
- 貴重なサンプルを回収して分析することで、ワークフロー時間を短縮化
- Octet® SF3 のあらかじめ定義されたサンプル回収インジェクションを使用することで、結合した分析物を回収可能に
- 故に、同じ分析物を別の分析技術に再利用可能
熱力学的・生理学的計測
- 幅広い温度範囲での相互作用を研究し、生理的温度における治療薬の動態と親和性を迅速に評価
- インラインバッファデガッシングが気泡の発生を防ぎ、大容量シリンジ(700 µl)と組み合わせることで正確な解離速度定数の計算が可能に
Octet® SPRの資料
次世代表面プラズモン共鳴(SPR)プラットフォーム「Octet® SF3」の最新ガイド、アプリケーションノート、ホワイトペーパーなどをご紹介しています。