Octet CLD Sensor Chip

Octet® SPR用消耗品・センサーチップ 

Octet® SPR用消耗品・センサーチップ 

センサーチップの選択は、すべてのSPRアッセイにおいて決定的に重要です。最初の設計と開発からデータの取得と分析まで、全体的なデータの整合性は最初のセンサーチップの選択の影響を受けます。

Octet® SPR センサーチップは、高分子、分子複合体、ウイルス、細胞全体から、低分子、抗体フラグメントに至るまで、あらゆるアプリケーションで堅牢で再現性の高い結果を生成できるように特別に設計されています。


Octet® SPR用消耗品・センサーチップ の詳細

Octet SPR Vials

Octet® SPR用サンプルバイアル・試薬バイアル

0.9 mL、2 mL、7.5 mLなど、さまざまな容量のサンプルバイアルや試薬バイアルが揃っています

Octet SF3 Plate Adapter

Octet® SPR用サンプルラックアダプター

サンプルラックアダプターは96ウェルと384ウェルから選択可能で、いずれも120 μL~1 mLまでの容量があります。

Octet SF3 Rack Seal

Octet® SPR Microfoils

試薬の蒸発を最小限に抑えることにより、長時間のランタイムでも再現性の高い結果を取得できます。

Octet SF3 OQ Reagent

Octet® SPR OQ、IQOQ、PMOQサービス

プラットフォームの性能の証拠書類を提供する運転時適格性確認を通じて、完全な信頼性を確保します。

Octet SF3 Maintenance Kit

Octet® SPR Maintenance Kit

週1回の洗浄、脱着、除染のプロトコルにより、吸収された物質をシステムから除去することで、長期的な性能を確保します。

Octet SPR Maintenance Chip

Octet® SPR Maintenance Chip

すべての洗浄プロトコールで使用できるように開発され、システムの優れた作動状態の維持し、ランタイムを最大化します。

表面プラズモン共鳴の専門家に問い合わせる

ザルトリウス Octet® SF3の特長

Octet® SF3 SPR
Octet® SF3 SPR
Octet SF3 Maintenance Kit
堅牢性と信頼性
  • 低分子から高分子まで卓越した感度、低いベースラインノイズとドリフト、大容量注入、新しいOneStep®  および NeXtStep™ のグラジエント注入技術
  • 標準的なマルチサイクル・カイネティクスと比較して、わずかな時間で高品質のカイネティクス・親和性データを生成

見積もりを依頼する

正確性と再現性
  • 各 Octet®  SPR センサーチップは、固定化マトリックス、結合容量、リガンドとの結合の種類によって分類することができます
  • Octet®  SPRセンサーチップは、分類に関係なく、様々な分子や分析対象物の複合体に対して高精度で再現性の高い結果を生成するのに役立ちます

見積もりを依頼する

信頼性とメンテナンス性
  • Octet® SF3 SPR プラットフォームを使用して生成されたすべての結果に対する完全な信頼性を保証します
  • 運転時適格性確認 (OQ) により、プラットフォームの性能を文書で確認できます
  • Octet® SPRメンテナンス試薬キットは、システムから吸収されたタンパク質やその他の物質を除去し、長期的な装置性能を保証します

見積もりを依頼する

SPR Sensor Chipsの全製品を見る

Octet® SPR COOH1 Sensor Chips

  • 低結合能
  • 金表面からのマトリックス長: ~0 nm
  • 分析対象物と平面表面との距離が最小であることで得る高感度な相互作用
  • マトリックスがないため、分子量の大きい化合物の測定に有効
  • 全細胞、ウイルス粒子、多価または高分子化合物のアッセイに使用可能


Octet® SPR COOH1 Sensor ChipSを購入する

カタログをダウンロードする

Octet® SPR PCH Sensor Chips

  • Octet® SPRのセンサーチップの中で最も高容量な表面
  • 金表面からのマトリクス長 150 nm
  • 低分子、フラグメント、有機分子、低分子化合物に有効
  • デキストランポリカーボネート表面に適さない実験条件でも使用可能


Octet® SPR PCH Sensor ChipSを購入する

カタログをダウンロードする

Octet® SPR CDL Sensor Chips

  • 中結合能
  • 金表面からのマトリックス長: 50 nm
  • 分析対象物と平面表面間の距離が最小であることで得る、高感度な相互作用
  • 全細胞またはウイルス粒子の分析に使用可能
  • 中容量(>1 kDa) - 大きな(>25 kDa)カイネティックス 
  • 全細胞またはウイルス粒子の分析に使用可能


Octet® CDL Sensor Chipsを購入する

カタログをダウンロードする

Octet® SPR CDH Sensor Chips

  • 高い結合能
  • 高安定な共有結合を形成
  • 金表面からのマトリックス長: 150 nm
  • 低分子:フラグメント、有機化合物
  • 高分子、ウイルス、タンパク質
  • 幅広い分子との生体適合性


Octet® SPR CDH Sensor Chipsを購入する

カタログをダウンロードする

Octet® SPR Streptavidin Sensor Chips

  • 中~高結合能
  • セニョールチップ表面は、アミンセンサーと比較して低い静電荷
  • 中容量(>1 kDa) - 大容量(>25 kDa) カイネティックス
  • リガンドの配向を制御することで、ターゲットリガンドとの干渉を抑え、最適な分析対象物を捕捉可能
  • 幅広いアプリケーションで検証済み


Octet® SPR SADH Sensor Chipsを購入する

カタログをダウンロードする

Octet® SPR HisCap Sensor Chips

  • 高い結合能
  • アミンカップリングに適さないタンパク質に適した代替品
  • 低分子、ペプチド、フラグメントのカイネティクス
  • 安定したベースライン、正確なカイネティクス解析に重要


Octet® SPR HisCap Sensor Chipsを購入する

カタログをダウンロードする

表面プラズモン共鳴の資料

Octet® の全資料を見る

Octet® SPR Downloads and Guides

次世代表面プラズモン共鳴(SPR)プラットフォームOctet SF3の最新ガイド、アプリケーションノート、ホワイトペーパーなどをご紹介しています。

カタログ

Octet® SF3 機器カタログ

PDF 4.8 MB

Octet® SPR センサーチップ

PDF 1.3 MB

Octet® SF3 SPR サービスプラン

PDF 2.5 MB

データシート・フライヤー

Octet SF3 SPR Flyer cover

Octet® SF3 SPR 機器

PDF 468.7 KB

Octet® SF3 用消耗品

PDF 411.3 KB

Octet® SF3 SPR のメンテナンス

PDF 601.7 KB

ベストプラクティスガイド

ベストプラクティスガイド: Octet® SF3 Assay Orientation

PDF 940.3 KB

ベストプラクティスガイド: Minimize Artifacts 

PDF 861.4 KB

ベストプラクティスガイド: Octet® SF3 System Maintenance

PDF 187.3 KB

ベストプラクティスガイド: Octet® SPR Sensor Chip Preparation

PDF 99.2 KB

ベストプラクティスガイド: Minimizing the Effects of Non-Specific Binding

PDF 120.0 KB

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。