迅速な生物学的発見のための高精度ハイスループット表面プラズモン共鳴法

創薬プロセスの初期段階において正確な意思決定を行うためには、化合物のカイネティクス、親和性、競合特性を早期に特定することが不可欠です。この重要な段階は、最も有利な生物学的特性を持つ分子を特定するために、大規模な化合物ライブラリーを調査する必要性によって、中断が頻繁に起きます。

そこで、ザルトリウスが提供する表面プラズモン共鳴(SPR)の全製品は、明確な焦点 ー 研究者が想像できる限り最短の時間枠で最も正確なデータを生成できるようにする ー を持って設計されています。

これは、以下のOctet®SPRシリーズ専用の特許取得済みツールを使用することで可能になります:

  • OneStep® グラジエント注入: 分析対象物濃度を複数必要とせず、アッセイ開発時間を大幅に短縮し、24時間以内に最大768分子のカイネティクスを生成します
  • OneStep® 2液混合注射:複数の条件および補酵素の有無に関わらず、正確なカイネティクスを定量します
  • NeXtStep™ グラジエント注入:競合分子の存在下での分析対象物の挙動を調べる高精度な競合アッセイ

Octet® 表面プラズモン共鳴のラインアップを見る

Octet® SF3 SPR

Octet® SF3 SPR 

Octet® SF3.を使用すれば、標準的なマルチサイクル・カイネティクスと比較して、高品質のカイネティクスと親和性データを短時間で生成可能です。

Octet CLD Sensor Chip

Octet® SPR用センサーチップと消耗品

センサーチップの選択は、すべてのSPRアッセイにおいて決定的に重要であり、Octet®  SPRセンサーチップは正確で再現性のある結果を保証します。

Octet SF3 SPR system

Octet® SPRサービス契約

Octet® SPR サービスは、潜在的な問題が将来的な問題に発展する前に検知し、装置の生産性を最大限に高めます。

表面プラズモン共鳴の専門家に問い合わせる

ザルトリウスOctet® SF3の特長

Octet® SF3 SPR
Octet® SF3 SPR
NeXtStep™ Gradient Injections
Octet SF3 Racks
OneStep® 注入技術
  • 2つの標準的なインジェクション・フォーマット:OneStep®インジェクション・テクノロジーと業界標準のマルチサイクル・カイネティクス(MCK)
  • 分析対象物ごとに濃度希釈系列の準備を不要にし、時間、試薬、プレートスペースを節約
  • 単一濃度の分析対象物をバッファーのストリームに拡散し、分析対象物に3桁以上の濃度グラジエントを生成
  • 単一分析物濃度から分子のカイネティクスや親和性を正確に測定可能

見積もりを依頼する

NeXtStep™ グラジエント注入
  • 競合分子の存在下での分析対象物の挙動を1回の注入で定量
  • 競合物質をランニングバッファーに含める必要なしに、1回のアッセイで複数の分析対象物と競合物質を評価
  • 競合分子存在下での結合のモジュレーションとして、完全な結合速度プロファイル、親和性、部位特異的結合を明確に定量

見積もりを依頼する

ハイスループットなサンプル採取
  • 1回の無人アッセイで最大768サンプルの完全なカイネティクスと親和性を出力
  • OneStep® 注入技術:72時間以上の無人ランタイムと独自のサンプルレイアウトにより、1回のランで数百のサンプルをハイスループットに取得・分析可能。Octet® SF3は、ハイスループットなライブラリスクリーニングにも最適

見積もりを依頼する

Octet® 表面プラズモン共鳴の資料

Octet® SPR ダウンロードとガイド

次世代表面プラズモン共鳴(SPR)プラットフォーム、Octet SF3の最新ガイド、アプリケーションノート、ホワイトペーパーなどをご紹介しています。

カタログ

Octet® SF3 機器カタログ

PDF 4.8 MB

Octet® SPR センサーチップ

PDF 1.3 MB

Octet® SF3 SPR サービスプラン

PDF 2.5 MB

データシート・フライヤー

Octet SF3 SPR Flyer cover

Octet® SF3 SPR 機器

PDF 468.7 KB

Octet® SF3 用消耗品

PDF 411.3 KB

Octet® SF3 SPR のメンテナンス

PDF 601.7 KB

ベストプラクティスガイド

ベストプラクティスガイド: Octet® SF3 Assay Orientation

PDF 940.3 KB

ベストプラクティスガイド: Minimize Artifacts 

PDF 861.4 KB

ベストプラクティスガイド: Octet® SF3 System Maintenance

PDF 187.3 KB

ベストプラクティスガイド: Octet® SPR Sensor Chip Preparation

PDF 99.2 KB

ベストプラクティスガイド: Minimizing the Effects of Non-Specific Binding

PDF 120.0 KB

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。