Balanzas de laboratorio estándar Quintix® y Secura®: pesaje confiable para resultados mejores y más rápidos

thermal transfer printer

Accesorios estándar para balanzas de laboratorio

Amplíe las capacidades de rendimiento de su Quintix® y Secura® con accesorios de nuestra amplia gama.

Vídeos de aplicación de balanzas de laboratorio estándar

Quintix® y Secura® proporcionan aplicaciones integradas como características estándar y ofrecen la más amplia gama de accesorios y opciones para elegi...

Flujos de trabajo más eficientes con Quintix® y Secura®

La función Asistente de arranque y la interfaz de usuario SmartTouch le permitirán operar la balanza de inmediato y sentirse a gusto con todas las funciones disponibles. Tanto el cómodo diseño operativo con su estructura de menú fácil de entender como el diseño ergonómico de equilibrio ya han ganado varios premios. Estas características ayudarán significativamente a acelerar sus flujos de trabajo desde el principio para obtener resultados sin errores.

Las aplicaciones estándar integradas le permiten ampliar instantáneamente las opciones para usar la balanza, convirtiendo tareas de laboratorio especiales, a menudo complicadas, en rutinas eficientes. Estas aplicaciones están configuradas para un uso intuitivo y lo guían en pasos simples a lo largo de cada uno de sus flujos de trabajo. Esto le ahorrará un tiempo valioso y aumentará la confiabilidad de sus resultados.

Transfiera, evalúe, procese o guarde y documente los resultados de pesaje de forma rápida y sencilla en perfecta conformidad con los requisitos legales, simplemente utilizando la tecnología Plug & Play, sin necesidad de ningún software adicional ni configuraciones complicadas. De esta forma, puede aprovechar todo el potencial de los datos de su laboratorio y guardarlos de forma fiable. Como resultado, tendrá más tiempo para procedimientos analíticos nuevos e intrigantes, sin dejar de estar seguro.

Descripción general de las características de la balanza de nivel está...

Fiabilidad y seguridad de los datos

Resultados de pesaje fiables gracias a las funciones de seguridad integradas. Obtenga más información sobre las ventajas de Quintix® y Secura®.

Nivelación

¿Soporte de nivelación guiado por indicadores o monitoreo de nivel en tiempo real? Descubra la diferencia entre Quintix® y Secura®.

Transferencia de datos y documentación

Documentación de datos Plug & Play con Quintix® y Secura®. Benefíciese además de la entrada integrada de identificación de lotes y muestras.

¿Mayores requisitos sobre la precisión de sus resultados de pesaje? ¡No hay problema!

Obtenga la más alta calidad de resultados en sus mediciones de peso analíticas con una precisión perfectamente confiable de cinco o incluso seis lugares decimales.

 Quintix®Secura®
Balanzas semimicro ✔
Microbalanzas ✔
Niveles de capacidad de pesaje más altos ** ✔

** Ver especificaciones técnicas

Semimicrobalanzas Quintix® y Secura®

Las semimicrobalanzas de Sartorius cuentan con una tecnología de pesaje sin igual disponible en su clase de 5 dígitos en el segmento de mercado estándar actual. Ofrecemos una selección única, dándole cinco modelos diferentes para elegir. Estas balanzas semimicro ofrecen un rendimiento excepcional a un precio asequible. Además, están respaldados por los excelentes estándares de calidad de los productos “Made in Germany”.

Seleccione su Secura® balance

Seleccione su Quintix® balance

Maximice la eficiencia de su trabajo de laboratorio: el exclusivo sistema de gestión de la temperatura garantiza condiciones climáticas estables dentro de la cámara de pesaje.

El corta-aires fácil de usar con tecnología One-Touch es cómodo de usar y compensa incluso los efectos ambientales más mínimos.

Las semimicrobalanzas Quintix® y Secura® facilitan la prevención de la contaminación cruzada: para una limpieza rápida, completa y sin esfuerzo, solo se necesitan unos pocos pasos para desmontar el corta-aires y quitar completamente la placa base con borde de la cámara de pesaje. Además, esta placa base está especialmente diseñada para atrapar todos los derrames. Las semi-microbalanzas Quintix® y Secura® le permiten realizar con éxito incluso los análisis más sensibles de manera confiable y precisa, hasta cinco lugares decimales.

Modelo

Capacidad de pesaje

Legibilidad

SECURA225D-1x

120 g | 220 g

0.01 mg | 0.1 mg

SECURA125-1x

120 g

0.01 mg

QUINTIX125D-1x

60 g | 120 g

0.01 mg | 0.1 mg

QUINTIX65-1x

60 g

0.01 mg

QUINTIX35-1x

30 g

0.01 mg

Secura® Micro Balance

¿Establece requisitos extremadamente altos sobre resultados precisos para el pesaje analítico? Obtenga la más alta calidad de resultados en sus mediciones de peso analíticas con una precisión perfectamente confiable de seis lugares decimales. Con una capacidad máxima de 21 gy una resolución de 2 μg en todo el rango de pesaje, la microbalanza Secura® determina el peso exacto de las cantidades más pequeñas y, por lo tanto, ofrece un rendimiento insuperable único en todo el mundo.

Seleccione su Secura® balance

Con la microbalanza Secura®, cumplirá con sus altos estándares de resultados precisos para el pesaje analítico, incluso en condiciones ambientales difíciles. La razón: Secura® combina una serie de características ergonómicas especialmente diseñadas para pesar fácilmente en balanzas de alta resolución. Estos incluyen un sistema de control de temperatura incorporado, el corta-aires probado One-Touch para procedimientos de pesaje convenientes pero bien protegidos y una placa base de la cámara de pesaje fácil de quitar para una limpieza sin esfuerzo. Una microbalanza Secura® le brindará seguridad, velocidad y precisión de seis decimales hasta los rangos de pesaje analítico más bajos.

La microbalanza Secura® realmente brilla con su plato de pesaje de titanio único y sus dos anillos de protección contra corrientes de aire de titanio incluidos como equipo estándar. El borde elevado del anillo del corta-aires de la bandeja le permite realizar mediciones de alta precisión con éxito, incluso cuando la balanza está expuesta a un flujo de aire interferente debajo de una campana de extracción de laboratorio. No magnéticos y absolutamente inertes en contacto con sustancias agresivas, los componentes de titanio de la microbalanza Secura® garantizan un pesaje 100% protegido.

Aplicaciones especiales para semi-microbalanzas

Pesaje de filtros

Pesaje de filtros Las semimicrobalanzas Quintix® y Secura® son ideales para el pesaje de filtros de alta precisión. Su corta-aires ergonómico y su plato de pesaje especial permiten secuencias de operación fáciles y confiables para pesar filtros con una precisión de cinco decimales.

Calibración de pipetas

Calibre sus pipetas de manera rápida y precisa en cualquier momento con las semi-microbalanzas Quintix® y Secura®. Proporcionan un cómodo acceso a la cámara de pesaje, tanto desde el frente como desde el lateral. Utilizadas junto con un kit de calibración de pipetas especialmente adaptado, estas balanzas hacen que la calibración de sus pipetas sea tan fácil como 1-2-3.

Vídeos de aplicación de balanzas de nivel estándar

Descubra las aplicaciones integradas que ahorran trabajo en todas las balanzas de laboratorio estándar

Density Determination Kit

Accesorios

Amplíe las capacidades de rendimiento de su Quintix® y Secura® con accesorios de nuestra amplia gama.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento