Microbalanzas Cubis® de alta capacidad para la preparación de patrones de calibración en el laboratorio farmacéutico
Pese las cantidades más pequeñas directamente en contenedores pesados
Las nuevas microbalanzas de alta capacidad proporcionan la resolución más alta del mundo de más de 60 millones de divisiones en micro instrumentos de pesaje fabricados en grandes series.
El portafolio Cubis® ampliado más recientemente ahora cuenta con cuatro balanzas de alta gama: dos balanzas de resolución completa con una capacidad de pesaje de 31 gy 61 g, respectivamente, y una legibilidad de 1 µg, así como dos modelos PolyRange con rango de capacidad de pesaje niveles de 6 g | 31 gy 12 g | 61 gy niveles de legibilidad de 1 µg | 10 µg.
Un modelo adicional, MSA116P, incluso le permite usar tamaños de contenedores con volúmenes de hasta 250 ml, como matraces de cuello largo o botellas de HPLC, para usarlos directamente para pesar cantidades mínimas de solo 1,64 mg.
Esto facilitará su trabajo en la preparación de estándares de calibración, ya que ya no tendrá que recurrir a pesar una cantidad mínima de muestra en una microbalanza "normal" o experimentar el riesgo de pérdida de muestra al transferirla a un recipiente más grande.
Olvídese de la transferencia de muestras incómoda y propensa a errores
¿Ha estado pesando sus costosas muestras en los recipientes más pequeños o en botes de pesaje o papel en su laboratorio, y luego necesita transferir estas cantidades a recipientes más grandes en el siguiente paso? Ahora puede olvidarse de correr el riesgo de inexactitudes y desperdiciar material costoso. Las nuevas microbalanzas de alta capacidad de Sartorius le ofrecen una excelente solución para ahorrar trabajo. Ofrecen una selección de capacidades de pesaje de hasta 61 g con una legibilidad de 1 µg y una capacidad de 111 gy un rango fino de 12 g con una legibilidad de 2 µg.
No se necesita más transferencia cuantitativa, ya que puede pesar su muestra directamente en un matraz grande y pesado apropiado para preparar sus estándares de referencia. Además, las balanzas cuentan con una capacidad óptima de peso mínimo de acuerdo con el Capítulo 41 de la USP. Esto significa que puede pesar las cantidades más pequeñas, maximizando el uso de sus costosas muestras, que pueden estar disponibles solo en pequeñas cantidades.
Ahorre en la compra de costosas cantidades de muestras, ya que la capacidad de peso mínimo de USP óptima de la balanza reduce las cantidades necesarias.
Reduzca los costos al eliminar la necesidad de utilizar pesas o papel
Ahorre un paso adicional y evite errores en sus resultados debido a la pérdida de muestras durante la transferencia cuantitativa.
Deje de preocuparse por si tiene suficientes capacidades de pesaje, rangos finos y legibilidad
Solo piense en términos de tamaños de contenedores volumétricos y pesos mínimos.
Siempre la posición correcta del matraz para una dosificación manual óptima
Un portamuestras adecuado para cada recipiente de laboratorio le permite trabajar con precisión y seguridad. Es por eso que Sartorius ha diseñado un portamuestras ajustable YSH02 con la flexibilidad de “talla única”. Le permite colocar de manera óptima el matraz que utiliza para preparar soluciones madre o patrones de referencia para que pueda dosificar cómodamente incluso las cantidades más pequeñas de una sustancia con precisión.
Ya sea que utilice matraces de fondo redondo de cuello largo, botellas de HPLC cilíndricas o tubos de ensayo, puede ajustar el soporte de muestras de titanio Sartorius al tamaño de su recipiente. Ajuste fácilmente el ángulo y la posición para una dosificación ergonómica y confiable. El espacio extendido en nuestro plato de pesaje grande de 50 mm de diámetro es ideal para recipientes que requieren un área de apoyo más grande para evitar que vuelquen (viene de serie con los módulos de pesaje 66S, 66P y 116P).
El proceso de pesaje completo bajo control: para un rendimiento de pesaje óptimo
Cuanto más grande sea el recipiente que utilice, más expuesto estará a las influencias ambientales:
La temperatura, la flotabilidad, las corrientes de aire, los efectos electrostáticos, etc., tienen un impacto considerable en el tiempo de respuesta y la estabilidad de las lecturas de peso. En este caso también se aplica el siguiente principio: cuanto menores sean las cantidades de muestra utilizadas, mayores serán los errores de medición relativos. Esto también dificulta aún más la manipulación de tales microcantidades.
Las nuevas microbalanzas tienen un módulo de sensor climático opcional implementado en el corta-aires, lo que le permite tener la temperatura, la humedad y la presión barométrica bajo control en todo momento.
En nuestra amplia gama de accesorios, también ofrecemos un ionizador para reducir los efectos de la electricidad estática.
YAPP16 Dosing Q-App para aplicaciones farmacéuticas
Se utilizan estándares de concentraciones definidas para determinar la concentración de muestras desconocidas. Tales estándares deben prepararse con precisión para minimizar los errores durante el análisis de muestras desconocidas. Sin embargo, es casi imposible pesar una muestra sólida con tanta precisión que pueda utilizar un volumen predefinido de disolvente. Con el nuevo software YAPP16 Dosing Q-App instalado, su balanza Cubis® MSA se convierte en un sistema automatizado para el monitoreo gravimétrico de todos los valores medidos.
La Dosing Q-App ajusta automáticamente el volumen del solvente al peso de su compuesto y determina la concentración final verificada de su solución estándar basada en el peso del solvente realmente agregado. La preparación manual de patrones, que requiere mucho tiempo y es propensa a errores, mediante determinación volumétrica, es ahora cosa del pasado.
Para obtener más información sobre YAPP16, visite nuestro Cubis® App Center.
Módulos disponibles y especificaciones
| Módulo de pesaje | 66S | 66P | 36S | 36P | 116P |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de pesaje | gramo | 61 | 12|61 | 31 | 6|31 | 12|111 |
| Legibilidad | µg | 1 | 1|10 | 1 | 1|10 | 2|10 |
| Repetibilidad | ± µg | 4/1,5 (50g/2g) | 10/2 (50g/2g) | 2/1,5 (20g/1g) | 8/1,5 (20g/1g) | 10/4 (100g/5g) |
| Peso mínimo óptimo * | mg | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,64 |
| Tiempo típico de estabilización | s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Respuesta típica | s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Carga descentrada | ± µg | 20 (20g) | 20 (20g) | 15 (10g) | 15 (10g) | 30 (50g) |
| Linealidad | ± µg | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Las balanzas con módulos de pesaje 66S, 66P, 36S y 36P están disponibles con la opción de una unidad de visualización MSA o MSU.
El módulo de pesaje 116P está disponible exclusivamente con la unidad de control y pantalla táctil MSA para funciones ampliadas.
Este modelo incluye la aplicación Q-App YAPP16 Dosing de serie.
Todos los modelos cuentan
Se muestra una burbuja de nivelación electrónica para una nivelación manual rápida y fácil guiada por software
Elección de uno de los siguientes informes de prueba:
- 00 = Informe estándar como prueba del cumplimiento de las especificaciones
- TR = Como para 00, pero con un informe de prueba detallado que muestra datos de medición específicos
- CE = Verificado en fábrica para uso en metrología legal; con un certificado de aprobación de tipo europeo
Corta-aires DH: El corta-aires DH es un corta-aires automático y motorizado con capacidad de aprendizaje y opción de operación mediante una llave ergonómica que se activa con la palma de la mano o mediante el sensor de infrarrojos sin contacto.
Learn More About Cubis Balances
* Según el Capítulo 41 de la USP (Farmacopea de los Estados Unidos), el rango operativo óptimo se define desde 820d hasta la capacidad máxima de pesaje. Eso significa que el peso mínimo óptimo es 820d. Dependiendo de la ubicación de la instalación y las condiciones ambientales, este valor puede ser mayor.