Explore las balanzas analíticas

Balanzas de laboratorio de alta precisión para medir la masa, típicamente están diseñadas con un plato de medición cerrado para evitar las influencias del polvo y las corrientes de aire; puede incluir opciones de resistencia a vibraciones, transferencia de datos, automatización y capacidad de rango de opciones

Balanzas analíticas Entris® II: 6 productos

Balanzas analíticas Practum®: 3 productos

Balanzas analíticas Quintix®: 3 productos

Balanzas analíticas Secura®: 5 productos

¿Qué marca de balanzas de laboratorio es la adecuada para usted?

Compare todas las marcas de balanzas para laboratorio

¿Por qué el balance analítico?

Las balanzas de laboratorio analíticas son las más utilizadas en un laboratorio. Tienen una capacidad máxima de pesaje de entre 60 gy 520 g, con una legibilidad de 0,1 mg y se utilizan comúnmente para pesar muestras pequeñas. A veces, las balanzas de laboratorio con una legibilidad de 0,01 mg o 10 µg también se denominan balanzas analíticas. Para cumplir con los requisitos de su aplicación específica, se encuentran disponibles platos de pesaje, portamuestras y aplicaciones de software especialmente diseñados para simplificar sus procesos de pesaje y flujos de trabajo de laboratorio.


Balanza analítica vs balanza de precisión

Una balanza analítica es más precisa que una balanza de precisión. Una balanza analítica tiene una legibilidad de 0,1 mg o 0,0001 g, mientras que una balanza de precisión suele tener una legibilidad de ≥1 mg o ≥0,001 g. Por lo tanto, una balanza analítica tiene una legibilidad al menos 10 veces mayor en comparación con una balanza de precisión.


Laboratory Weighing Services

Servicio de balanza analítica

Las demandas de datos de laboratorio conformes, confiables y precisos aumentan constantemente en todos los segmentos de la industria. Con nuestros servicios certificados y acreditados, apoyamos y damos servicio a su equipo de pesaje de laboratorio durante todo su ciclo de vida. Garantizamos la longevidad de su equipo, reducimos el tiempo de inactividad para limitar las pérdidas de producción y ayudamos a obtener resultados más rápidos y constantemente reproducibles.

Contáctenos

Preguntas frecuentes sobre el balance de laboratorio

Las balanzas analíticas son instrumentos de laboratorio sensibles diseñados para medir con precisión la masa. Su legibilidad es de 0,1 mg. A veces, también se incluyen en este término semimicrobalanzas con una legibilidad de 0,01 mg. Normalmente, las balanzas analíticas están equipadas con un corta-aires para evitar que el proceso de pesaje no se vea afectado por las corrientes de aire.

Las balanzas analíticas combinan una alta precisión de medición con un breve tiempo de medición de solo unos segundos. Están predestinados para uso rutinario en una amplia gama de aplicaciones en muchos laboratorios. Se utilizan, por ejemplo, en procedimientos de pesaje inverso, aplicaciones de totalización, promediado y dosificación o, en general, en la preparación de muestras para análisis posteriores.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento