No se pierda esta oferta especial: hasta un 56% de descuento *
Obtenga su Arium® Smart Station con un Arium® Bagtank y consumibles
Permitiendo la máxima flexibilidad para su aplicación diaria
El Arium® Smart Station está diseñada para la dispensación remota flexible de agua pura directamente en el punto. Debido a su diseño inteligente, puede integrarse fácilmente en el espacio de su laboratorio.
Oferta de cantidad limitada: 100 paquetes disponibles
Obtenga un Arium® Bagtank 50 con la nueva Arium® Smart Station con hasta un 56% de descuento *
Este paquete incluye:
- Arium® Bagtank 50 litros
- Arium® Smart Station (Pura)
- Arium® Bag 50
- Filtro estéril Arium® Smart Station
* oferta actualmente no disponible en EE. UU. o Canadá
Simplificando el suministro de agua a un precio inmejorable
Arium® Smart Station
Dispensador remoto flexible
- Compacto: ahorre espacio integrándose en su laboratorio
- Intuitivo: pantalla a color activada al tacto con acceso directo a todas las funciones importantes
- Flexible: ajuste de altura sin escalonamientos para llenar contenedores de diferentes tamaños
- Diseño ergonómico: portátil para una operación optimizada con la mano izquierda o derecha
- Preciso: Dispensación de volumen preciso para una preparación confiable de tampones y muestras
Arium® Bagtank 50 litros
Tecnología única de bagtank
- Seguro: el sistema cerrado garantiza una calidad estable gracias a la inclusión de un filtro de ventilación con válvula de retención integrada
- Ahorro de tiempo: cambio de bolsa sencillo en menos de 5 minutos
- Sin mantenimiento: no es necesario un procedimiento de limpieza química
- Calidad estable: calidad óptima del agua mediante la prevención de una biopelícula permanente gracias al material de bolsa multicapa especial S71