No se pierda esta oferta especial: hasta un 49% de descuento
Obtenga su Arium®️ Smart Station con consumibles y un sistema de agua ultrapura UV Arium®️ Pro
Permitiendo la máxima flexibilidad para su aplicación diaria
La estación inteligente Arium®️ está diseñada para la dispensación remota flexible de agua ultrapura directamente en el punto de uso. Gracias a su diseño inteligente y compacto, se puede integrar fácilmente en cualquier entorno de laboratorio.
Oferta de cantidad limitada: 100 paquetes disponibles
Obtenga un sistema Arium®️ Pro UV completamente funcional con la nueva estación inteligente Arium®️ con hasta un 49% de descuento
Este paquete incluye:
- Sistema Arium®️ Pro UV
- Estación inteligente Arium®️ (ultrapura)
- Kit de cartucho Arium®️ Pro UV
- Filtro estéril Arium®️ Pro UV
- Filtro estéril Arium®️ Smart Station
Simplificando el suministro de agua a un precio inmejorable
Arium® Smart Station
Dispensador remoto flexible
- Compacto: ahorre espacio integrándose en su laboratorio
- Intuitivo: pantalla a color activada al tacto con acceso directo a todas las funciones importantes
- Flexible: ajuste de altura sin escalonamientos para llenar contenedores de diferentes tamaños
- Diseño ergonómico: portátil para una operación optimizada con la mano izquierda o derecha
- Preciso: Dispensación de volumen preciso para una preparación confiable de tampones y muestras
Arium® Pro UV
Sistema de agua ultrapura
- Calidad constante: cumpla o supere la calidad del agua ASTM Tipo 1 para aumentar la sensibilidad de los resultados analíticos
- Reducción optimizada de TOC: reduzca los niveles de TOC al mínimo y evite ruidos de fondo en los cromatogramas
- Estabilidad confiable del proceso: variedad de servicios (por ejemplo, IQ / OQ), que garantizan una calidad del agua confiable y constante a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema
- Rentabilidad: cartucho de alto rendimiento para un mejor retorno de la inversión