Soluciones de congelación / descongelación para una escalabilidad perfecta a la producción comercial
Soluciones de transferencia de congelados seguras, confiables y adaptables
Basándose en más de 15 años de experiencia en el diseño de soluciones de congelación y descongelación, Sartorius ofrece soluciones a escala de laboratorio y de producción para cada paso del proceso cuando se requiere almacenamiento y envío congelado. Esto permite a los fabricantes de productos biofarmacéuticos desacoplar eficazmente los pasos posteriores del proceso y transportar de forma segura las sustancias farmacéuticas a los sitios de productos farmacéuticos. Con opciones que se adaptan a congeladores de placas verticales, horizontales y de granallado, la plataforma Celsius® ofrece un enfoque integrado de extremo a extremo que permite el monitoreo y los controles para asegurar la calidad e integridad del producto a escala.
Gestione con seguridad y confianza toda la cadena de frío, desde el llenado y la congelación hasta el envío, la descongelación y la dispensación.
Implementación flexible según las necesidades del producto y del proceso
Fiabilidad de suministro incomparable basada en el control de los procesos de fabricación y las operaciones de producción global.
Un sistema construido con un diseño específico para reducir la manipulación manual de la sustancia farmacéutica y minimizar / prevenir el riesgo de crioconcentración.
Encuentre la solución Celsius® más adecuada
Sartorius ofrece soluciones de congelación de extremo a extremo totalmente integradas, así como la flexibilidad para introducir contenedores de congelación de calidad en las operaciones e infraestructura de congelación / descongelación existentes. Explore las soluciones de envío y almacenamiento de congelación basadas en la infraestructura o las necesidades del producto.
Atributo |
|||
|---|---|---|---|
Plataforma |
Plataforma completa |
Contenedor más expedidores | Contenedor más expedidores |
Tipo de congelador |
Congelador de placa verical |
Congelador convencional y rápido |
Congelador de placa horizontal |
| Congelación / descongelación controlada | Si |
Posible en congelador rápido | Si |
Capacidad de carga |
100L por ciclo termal |
Depende del tipo de congelador |
200L por ciclo termal |
Gama de contenedor |
1L – 16.6L |
2L – 12L |
6L – 12L |
| Explore Celsius® CFT |
Plataforma de extremo a extremo Celsius® CFT
Celsius® CFT (Congelación y descongelación controladas) es una solución de congelación / descongelación de extremo a extremo totalmente integrada que reduce el riesgo al minimizar el manejo de la sustancia farmacéutica, mientras que un sistema de congelación y descongelación de placas de velocidad controlada minimiza la crioconcentración.
Rendimiento probado hasta -80 ° C
Solución completa desde el llenado hasta el drenaje
Una plataforma robusta y confiable para la fabricación de cGMP
Celsius® FFT: contenedores de congelación apilables para operaciones simplificadas
Celsius® FFT (Flexible Freeze and Thaw) es un contenedor de congelación estéril, preensamblado y listo para usar con un sistema exclusivo de bolsa en cáscara que funciona a la perfección en cualquier congelador convencional o rápido.
Rendimiento probado hasta -80 ° C
Aprovechamiento de la infraestructura de congeladores existente
Procesamiento a granel con soluciones de envío multimodales versátiles
Celsius® FFTp: Contenedores SU diseñados para congeladores de placas horizontales
Celsius® FFTp (Flexible Freeze and Thaw for Plate Freezer) ofrece el exclusivo sistema de bolsa en cáscara, pero con un diseño más plano y compacto para adaptarse perfectamente a la superficie de un congelador de placa horizontal.
Rendimiento probado hasta -80 ° C
Ciclos térmicos rápidos y reproducibles
Remitentes de cajas de diseño específico
Experiencia incomparable en soluciones de congelación y descongelación
Basándose en más de 15 años de experiencia en soluciones de congelación / descongelación, Sartorius ofrece soluciones de almacenamiento y envío congeladas para hacer frente a los desafíos de la cadena de frío biofarmacéutica. Con operaciones globales y una extensa red de ingenieros y expertos de la industria, Sartorius proporciona la tecnología, la experiencia y el soporte que los fabricantes necesitan para tener éxito.