Celsius® FFT: contenedores de congelación robustos para una cadena de frío más confiable

Soluciones listas para usar para equipos disponibles comercialmente

La implementación de una operación de cadena de frío confiable requiere un sistema de contenedores robusto para el almacenamiento y transporte de sustancia farmacéutica a granel. Celsius® FFT (Flexible Freeze and Thaw) es un sistema exclusivo de bolsa en cáscara que reemplaza los métodos tradicionales de congelación y descongelación. Los contenedores de un solo uso son estériles, preensamblados y listos para usar para congelar y descongelar soluciones biofarmacéuticas en equipos disponibles comercialmente, para que pueda aprovechar su infraestructura de congelación y descongelación existente.

Rendimiento robusto hasta -80 ° C

Los contenedores de un solo uso diseñados expresamente superan rigurosas pruebas de solidez y proporcionan un excelente rendimiento térmico hasta -80 ° C

Simplifique las operaciones de congelación / descongelación

El diseño del contenedor y las configuraciones de los tubos promueven operaciones fáciles y seguras; el contenedor se entrega premontado, listo para ser llenado

Integrar con los métodos de congelación / descongelación existentes

El diseño estandarizado es compatible con los métodos convencionales de congelación / descongelación y aprovecha la infraestructura existente

Optimice el almacenamiento y la manipulación

Los contenedores apilables, diseñados de acuerdo con las dimensiones de paletas internacionales estándar, maximizan la densidad de almacenamiento y envío y reducen los riesgos asociados durante la manipulación

Un conjunto de contenedor completo para congeladores convencionales y ultrarrápidos

Celsius® FFT está diseñado para un rendimiento confiable en entornos convencionales de cadena de frío. Como contenedor, el exclusivo sistema de bolsa con cáscara proporciona una protección superior para la sustancia farmacéutica congelada, pero es fácil de llenar, manipular y transportar. Cuando se utiliza con sus remitentes de un solo uso diseñados específicamente, Celsius® FFT proporciona a los biofabricantes una solución versátil para los flujos de trabajo convencionales de congelación-descongelación.

Celsius® FFT con tecnología Safecore ™

Los contenedores de congelación Celsius® FFT con tecnología Safecore ™ cuentan con un diseño de casete innovador, que reúne una bolsa semirrígida compuesta por dos placas de poliéster y un conjunto de bolsa protegido por una cubierta circundante. Las placas aseguran la bolsa y las líneas agregando resistencia al impacto, suprimiendo las arrugas y restringiendo los grados de libertad. El excelente contacto entre la bolsa y la placa proporciona una mayor solidez y una congelación y descongelación más uniformes.

Los fabricantes que utilizan Celsius® FFT con Safecore ™ Technology se benefician de:

  • Una solución flexible que se puede utilizar con cualquier tipo de congeladores convencionales y ultrarrápidos
  • Rendimiento probado hasta -80 ° C
  • Operación simplificada, con contenedores de congelación apilables y un sistema de gestión de línea integrado para el almacenamiento seguro de tubos, abrazaderas y conectores
  • Procesamiento a granel, con soluciones de envío multimodales versátiles

Solicite presupuesto

Cargadores

Ambas soluciones están calificadas de acuerdo con los perfiles de temperatura extrema de verano ASTM D4169 Assurance Level 1 y ISTA 7D.

Caja de expedidor Celsius® FFT

El Celsius® FFT Box Shipper es una solución sólida y calificada que permite el envío seguro de contenedores Celsius® FFT congelados a ubicaciones remotas. El expedidor Celsius® FFT Box es un expedidor de un solo uso refrigerado por gránulos de hielo seco, que simplifica las operaciones de la cadena de frío mediante la logística unidireccional y el transporte de Celsius® FFT congelado a su lugar de destino para su descongelación.

Solicite presupuesto

Expedidor a granel Celsius® FFT

El transportador a granel Celsius® FFT está diseñado de acuerdo con las dimensiones estándar de paletas europeas. Maximiza la densidad de almacenamiento y envío y reduce los riesgos asociados durante la manipulación. Se pueden cargar hasta 10 contenedores congelados Celsius® FFT de 12 L con tecnología Safecore ™ expedidor a granel de un solo.

Solicite presupuesto

Accesorios de Celsius® FFT 

Hay accesorios opcionales disponibles para usar con contenedores de congelación Celsius® FFT con tecnología Safecore ™

  • Una cubierta de bolsa de muestra, que permite al usuario final colocar una bolsa de muestra de identificación con el contenedor del fármaco para que ambos puedan almacenarse y enviarse juntos.
  • Un letrero de etiquetas resistente a la congelación que ofrece espacio de etiquetado exclusivo

Solicite presupuesto

Consulte a nuestros especialistas

Simple, escalable, configurable

La plataforma Celsius® FFT brinda versatilidad y flexibilidad a los biofabricantes. Se puede utilizar en todos los procesos, desde la recolección hasta los intermedios del proceso posterior y las sustancias farmacéuticas a granel. Aprovechando la infraestructura de equipos existente, estos contenedores se pueden implementar fácilmente en el desarrollo de fármacos clínicos, así como en la fabricación comercial. Los contenedores Celsius® FFT se pueden usar con cualquier tipo de congeladores convencionales y ultrarrápidos y son completamente escalables, con capacidad para volúmenes de llenado de hasta 12 L.

  • Los contenedores de congelación están premontados
  • Capacidades de limpieza e inspección diseño de contenedor integrado
  • Configurable con varias tecnologías de conector / seccionador
  • Sistema de gestión de línea integrado para almacenamiento seguro de tubos, pinzas y conectores

Totalmente cualificado y validado

Las bolsas de congelación Celsius® FFT brindan soluciones de congelación y descongelación de un solo uso para cada paso del proceso cuando se requiere almacenamiento y envío congelados. Están configurados con las funciones necesarias para desacoplar los pasos posteriores del proceso y transportar de forma segura las sustancias farmacéuticas a los sitios de productos farmacéuticos. Además, están calificados frente a extensas pruebas biológicas, químicas, físicas, extraíbles y funcionales.

  • Reemplazar botellas y garrafones usando congeladores y métodos de descongelación existentes
  • Configurable para adaptarse a una variedad de necesidades de proceso
  • El cumplimiento total de ISO 11137 permite la validación del nivel de garantía de esterilidad de 10 a 6 durante toda la vida útil del producto.
  • Soluciones de envío calificadas de acuerdo con ASTM D4169 en Assurance Level 1 y perfiles de temperatura extrema de verano / invierno ISTA 7D

Artículo: Uso de congeladores rápidos en la fabricación de vacunas

PDF | 2.7 MB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Productos relacionados

Plataforma Celsius® CFT 

La tecnología Celsius® CFT es un sistema de congelación y descongelación de velocidad controlada diseñado para minimizar la crioconcentración.

Celsius® Paks

Los Celsius®-Paks son bolsas estériles, preensambladas y de un solo uso diseñadas específicamente para usarse en el sistema Celsius® CFT.

Plataforma Celsius® FFTp 

Celsius® FFTp (Flexible Freeze and Thaw for Plate Freezer) cuenta con el exclusivo sistema de bolsa en cáscara, diseñado para usarse con congeladores...