バイオ医薬品のGxPアプリケーション

プロセス開発とQCのためのラベルフリー・アッセイ

GMP条件下で適切に適格性評価および検証された堅牢な方法を使用して、バイオ医薬品をQC(品質管理)テストを行う必要があります。生体分子間相互作用解析Octetシステムは、インプロセステストおよびロットリリース試験のメソッド開発を促進する信頼性の高いシステムで、容易にQCへの移管が可能です。Easy to useとハイスループットの特徴により、特定のGMPアプリケーションにおいて、ELISAの最大40倍、SPR機器の最大16倍の生産性の向上が可能になります。

Octetシステムは、以下のGMP実装に対応しています:

  • Octet CFRソフトウェアとFBサーバー機能により、安全で追跡可能な電子記録を維持
  • IQ / OQ / PQパッケージにより、要求される条件とオペレーションを保証
  • ソフトウェアとバイオセンサーのバリデーションサポートサービスを提供

機能

Fc受容体結合アッセイ

治療用モノクローナル抗体の安全性と有効性は、標的とFcγRの両方への結合の有無に大きく影響されます。抗体はしばしばFcγRへの結合等所望の特性を達成するように設計されます。

Octetシステムは、Fc受容体結合分析のためのハイスループットかつ高感度な方法を提供し、さまざまなバイオセンサー表面を利用することで、迅速かつ柔軟なアッセイ開発が可能です。

アプリケーションノートを読む

リガンド結合ポテンシーアッセイ

再現性があり、かつ、正確な相対的リガンド結合ポテンシー法は、薬物の結合反応、または親和性定数等の結合のカイネティクスをモニターすることで、ロット間のばらつきを評価することができます。理想的な方法は、安定性を示す必要もあるのです。

Octetプラットフォームは、医薬品候補のポテンシーを評価するために使用が増えています。 Octetシステムは:

  • 堅牢なポテンシー評価法を迅速に開発するためのDOEの使用に容易に対応可能
  • ポテンシー測定や比較検討のための相対的な親和性定数や応答信号の提供

アプリケーションノートを読む

力価測定

活性タンパク質の濃度を用いて、薬物分子の効力を決定することができます。 Octetの装置を使用して、活性タンパク質のみを測定する方法を開発することができます。HPLCのような従来のタンパク質濃度測定技術は、上流および下流のバイオプロセスにおいて、より堅牢なOctetアッセイに取って代わられつつあります。 Octetでは:

  • 細胞培養液などの粗いクルードなサンプルを直接測定できます
  • 96サンプルのマイクロプレート全体のIgG力価をわずか2分で得ることができます

アプリケーションノートを読む


資料

Analysis of Fc Gamma Receptor IgG Interactions on Octet Platform

FcRn-抗体でもFcγR-IgGでも結合相互作用を評価する際には、ハイスループットで汎用性があり、easy to useなソリューションが必要です。

Analysis of FcRn-Antibody Interactions on the Octet® Platform

Analysis of FcRn-Antibody Interactions on the Octet® Platform

最高品質のカイネティックデータを得るためのアッセイデザインの推奨事項とベストプラクティス

app note cover

Customized Quantitation of Recombinant Therapeutic Proteins

高精度ストレプトアビジン・バイオセンサー(SAX)の活用

Validated Quantitation and Activity Assay of Antibody Fragment Molecule (Fab) for Process Development and Quality Control

Validated Quantitation and Activity Assay of Fab Molecule for Process...

Enhanced Efficiency in Lot Release and In-Process Testing of Biologics cover

Enhanced Efficiency in Lot Release and In-Process Testing of Biologics

バイオレイヤー干渉法(BLI)は、バイオセンサーチップ上の固定化タンパク質層と内部基準層の2つの表面から反射される白色光の干渉パターンを分析する光学技術です。

Octet® Systems: Modernize Biopharmaceutical QC Testing to Increase Efficiency

Modernize Biopharmaceutical Quality Control Testing

臨床試験や市販後のアッセイ活動をサポートするバイオ医薬品の品質管理には、複数の重要な製品属性の評価が必要です。

Poster thumbnail

High productivity and process economy in GxP applications with Octet

定量アッセイには、精度、正確度、直線性、再現性が求められます。また、GMPアプリケーションに使用するためには、規制に準拠した技術で開発する必要があります。

Converting ELISA Assay into Octet Quantitation Assay

Octetプラットフォームを用いた定量アッセイは、酵素結合免疫吸着検定法(ELISA)と多くの類似点があります。いずれも、捕捉分子が固定化された固体支持体上で行われ、分析物は溶液から結合します。

Enhancing Efficiency and Economics in Process Development and Manufact...

タンパク質の量・質を測定する分析技術は、バイオ治療薬の研究、プロセス開発、製造のほぼすべての段階で使用されています。紫外可視分光法、ELISA、HPLCは、生理的サンプルやプロセスサンプル中のタンパク質の定量に何十年にもわたって使用されており、多くの制限があるにもかかわらず、主力商品であり続けていま...

Octet Potency Assay: Development, Qualification and Validation Strateg...

このアプリケーションノートでは,Octetシステムを用いたポテンシーアッセイの開発と検証のための戦略について説明しています。Octetシステムの使いやすさと結果が出るまでの時間の短さに焦点を当てており、広く特性評価されたNISTmAbに対するFcγ受容体III分子の結合を評価する方法の開発と検証のた...

Octet platform: a complete solution for lot release and in-process tes...

バイオレイヤー干渉法(BLI)は、バイオセンサーチップ上の固定化タンパク質層と内部基準層の2つの表面から反射される白色光の干渉パターンを分析する光学技術です(図1A)。バイオセンサーチップに結合した分子の数が変化すると、干渉パターンに変化が生じ、それをリアルタイムで測定することができます(図1A、1...

Quality control of biotherapeutics using Octet systems

バイオレイヤー干渉法(BLI)は、医薬品、ワクチン、診断用試薬などの生体分子を扱うラボにおいて、重要な分析ツールとして急速に普及しています。

Octet® BLI rapidly determines recombinant protein concentration as a control parameter in cell line development.

96チャンネル高感度スーパーハイスループットOctet システム:RH96

最大96個のバイオセンサーを同時に監視し、比類のない速度でタンパク質の定量とカイネティクス特性評価のためのラベルフリー検出を可能にします

Octet RH16 ultra high throughput label free detection system

16チャンネルハイスループットOctet システム:

16チャンネルのOctet RED384は、8チャンネルのOctet RED96システムと同等の解析性能を有しつつ、より高いレベルのスループット、スピード、柔軟性を備えています。

リード化合物の選定・最適化を知る

関連コンテンツ

icon-octet-family

バイオ医薬品の特性評価ツール

詳細を見る
icon-instrument-service

Octetシステムのサービス・サポート

詳細を見る
icon-supplement

Octet® システムの資料

詳細を見る