ゼラチンメンブレンろ過(GMF)法による空気中のウイルス・ファージの収集

空気中のバクテリアの収集にゼラチンフィルターを使用して成功を収めた後、ウイルスエアロゾルのサンプリングにもゼラチンフィルターに適性があることが証明されました。ゼラチンフィルターは、生物学的エアロゾル(細菌、カビ、ウイルス)の全範囲で信頼性の高い収集方法を提供します。

このアプリケーションノートでは、ウイルス検出にとって特に重要なフィルターを使用した収集の利点について説明し、提示しています。

トピックの詳細については、このアプリケーションノートを参照してください: Collecting Airborne Viruses and Phages Using the Gelatin Membrane Filter Method

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム

Explore Sartorius

icon-scientist

ライフサイエンスリサーチ

詳細を知る
icon-testing

品質管理と試験

詳細を知る
icon-fermentation-bioreactors

バイオ医薬品製造

詳細を知る