Agentes adventicios

Al realizar pruebas para confirmar la seguridad de un producto biológico, es necesario utilizar múltiples ensayos para garantizar la identificación de contaminantes para garantizar la seguridad del paciente. Cuando se trata de agentes adventicios, varios ensayos utilizados en combinación garantizan la salud y la seguridad del paciente y son requeridos por los organismos reguladores, incluida la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la FDA de EE. UU.

Los dos tipos principales de ensayos que se utilizan para identificar agentes adventicios son los ensayos in vitro cuando se utilizan líneas celulares de mamíferos para la producción de productos biofarmacéuticos y los ensayos in vivo que complementan los ensayos in vitro para detectar virus que no pueden cultivarse en cultivos celulares.

Sartorius ofrece una amplia gama de ensayos in vitro e in vivo para la detección de agentes adventicios y ayuda a los fabricantes a seleccionar la combinación óptima de pruebas para su estrategia de seguridad:


Ensayos in vitro

  • Detección de agentes adventicios en tres líneas celulares indicadoras
  • Estudios previos para determinar la citotoxicidad potencial de la muestra

Ensayos in vitro

  • Evaluación de la seguridad viral de productos derivados de líneas celulares de origen humano
  • Ensayo de agentes extraños en vacunas virales para uso humano
  • Ensayo de agentes extraños en sustratos celulares
  • Ensayos in vivo personalizados para agentes adventicios en vacunas virales
  • Estudios previos para determinar la posible toxicidad de la muestra
Asegurar estrategias de prueba adecuadas

Las pruebas de agentes adventicios varían según el proyecto. Nuestros expertos diseñan un plan de prueba en torno al desarrollo de sus productos y las necesidades de fabricación.

Reducir el tiempo de obtención de resultados

Los planes de prueba listos para usar y de calidad garantizada y las pruebas cGMP prevalidadas permiten el acceso inmediato a pruebas especializadas y resultados más rápidos

Garantice el cumplimiento de cGMP

Nuestros ensayos que cumplen con cGMP se alinean con las pautas de la Farmacopea Europea (EP) y la Farmacopea de los Estados Unidos (USP).

Un plan estratégico de prueba de agentes adventicios

Consulte a nuestros expertos

Tipos de ensayo

Ensayo in vitro de agentes adventicios con un tiempo de respuesta de 14 o 28 días según la línea celular de producción.

Prueba de:

  • Bancos de células maestras
  • Stock de semillas de virus maestro
  • Cosecha a granel no purificada
  • Bancos de células de fin de producción / células de control

Evaluación de la citotoxicidad basada en células

Prueba de:

  • Cosecha a granel no purificada donde se espera citotoxicidad
  • Stock de semillas de virus maestro
  • Stock de semillas de virus de trabajo
  • Cosecha a granel sin purificar
  • (Virus) -post neutralización por antisuero
  • Virus no infecciosos que aún pueden causar toxicidad.

Conjunto de ensayos in vivo para pruebas de virus adventicios de acuerdo con las regulaciones aplicables de la UE y los EE. UU.

Prueba de:

  • Bancos de células maestras
  • Stock de semilla de virus maestro
  • Cosecha a granel sin purificar
  • Bancos de células de fin de producción / células de control

Evaluación de la toxicidad basada en in vivo

Prueba de:

  • Cosecha a granel sin purificar donde se espera citotoxicidad.
  • Stock de semillas de virus maestro
  • Stock de semillas de virus de trabajo
  • Cosecha a granel sin purificar
  • (Virus) -post neutralización por antisuero.
  • Virus no infecciosos que aún pueden causar toxicidad.

Los ensayos in vitro para la detección de virus adventicios se realizan cuando se utilizan líneas celulares de mamíferos para producir productos biofarmacéuticos y biotecnológicos. Las pautas de la ICH requieren que las muestras del banco de células maestro, el stock de semillas de virus maestro, el banco de células al final de la producción y la cosecha a granel no purificada se inoculan en cultivos celulares susceptibles a virus humanos y animales.

Las líneas de células detectoras identificadas en las directrices incluyen células y células humanas y de primates que son representativas de la especie y el tipo de tejido de la línea de células de producción.

Sartorius ofrece pruebas in vitro en una gama de diferentes líneas celulares detectoras y ayuda a los desarrolladores a seleccionar las pruebas y líneas celulares más adecuadas para su producto. Pueden ser necesarias líneas celulares adicionales si existe un riesgo reconocido de un virus particular que no se detecta fácilmente usando las células detectoras estándar.

Los ensayos in vitro de Sartorius suelen tener un tiempo de respuesta de 14 días para el sistema de células de producción de primates y de 28 días para los sistemas de células de producción de primates y humanos. La salud de las células se controla mediante microscopía óptica y las monocapas celulares se analizan al final del período de incubación para detectar virus hemadsorbentes.


Consulte a nuestros expertos

Líneas celulares detectoras validadas

Línea celular

Especies

Línea celular

Especies

Vero

Simio

A9

Ratón

MRC-5

Humano

MDBK

Bovino

CHO-K1

Hámster

MDCK

Canino

324-K

Humano

SP2/0

Hibridoma de ratón

HeLa

Humano

BHK21

Hámster

MA104

Simio

HEK-293

Humano

icon-mouse

En puntos críticos del proceso de producción, los fabricantes de productos biológicos deben realizar ensayos in vitro de virus adventicios. Las pautas de la ICH requieren que las muestras del banco de células maestro, el stock de semillas del virus maestro y el banco de células al final de la producción sean inoculadas en animales (ratones adultos y lactantes y huevos embrionados) para revelar virus que no pueden crecer en cultivos celulares.

Se controla la salud del animal y se investiga cualquier anomalía. Se pueden analizar otras especies animales, como cobayas o conejos, si no se detecta un riesgo identificado en los ratones o huevos.

Sartorius ofrece servicios completos de pruebas in vivo a nuestros clientes y brinda consultoría y asistencia, incluidas evaluaciones de riesgo viral, para ayudar a los fabricantes a decidir si se requieren pruebas adicionales. Las pruebas in vivo normalmente tienen un tiempo de respuesta de 28 días.

Consulte a nuestros expertos

Descargas relacionadas

Brochure

cGMP Cell Bank Manufacturing and Characterization

PDF 1.2 MB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Contenido relacionado

icon-virus-a

Retrovirus

From discovery to commercial manufacturing, a Complete Biologics Testing Service Helps Drug Developers and Commercial Biologics Manufacturers.

Learn More
icon-virus-b

Species Specific Viruses

From discovery to commercial manufacturing, a Complete Biologics Testing Service Helps Drug Developers and Commercial Biologics Manufacturers.

Learn More
icon-yeast

Microbiological Contaminants

Learn More