Determinação de umidade em resina plástica e matéria-prima - Conformidade com o padrão ASTM D6980

Chave para processos de moldagem por injeção estáveis ​​e produtos finais de alta qualidade

Hoje o plástico é uma das principais matérias-primas para uma grande variedade de produtos. Para o processamento das resinas plásticas até o produto final por moldagem por injeção, o teor de umidade é um dos parâmetros mais críticos. Para obter produtos finais de alta qualidade, o teor de umidade das resinas usadas deve estar dentro de uma faixa estreita específica da resina, pois o uso de um material muito úmido ou muito seco teria um impacto negativo no produto resultante.

Adquirimos décadas de experiência e conhecimento profundo na análise do teor de umidade de resinas plásticas e, portanto, otimizamos nossos instrumentos para atender às necessidades especiais de nossos clientes. Nossa experiência e biblioteca de 30.000 configurações para diferentes resinas plásticas (por exemplo, PVC, PP, PE, PS, PET, PVC e muito mais) oferecem uma solução de análise de umidade fácil e confiável para todas as suas matérias-primas plásticas.

Use nosso conhecimento para determinar até mesmo o menor teor de umidade de forma confiável e fácil em minutos e melhorar seus processos e a qualidade de seus produtos.

Sartorius Mark3 HP– Analisador de umidade de plástico

O Sartorius Mark 3 HP é a solução perfeita para a determinação do teor de umidade do plástico. Seu sistema de pesagem de alta resolução e seu design especial permitem que o Mark3 HP analise com precisão o teor de umidade até mesmo de amostras muito secas.

Isso torna o Mark 3 uma alternativa genuína em conformidade com a ASTM à titulação Karl-Fisher por ser uma solução fácil de usar sem o uso de produtos químicos prejudiciais.

Saiba mais

Lab technician with a moisture meter LMA100

Serviços de teste de amostra

The Convenient and Reliable Way to Obtain Correct Results

Analisadores de umidade infravermelhos compactos da Sartorius MA

Explore nossa variedade de analisadores de umidade compactos para aplicações de laboratório de rotina diária em P&D, bem como controle de qualidad...

Análise de umidade em diferentes indústrias

Descubra os muitos usos possíveis de analisadores de umidade em vários ramos.

Análise de umidade em alimentos

Chave para processos estáveis e produtos finais de alta qualidade.

Recursos

Mark3 Plastics Datasheet
Datasheet

Mark 3 Moisture Analyzer - Application Examples Plastics Industry

PDF | 351,8 KB

Datasheet: Mark 3 HP Moisture Analyzer — Modular Infrared Moisture Analyzer with Quartz Radiator

PDF | 384,5 KB

Feuchtebestimmung unterschiedlicher Kunststoffe

PDF | 150,8 KB

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento