Analisadores de umidade

Analisadores de umidade para at-line | uso online no laboratório. Medição não destrutiva, determinando o teor de umidade sem química úmida regular. Portanto, os analisadores de umidade da Sartorius oferecem uma alternativa rápida para o secador de forno.

Medidor de umidade LMA200

Medidor de umidade LMA200 para a análise de umidade em amostras líquidas e pastosas com um teor de umidade variando de aprox. 8 a 100%.

Medidor de umidade MA

Análise de umidade em aplicações laboratoriais de rotina diária em P&D, bem como controle de qualidade e processo.

Mark3 Moisture Analyzer

Analisador de umidade Mark 3

Um sistema analisador de umidade flexível com complementos modulares opcionais para laboratórios e instalações de produção.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento