Serviços de teste de amostra de análise de umidade

A maneira conveniente e confiável de obter resultados corretos

Os processos e produtos de produção complexos exigem uma análise de umidade rápida, confiável e altamente precisa. O Moisture Analysis Individual é um conceito inovador que atende exatamente a esses requisitos com o analisador de umidade Mark 3. Nosso laboratório de aplicação usa suas amostras para criar um método personalizado e confiável com comparabilidade garantida com métodos de referência aprovados. Esteja você na linha ou no laboratório, o dispositivo Mark 3 apresenta uma solução totalmente pré-configurada e pronta para uso que é otimizada para sua aplicação especial. Basta começar a medir - com o simples toque de um botão.

Análise de umidade individualmente otimizada

Desenvolvemos o seu método. Garante resultados corretos fáceis e seguros.

  1. Análise de sua aplicação
  2. Desenvolvimento de método em nosso laboratório usando suas amostras
  3. Envio de um modelo de demonstração configurado individualmente
  4. Teste de duas semanas usando o modelo de demonstração em seu processo gratuitamente
  5. Implementação
  6. Suporte técnico qualificado para aplicações específicas

Solicite mais informações

Aumente a exatidão e a precisão de seus resultados analíticos

Analisador de Umidade Mark 3 HP

Mark 3 HP é um sistema analisador de umidade flexível para laboratórios e instalações de produção. Seus add-ons modulares opcionais fornecem a melhor solução para cada tarefa de medição. Seu sistema de pesagem de alta resolução também torna o Mark 3 HP adequado para analisar com precisão o teor de umidade e água de amostras muito secas. Esse recurso o torna uma alternativa genuína à titulação de Karl-Fisher. Mais de 10.000 aplicativos que se correlacionam com métodos padrão para:

  • Plásticos
  • Açúcar
  • Tintas e revestimentos
  • Polpa e papel
  • Tratamento de esgoto
  • Farmacêutico
  • Alimentos
  • Químico
  • Cosméticos

Simples. Confiável. Preciso. Rápido.


Analisador de Umidade Mark 3 LTE

A medição rápida e precisa de umidade ou sólidos com o Mark 3 LTE permite que os ajustes sejam feitos no ciclo de processamento em minutos, em vez de horas. Operação de um botão para realizar um teste. Nenhuma pré-programação necessária por parte do operador. O Mark 3 LTE tem milhares de configurações de programa de material já estabelecidas para os seguintes mercados:

  • Farmacêutico
  • Comida
  • Químico
  • Esgoto
  • Etanol
  • Polpa e papel
  • Pintura e revestimento
  • Cosméticos

Contacte-nos para mais informações

Para informações mais específicas sobre nossos produtos de análise de umidade ou para obter um orçamento, entre em contato conosco.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento