Determinação de umidade para várias aplicações industriais

Análise do teor de umidade de produtos químicos, papel e celulose, tintas e revestimentos, materiais de construção, produtos cosméticos e farmacêuticos - e mais

  • Fácil
  • Rápido
  • Confiável
  • Rastreável
  • At-line ou no laboratório

Não importa, se você trabalha com produtos químicos, cosméticos ou farmacêuticos, materiais de construção, celulose e papel, tintas e revestimentos ou ração animal - o teor de umidade ou água tem um impacto decisivo no preço, processabilidade e qualidade, variando da matéria-prima ao produto final produtos. A determinação desse teor de umidade é uma das análises mais comuns no desenvolvimento de produtos e no processo de fabricação. Aqui, os mais diversos requisitos de velocidade, resolução dos valores medidos ou de projeto operacional dos analisadores de umidade também devem ser considerados em todos os casos. Como fornecedor líder de equipamentos de análise de umidade, a Sartorius está totalmente familiarizada com as necessidades de seus clientes e, portanto, oferece uma ampla variedade de equipamentos que estão continuamente sendo aprimorados.

No caso de você usar a secagem em forno, que é o método mais difundido para medir o teor de umidade e foi descrito em muitos procedimentos operacionais padrão internos (SOPs) e várias diretrizes e regulamentações legais ou qualquer outro método no momento. Aproveite a oportunidade e conheça nossos analisadores de umidade, que são uma alternativa muito mais rápida e fácil de usar para acelerar seus tempos de medição e otimizar seus fluxos de trabalho de processo

Analisadores de umidade infravermelhos compactos da Sartorius MA

Explore nossa variedade de analisadores de umidade compactos para aplicações de laboratório de rotina diária em P&D, bem como controle de qualidad...

Mark3 Moisture Analyzer

Analisadores de umidade modulares Mark 3 para todos os setores

Um sistema analisador de umidade flexível com add-ons modulares opcionais para laboratórios e instalações de produção.

Analisador de umidade por microondas LMA200

Analisador de umidade baseado em micro-ondas para análise super-rápida de umidade em amostras líquidas e pastosas com um teor de umidade variando de a...

Lab technician with a moisture meter LMA100

Serviços de teste de amostra

A maneira conveniente e confiável de obter resultados corretos

Teor de umidade em alimentos

Chave para processos estáveis e produtos finais de alta qualidade.

Teor de umidade no plástico

Chave para processos de moldagem por injeção estáveis e produtos finais de alta qualidade

Recursos

Moisture Analysis in the Cosmetics Industry

PDF | 388,9 KB

Moisture Analysis in the Paint and Coatings Industry

PDF | 174,6 KB

Moisture Analysis in the Pharmaceutical Industry

PDF | 156,7 KB

Moisture Analysis in the Pulp and Paper Industry

PDF | 152,1 KB
Mark3 Chemical Minerals Datasheet
Datasheet

Mark 3 LTE Moisture Analyzer Application Examples Chemicals & Minerals Industry

PDF | 351,1 KB

Feuchtebestimmung von Kosmetika

PDF | 387,7 KB

Feuchtebestimmung von Farben und Lacken

PDF | 173,8 KB

Feuchtebestimmung in der Pharma Industrie - 2

PDF | 155,7 KB

Feuchtebestimmung in Zellstoff und Papier

PDF | 151,0 KB

Feuchtebestimmung in der chemischen Industrie

PDF | 431,1 KB

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento