Analisadores de umidade MA para cada aplicação

Escolha o instrumento que melhor se adapta às suas necessidades da nossa conhecida família Sartorius Ma

Família de analisadores de umidade MA para análise de umidade em aplicações de laboratório de rotina diária em pesquisa e desenvolvimento, bem como controle de qualidade e processo. A Sartorius oferece uma ampla gama de instrumentos, desde o modelo básico amigável ao nosso analisador de umidade de ponta com a mais alta precisão de medição possível que um analisador de umidade termogravimétrico pode oferecer atualmente. Com a precisão de uma balança analítica, esta balança de umidade oferece resultados exatos para teores de umidade mesmo abaixo de 1% em minutos.

MA 160 - Análise rápida e precisa da mais ampla variedade de amostras de produtos

O MA 160 é a escolha perfeita se você tiver várias amostras, não importa se você está no laboratório ou na produção. Ele determina o teor de umidade de líquidos, pastas e sólidos de forma conveniente, confiável e em tempo mínimo.

  • Desempenho otimizado:
    Aquecimento potente para tempos de medição até 30% mais rápidos, combinado com nosso design especial Better-Clean para possibilidades de limpeza inigualáveis.
  • Gerenciamento de método autoexplicativo:
    A função Method Development Assistant permite que você crie seus próprios métodos para diferentes amostras e gerencie com eficiência os métodos em uma biblioteca.
  • Gerenciamento de dados expandido:
    A alta capacidade de memória para métodos, resultados, calibração e dados de desempenho garantem uma documentação compatível com GMP rastreável a qualquer momento.

Usos típicos:
Amostras variadas em todos os tipos de indústrias, como química, alimentos e bebidas e muito mais

Saiba mais

MA 100 - Precisão analítica combinada com flexibilidade e dinâmica

  • Medições de alto desempenho:
    Com seu sistema de pesagem analítica com resolução de 0,1mg, o MA 100 pode determinar teores de umidade mesmo abaixo de 1% de forma precisa e reproduzível.
  • Flexibilidade expandida:
    O MA 100 oferece a escolha de três fontes de calor infravermelho diferentes: halogênio, cerâmica e vidro de quartzo CQR e uma ampla gama de funções diferentes para adaptar a medição a requisitos variáveis ou amostras diferentes e desafiadoras.

Usos típicos:
Amostras com baixo teor de umidade (<1%) e / ou outros requisitos especiais em diferentes indústrias, como farmacêutica, alimentos e bebidas, papel e indústria têxtil, processamento de plástico e outros.

MA 37 - Analisador básico de umidade de última geração

O MA 37 é a solução perfeita para suas tarefas recorrentes de análise de umidade, não importa se você está na produção, na inspeção de entrada de mercadorias ou no laboratório.

  • Operação amigável:
    Orientação do usuário passo a passo implementada em nossa tela de toque brilhante para operação de rotina simples
  • Medições otimizadas:
    Graças ao seu aquecimento infravermelho de alto desempenho, ele reduz os tempos de medição ao fornecer resultados precisos e reproduzíveis simultaneamente.
  • Limpeza não realizada:
    O seu design especial com partes removíveis permite uma limpeza fácil como nunca antes, que pode ser efectuada mesmo na máquina de lavar loiça.

Usos típicos:
Amostras recorrentes com medições repetitivas em diferentes setores, como alimentos e bebidas, produtos químicos e muitos mais.

Saiba mais

MA 35 - Analisador de umidade básico para verificações de rotina simples

O MA 35 é uma alternativa rápida e econômica ao forno de secagem que pode ser usado em laboratório, mas também em ambientes de produção.

  • Resultados rápidos e confiáveis:
    O aquecimento rápido e uniforme da amostra garante tempos de medição curtos e resultados precisos e confiáveis.
  • Use mesmo em ambientes de produção hostis:O design compacto e robusto com componentes de longa duração que são insensíveis a vibrações ou sujeira permitem medições precisas em todas as áreas de aplicação.
  • Determinação de ponto final totalmente automática para uso simples:
    A determinação exclusiva e totalmente automática do ponto final da Sartorius torna desnecessária a programação do critério de desligamento, de forma que o instrumento possa ser usado com competência por qualquer pessoa.

Usos típicos:
Amostras recorrentes com medições repetitivas em diferentes aplicações, em parte com condições ambientais adversas, como estações de tratamento de águas residuais, instalações de biogás e muito mais.

Serviços de teste de amostra

A maneira conveniente e confiável de obter resultados corretos

Saiba mais

Flyer: Moisture Analyzer Portfolio

PDF | 381,0 KB