Cromatografia de afinidade

A cromatografia de afinidade é usada para capturar moléculas por interação específica entre o ligante da cromatografia e o alvo. Isso permite a remoção dos principais contaminantes para uma baixa concentração em uma única etapa do processo. A cromatografia de afinidade é freqüentemente usada para purificação downstream de proteínas e vacinas. A Sartorius oferece uma ampla seleção de resinas e membranas para esta finalidade.

Encontre a solução certa para o seu processo de cromatografia

As resinas de afinidade HyperD e Trisacryl são projetadas para capturar proteínas de sobrenadantes da cultura de células e lisados bacterianos.  

Características

Heparin HyperD 

Lysine HyperD 

Blue Trisacryl 

Tamanho de partícula

80 µm 

70 µm 

40 – 80 µm 

Capacidade dinâmica de ligação (10 % BT) 

> 25 mg/mL 

- 

> 10 mg/mL 

pH de operação

3 – 13 

3 - 13 

4 - 10 

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Sartorius offers membranes for affinity chromatography for research and process development scale. These membrane adsorbers are ready to use and save you time. Switch to single-use chromatography and eliminate packing, cleaning and revalidation steps. 

Saiba mais

Resinas de afinidade

Heparin HyperD

A resina Heparin HyperD é adequada para a purificação de proteínas de ligação à heparina, como fatores de coagulação, hormônios do crescimento, lipoproteínas e enzimas de processamento de DNA / RNA.

Peça um orçamento

Introdução

O sorvente de cromatografia composta Heparin HyperD ™ M é um sorvente preparativo por afinidade projetado para a purificação de moléculas biológicas que se ligam à heparina, como fatores de coagulação, fatores de crescimento, lipoproteínas ... O sorvente fornece alta capacidade de ligação a altas taxas de fluxo. A exclusiva estrutura composta da Heparin HyperD M foi escolhida para fornecer capacidade dinâmica superior em altas velocidades lineares.

O sorvente "gel em concha" da Heparina HyperD é composto por um cordão mineral rígido poroso contendo poros preenchidos com hidrogel ligados à heparina. A heparina HyperD M tem um tamanho médio de partícula de 80 µm e é usada para purificação em escala preparativa de ATIII. O sorvente pode ser embalado em tamanhos de coluna de mL a mais de cem litros e operado em altas taxas de fluxo com baixa contrapressão. O vazamento de heparina é minimizado devido à ligação química estável da molécula de heparina ao sorvente.

A Heparin HyperD M está disponível em embalagens prontas para uso, suspensas em cloreto de sódio 1 M com etanol a 20% como bacteriostático. Maiores quantidades a granel também estão disponíveis mediante solicitação.


Características e benefícios

  • Alta capacidade de ligação dinâmica com alta vazão linear
  • Método de referência para purificação em larga escala de Antitrombina III (AT III)
  • Purificação de várias proteínas da escala de laboratório à produção

Aplicações de adsorventes de afinidade Heparin HyperD ™ M

A heparina é um mucopolissacarídeo conhecido por suas ações anticoagulantes e esclarecedoras e é composta por quantidades equimolares de glucosamina e ácido glucurônico, alternativamente ligadas por ligações alfa-1,4 glicosicas.

Um certo número de seus grupos hidroxila é esterificado com ácido sulfúrico, especialmente aqueles em C-6 de glucosamina. Outros grupos também são sulfatados, incluindo C-3 de glucosamina e C-2 de ácido glucurônico. A principal característica da heparina é que ela contém um grande número de grupos amino combinados com grupos sulfato, sendo este último bastante lábil em meio ácido.

A molécula contém pequenas quantidades de outro açúcar, como galactose e xilose, e aminoácidos. Como resultado de sua composição e seu papel bioquímico, a heparina tem a propriedade de combinar com várias proteínas, enzimas e, em geral, com compostos orgânicos policatiônicos. Também é combinado com alcalóides, antibióticos, manchas e hormônios.



Principais aplicações

  • Método de referência para purificação em larga escala da antitrombina III (ATIII)
  • Outros fatores de coagulação, como Fator IX, Fator VII, Fator XI, Fator XII e XIIa
  • Purificação de lipases de lipoproteínas
  • Lipoproteínas (LDL, VLDL, apoproteína VLDL, HDL)
  • Hormônios do crescimento
  • Fatores de crescimento: FGF (fator de crescimento de fibroblastos), ECGF
  • Enzimas relacionadas a DNA e RNA
  • Purificação de várias outras enzimas (colagenase, α-L-iduronidase, hialuronidase e lisozima), fibronectina, fragmentos de fibronectina e receptores hormonais

Principais propriedades do adsorvente de afinidade Heparina HyperD M

Tamanho de partícula

80 µm (média)

Capacidade dinâmica de ligação para hu ATIII (600 cm/h)

> 25 mg/mL

Ligante

Heparina suína

Faixa de pH operacional recomendada

3 – 13

Alterações de volume devido ao pH e força iônica

Não compressível

Resistencia de pressão

70 bar (1,000 psi)

* Capacidade determinada utilizando hu ATIII a 72,5 UI/ml em Tris-HCl 20 mM, NaCl 0,3 M, pH 7,4. Eluição com Tris-HCl 20 mM, NaCl 2 M, pH 7,4 a 600 cm/h, altura do leito de 10 cm

Estabilidade mecânica e química

A estabilidade do pH é a mesma da heparina solúvel livre: entre 3 e 13. Os agentes dissociantes e detergentes geralmente não têm efeito sobre o sorvente de heparina. A heparina HyperD M pode ser limpa com hidróxido de sódio em concentrações de 0,01 a 0,1 M.

A matriz HyperD não compressível pode suportar taxas de fluxo muito altas sem risco de colapso do leito. Como resultado, o Heparin HyperD M economiza tempo do usuário e preserva a integridade biológica das proteínas purificadas. As propriedades mecânicas do sorvente Heparin HyperD M permanecem constantes em uma ampla faixa de velocidades. A queda de pressão mínima, mesmo em alta velocidade linear, garante escala direta e previsível até qualquer volume.


Capacidade

A Heparina HyperD M mantém alta capacidade de ligação, mesmo em alta velocidade linear. É comumente usado em larga escala para a produção de grau farmacêutico ATIII. As colunas da escala de produção (> 100 L) podem ser operadas em altas velocidades lineares (> 200 cm / h), mantendo a capacidade com contrapressão mínima. Sua capacidade para ATIII é superior a 25 UI / mL, mesmo a 600 cm / h, com 10 cm de altura do leito.


Validação

A heparina usada para a produção de Heparina HyperD M é de origem norte-americana e é da mucosa intestinal suína.
A heparina é produzida em conformidade com os requisitos aplicáveis dos regulamentos de Boas Práticas de Laboratório e Boas Práticas de Fabricação do FDA.

Um arquivo de validação pode ser fornecido aos clientes industriais para apoiar os requisitos regulamentares para a produção de terapias clínicas e aprovadas.

Heparin HyperD Affinity Sorbent

DescriçãoNúmero da peça

25 mL

20029-039 
100 mL 20029-021 

1 L

20029-013

10 L

20029-054

Request a Quote

Lysine HyperD

A resina de afinidade Lysine HyperD é usada para a purificação de proteínas de ligação à lisina, como o plasminogênio. Ele fornece alta capacidade de ligação às proteínas a altas taxas de fluxo.

Peça uma cotação

Introdução

O sorvente Lysine HyperD ™ é um sorvente preparatório por afinidade de alta velocidade e alta capacidade para a purificação de moléculas biológicas que se ligam à lisina, como o plasminogênio do plasma de espécies humanas ou animais. O sorvente fornece alta capacidade de ligação a altas taxas de fluxo.


Características e benefícios

  • Alta capacidade dinâmica
  • O sorvente Ridgid fornece altas taxas de fluxo
Tamanho de partícula 

70 µm (média)

Ligante

L-Lysine

Faixa de pH operacional recomendada

3 – 13

Alterações de volume devido ao pH e força iônica

Não compressível
Resistência à pressão

70 bar (1,000 psi)

O adsorvente Lysine HyperD Affinity emprega um hidrogel de alta capacidade polimerizado dentro dos grandes poros de um cordão rígido.

Esse design combina as características desejáveis de um gel macio de alta capacidade com a estabilidade dimensional de um cordão rígido.

A capacidade de ligação dinâmica é praticamente independente da velocidade linear. Alta produtividade é obtida como resultado dessa combinação. A vedação do adsorvente é rápida devido à alta densidade das esferas.

Lysine HyperD Affinity Sorbent

DescriçãoNúmero da peça

25 mL

20059-036

100 mL

20059-028

Request a Quote

Blue Trisacryl

Blue Trisacryl é uma resina de afinidade usada para a purificação de enzimas, interferonas e alguns fatores de coagulação, bem como para a remoção de albumina. A resina utiliza pérola à base de Trisacryl que carrega o ligante de corante azul.

Peça um orçamento

Introdução

O sorvente de cromatografia de afinidade por corante Blue Trisacryl M é usado para a purificação de uma grande variedade de enzimas e proteínas, como cinases, interferons e alguns fatores de coagulação. Também é usado para purificação ou depleção de albumina em amostras para pesquisa proteômica.

O sorvente Blue Trisacryl M é baseado no suporte Trisacryl, um polímero sintético não iônico macroporoso no qual o corante azul é covalentemente imobilizado através de um braço espaçador de seis carbonos estável para evitar vazamento do corante em condições normais de trabalho.


Características e benefícios

  • Mecanismo de interação multimodal exclusivo
  • A forte ligação do corante ao sorvente evita o vazamento do corante
  • Múltiplas aplicações da escala de laboratório a produção


Apresentação e armazenamento

O sorvente Blue Trisacryl M está disponível como embalagens prontas para uso, suspensas em cloreto de sódio 1 M com etanol a 20% (v / v) como bacteriostático ou em tambores para aplicações em escala de processo.

O sorvente azul Trisacryl M pode ser usado para a purificação de muitas proteínas

O sorvente Blue Trisacryl M é um adsorvente específico de grupo com afinidade por uma grande variedade de enzimas. Algumas proteínas interagem biospecificamente com o corante devido à sua similaridade estrutural com cofatores de nucleotídeos (ADP, NADP). Outras proteínas, como albumina ou interferon, se ligam por uma combinação de interações hidrofóbicas, eletrostáticas e pi-pi.

As aplicações incluem:

  • Enzimas que precisam de NAD como cofator (quinases, desidrogenases, fosfatases ...)
  • Outras enzimas (sulfatases, RNA polimerases, mono-oxigenases, oxidoredutases)
  • Albuminas de plasma
  • Transferindo do plasma
  • glicoproteína ácida _α1, α-fetoproteína, inibidor da α1-proteinase
  • Proteases serinas
  • Interferons
  • Anticorpos de DNA
  • Processos de purificação de vacinas recombinantes

Principais propriedades do adsorvente azul Trisacryl M

Tamanho da partícula

40 – 80 μm

Ligante

Blue dye


Limite de exclusão

107 Da
Capacidade de albumina humana 1

≥10 mg/mL

Estabilidade térmica

2 a 121 °C

pH de trabalho

4 a 10

pH de limpeza

1 a 12 (curto prazo)

Pressão de trabalho a 100 cm/hr

Até 3 bar (45 psi)

1  Determinado em tampão PBS usando 5 mg/mL de proteína, dimensões da coluna 16 mm I.D. x 6 cm de altura do leito, vazão de 25 cm/h

Estabilidade mecânica e química

A estabilidade química do sorvente Blue Trisacryl M é uma função da natureza sintética da matriz Trisacryl e da estabilidade aprimorada do mecanismo de acoplamento do ligante. O sorvente pode ser operado com contrapressão de até 3 bar, mantendo boas propriedades de vazão.

Capacidade

A capacidade de ligação do sorvente Blue Trisacryl M depende da proteína, da composição da matéria-prima e de parâmetros como o pH. Observe que a capacidade de uma determinada proteína pode diferir de acordo com a espécie animal (por exemplo, a capacidade de ligação da albumina bovina é menor que a da albumina humana).

Blue Trisacryl M Sorbent

DescriçãoNúmero da peça

25 mL

25896-045

100 mL

25896-010

1 L

25896-028

5 L

25896-044

10 L

25896-036

Request a Quote

Membranas de afinidade

Sartobind® SC

Os benefícios dos adsorventes de membrana de alto rendimento, como redução de tempo e tampões, agora podem ser experimentados usando a membrana Sartbind SC. Ideal para a captura de impurezas como proteínas de células hospedeiras e DNA, esta membrana está disponível em nano tamanhos e é adequada para substituir colunas no desenvolvimento de processos e uso em pesquisa.

Solicite um orçamento

Request a Quote

Conteúdos Relacionados

Cromatografia de Ciclagem Rápida na Captura de mAb

São necessários três para o RCC - Saiba mais sobre a nossa plataforma de membrana, permitindo cromatografia de ciclo rápido altamente produtiva para c...

icon-processfiltration_purification

Process Filtration

Learn More