Cromatografia de interação hidrofóbica (HIC)

A cromatografia de interação hidrofóbica é usada para separar moléculas com base nas diferenças de sua hidrofobicidade de superfície.

A membrana HIC pode ser usada para a remoção de:

  • Agregados
  • Proteínas de células hospedeiras​
  • Vírus
  • Endotoxinas
  • Lípidos, corantes, detergentes e agentes anti-espuma
  • Ligantes de cromatografia lixiviados

Fácil de usar:

  • Dispositivos plug and play de 0,08 ml a 5 l
  • Pode ser usado como um filtro
  • Taxa de vazão volume/ min de até 5 leitos
  • Reutilizável ou descartável ​

Sartobind® Phenyl

Sartobind® Phenyl é uma membrana usada na cromatografia de interação hidrofóbica. Ele reduz efetivamente os agregados no modo flow-through e pode ser usado para a captura de produtos baseados em DNA / RNA.

Veja detalhes do produto

Request a Quote

Conteúdos Relacionados

Cromatografia de Ciclagem Rápida na Captura de mAb

São necessários três para o RCC - Saiba mais sobre a nossa plataforma de membrana, permitindo cromatografia de ciclo rápido altamente produtiva para c...

icon-processfiltration_purification

Process Filtration

Learn More