Unidades de filtração a vácuo

As melhores unidades de filtração a vácuo projetadas

Sartolab® RF | Unidades de filtração a vácuo BT para filtração sem problemas

Sartolab® RF | As unidades de filtração a vácuo BT com membranas de PES de 0,1 µm, PES de 0,22 µm e CA de 0,45 CA são unidades de filtração convenientes para um volume de amostra de 150 mL a 1 L. O Sartolab® RF como um sistema completo inclui frascos receptores. O Sartolab® BT é um filtro de topo de garrafa sem frascos receptores, permitindo que os clientes usem suas próprias garrafas receptoras e expandam a capacidade de filtragem dependendo da carga de partículas do líquido filtrado, enchendo mais de um frasco receptor.

Principais benefícios:

  • Membranas muito baixas de ligação às proteínas para obter melhores resultados
  • Disponível com e sem frascos receptores para o máximo em adaptabilidade
  • A seleção versátil oferece o melhor ajuste para suas necessidades de filtração a vácuo

Filtração de amostras de 50 mL em alguns segundos

O produto certo para filtração sem necessidade de cuidados de pequenos volumes

As unidades de filtração a vácuo Sartolab® RF 50 são unidades descartáveis e Single-Use, projetadas para a filtração de volumes de amostras de até 50 mL. Eles estão disponíveis com uma membrana de polietersulfona assimétrica de 0,22 ou 0,45 µm que fornece as taxas de fluxo mais rápidas e garante a menor ligação às proteínas e os baixos extraíveis. A versão de 0,22 µm é ideal para filtração estéril de culturas celulares, tampões e soluções aquosas; 0,45 µm para clarificação.

Principais benefícios:

  • Maiores taxas de vazão com uma grande superfície de filtração
  • Sem perda de proteína com membrana de baixa afinidade protéica
  • Baixo volume morto devido ao suporte de membrana otimizado
  • Risco minimizado de contaminação com uma unidade pronta para uso completa
  • Projetado como sistema autônomo ou para filtração paralela de até 6 amostras com o Sartolab® Multistation

Saiba mais

Exclusivo: Filtração de várias amostras sem uso das mãos

Sartolab® Multistation - para filtração paralela de até 6 amostras

O Sartolab® Multistation é um suporte projetado exclusivamente para armazenar 1 a 6 unidades de filtração a vácuo, permitindo a filtragem simultânea de até 6 amostras. Instale facilmente suas unidades de filtração a vácuo no Multistation para filtração rápida e fácil, sem a necessidade de instalação de conectores extras e estabilização de unidades demorada. O Sartolab® Multistation trabalha com as unidades de filtração a vácuo Sartolab® RF 50 para a filtração de amostras <50 mL.

Principais benefícios:

  • Filtração sem necessidade das mãos
  • Uma única fonte de vácuo permite a filtração simultânea de até 6 amostras
  • Economia de tempo - sem tempo de instalação para cada unidade de filtro antes do uso

Saiba mais

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento