Filtros de pressão

A maneira ecológica para uma filtração estéril confiável de meios de cultura de células!

Sartorius Sartolab® P20 dispositivos de filtragem estéreis por pressão

Os dispositivos de filtração estéril por pressão Sartorius Sartolab® P20 representam uma abordagem ecológica para a filtração aquosa, que oferece um método mais rápido, adaptável e menos prejudicial para a condução da filtração do que os métodos tradicionais de vácuo. Ao usar pressão em vez de vácuo, as taxas de filtração são de até 400 mL / min, sem risco de desnaturação. Os sistemas de filtros de pressão também oferecem super flexibilidade, pois podem ser alinhados com os sistemas de manuseio e fluxo de líquidos, permitindo assim a filtragem em linha, em vez de apenas a filtração de ponto de extremidade frequentemente encontrada em sistemas acionados a vácuo.

  • Área de filtro grande de 20 cm2
  • Adaptável com conector da entrada da trava da mangueira ou trava luer
  • Esterilizado EO pronto para uso

A pressão é mais rápida! 250-400 mL / min com pressão!

Dispositivos de filtros de pressão Sartorius Sartolab® P20

Os filtros de pressão Sartolab® P20 com SFCA de 0,2 µm ou membrana PES de 0,22 µm são unidades de filtração convenientes para volumes de amostra de 100 mL a 5 L. O Sartolab ® P20 maximiza a conveniência porque pode ser usado para coletar o filtrado em qualquer recipiente necessário ou em linha para qualquer necessidade de filtração. A ventilação automática de qualquer ar preso através das aberturas de ventilação protegidas por membrana de PTFE garante que toda a superfície do filtro seja usada para uma filtragem eficaz e máxima eficácia.

  • Grande e com área de filtro de 20 cm2
  • Disponível em membranas SFCA ou PES para mais flexibilidade
  • Rápido:> 250 mL / min a Δp = 1 bar | 14,5 psi

Saiba mais

O pré-filtro de fibra de vidro embutido torna a filtração um prazer!

Filtros de pressão Sartolab® P20 Plus

Os dispositivos de filtro de pressão Sartolab® P20 Plus com membrana SFCA de 0,2 µm ou PES de 0,22 µm são unidades de filtração convenientes para volumes de amostra de 100 mL a 5 L que possuem cargas pesadas de partículas. O P20 Plus possui uma fibra de vidro integrada, um pré-filtro 100% livre de aglutinantes. O Sartolab ® P20 Plus possui a mesma construção e conveniências do P20, com o benefício adicional de uma fibra de vidro embutida. Disponível nas membranas tradicionais de PES ou de acetato de celulose livre de surfactante (SFCA), o P20 Plus certamente será sua melhor escolha quando a pressão estiver alta e as coisas ficarem difíceis.

  • Pré-filtro embutido de fibra de vidro
  • Faixa de filtração máxima de 100 mL - até 10 L
  • Pré-esterilizado, pronto para us

Saiba mais

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento