Proteja seus fluidos de bioprocessamento

Proteja a estabilidade e integridade do produto durante armazenamento e remessa de longo prazo

Com base em mais de 20 anos de experiência no projeto de soluções de uso único, estabelecemos soluções pré-projetadas (PDS) comprovadas e otimizamos nosso controle de qualidade para cada meio, buffer, intermediário downstream, substância medicamentosa e etapa do processo de produtos farmacêuticos. Todos os componentes do PDS são garantidos por contratos de fornecimento e qualidade de longo prazo e estão disponíveis no mercado. Ao selecionar um PDS, você obtém a garantia de qualidade consistente, controle robusto de alterações, continuidade de negócios de longo prazo e melhor desempenho de entrega para cada etapa do processo.

Flexsafe® leva suas instalações de produção para o futuro

Novo benchmark em Single-Use: As bolsas Flexsafe® garantem a garantia de abastecimento a longo prazo e abrem o caminho para a fábricação Single-U...

20 anos de fabricação e teste de vazamento de bolsas Flexboy®

A experiência conta: Na década de 90, a fabricação de biofarmacêuticos foi revolucionada com a introdução das primeiras bolsas 2D descartáveis. Por ma...

White Paper

Cell Growth Performance in Single-Use Bags

PDF | 1,3 MB

De-Risk Your Process from Liquid Leaks and Microbial Ingress

Explore Integrity Testing

Palletank para bioprocessamento seguro e conveniente

O ajuste perfeito, forma e função

Abrangente por meio de uma série de designs padrão desenvolvidos em torno da segurança e facilidade de uso, o Palletank complementa exclusivamente sua bolsa 3D de uso único por mais de 15 anos. A combinação perfeita de ajuste, forma e função com a geometria, flexibilidade e funcionalidade da bolsa fornece a solução de uso único mais segura e conveniente para suas necessidades de manuseio, armazenamento e transporte de fluidos em processo para todas as etapas do processo.

Palletank para armazenamento

Palletank para transporte

Palletank para manuseio de fluido em processo

Transporte robusto e seguro de seus fluidos

Flexsafe® 3D Shipping Solutions de 100 L a 500 L

A espessura, resistência e flexibilidade superiores dos sacos Flexsafe® os tornam robustos e seguros para todas as etapas do processo e aplicações. A força reduz o risco de danos acidentais devido ao manuseio inadequado durante a instalação. A flexibilidade oferece alta resistência à fadiga do material devido ao movimento do líquido durante as aplicações de transporte. As bolsas Flexsafe® 3D no Palletank são validadas com o teste de remessa ASTM D4169 mais rigoroso para oferecer transporte seguro de substâncias medicamentosas críticas.

Soluções de manuseio e remessa seguras e confiáveis

Sacos Flexsafe® 2D com casca para manuseio e envio de líquidos para 5L e 10L

Soluções robustas e qualificadas para remessa de líquidos qualificadas de acordo com as mais rigorosas normas internacionais ASTM D4169. Além disso, nossos especialistas estabeleceram um novo protocolo para as etapas de manuseio qualificadas, cobrindo condições normais, piores e acidentais de manuseio com base em uma combinação de normas ASTM, ISO e EN.

Saco de auto-desdobramento robusto e conveniente

Soluções de armazenamento Flexsafe® 3D de 100 L a 1.000 L

A flexibilidade dos sacos Flexsafe® permite a instalação conveniente e a auto-implantação do saco em seu contêiner. Evitar manipulações de bolsas não apenas economiza tempo valioso do operador, mas reduz significativamente os riscos de danos devido ao manuseio inadequado. A força permite suportar a pressão hidrostática gerada com o armazenamento de grandes volumes de buffers, meios e intermediários de processo.

Sacos Flexel® para manuseio de fluidos de grande volume

A solução tradicional para manuseio de fluidos de grande volume

Com o filme mais resistente do mercado, os sacos Flexel® oferecem soluções seguras, confiáveis e comprovadas de armazenamento e manuseio de fluidos de 5L a 3.000L. Com Flexel® Bags, você se beneficia de uma garantia de fornecimento de longa duração, excelente crescimento celular, baixos perfis extraíveis e a longa experiência da indústria na implementação de bolsas 3D em processos cGMP, desde P&D e estágios clínicos até produções comerciais em grande escala.

Bolsos para Pallletank Flexel® 3D

Conjunto de bolsas para Flexel® 3D

Bolsas escalável Flexel® 3D Bags

Tópicos relacionados

Engenharia de desenvolvimento de bioprocessos

Serviço de instrumentos Sartorius

Garanta e otimize a operação do seu equipamento com comissionamento, qualificação e manutenção regular.