Soluções de congelamento / descongelamento para escalabilidade contínua para produção comercial
Soluções de transferência congelada seguras, confiáveis e adaptáveis
Com base em mais de 15 anos de experiência no projeto de soluções de congelamento e descongelamento, a Sartorius oferece soluções em escala de laboratório e escala de produção para cada etapa do processo quando armazenamento congelado e envio congelado são necessários. Isso permite que os fabricantes biofarmacêuticos desacoplem efetivamente as etapas do processo downstream e transportem com segurança as substâncias medicamentosas para as instalações de produtos farmacêuticos. Com opções que acomodam freezers de placas horizontais e verticais, a plataforma Celsius® oferece uma abordagem integrada de ponta a ponta que permite monitoramento e controles para garantir a qualidade e integridade do produto em escala.
Gerencie com segurança e confiança toda a cadeia de frio, do enchimento e congelamento ao envio, descongelamento e dispensação.
Implementação flexível de acordo com as necessidades do produto e do processo
Confiabilidade de fornecimento incomparável com base no controle dos processos de fabricação e operações de produção globais.
Um sistema construído com um design orientado para o propósito para reduzir o manuseio manual de substâncias medicamentosas e minimizar / prevenir o risco de crioconcentração.
Encontre a solução Celsius® certa
A Sartorius oferece soluções de congelamento de ponta a ponta totalmente integradas, bem como a flexibilidade para introduzir contêineres de congelamento de qualidade nas operações e infraestrutura de congelamento / descongelamento existentes. Explore soluções de congelamento de armazenamento e remessa com base na infraestrutura ou nas necessidades do produto.
| Atributo | |||
|---|---|---|---|
Plataforma |
Plataforma completa | Contêiner mais remetentes | Contêiner mais remetentes |
Tipo freezer |
Freezer de placa vertical | Congelador convencional e explosivo | Freezer de placa horizontal |
| Congelamento / descongelamento controlado | Sim | Possível no freezer | Sim |
| Capacidade de carga | 100L por ciclo térmico | Dependendo do tipo de freezer | 200L por ciclo térmico |
| Faixa de contêineres | 1L – 16.6L |
2L – 12L |
6L – 12L |
| Explore Celsius® CFT |
Plataforma ponta a ponta Celsius® CFT
Celsius® CFT (Congelamento e Descongelamento Controlado) é uma solução de congelamento / descongelamento totalmente integrada e completa que reduz o risco, minimizando o manuseio da substância medicamentosa, enquanto um sistema de congelamento e descongelamento de placa de taxa controlada minimiza a crioconcentração.
Desempenho comprovado a -80 ° C
Solução completa do enchimento até a drenagem
Uma plataforma robusta e confiável para fabricação de cGMP
Celsius® FFT: Recipientes de congelamento empilháveis para operações simplificadas
Celsius® FFT (Flexible Freeze and Thaw) é um contêiner de congelamento estéril, pré-montado e pronto para uso com um sistema exclusivo de saco em casca que funciona perfeitamente em qualquer freezer convencional ou de explosão.
Desempenho comprovado a -80 ° C
Aproveitando a infraestrutura de freezer existente
Processamento em massa com soluções versáteis de remessa multimodal
Celsius® FFTp: Recipientes SU projetados para freezers de placa horizontal
Celsius® FFTp (Congelamento e Descongelamento Flexível para Freezer de Placa) oferece o sistema bag-in-shell exclusivo, mas com um design mais plano e compacto para se encaixar perfeitamente na superfície de um freezer de placa horizontal.
Desempenho comprovado a -80 ° C
Ciclagem térmica rápida e reproduzível
Remetentes de caixas com design específico
Experiência incomparável em soluções de congelamento e descongelamento
Com base em mais de 15 anos de experiência em soluções de congelamento / descongelamento, a Sartorius oferece soluções de armazenamento e envio de congelados para atender aos desafios da cadeia de frio biofarmacêutica. Com operações globais e uma ampla rede de engenheiros e especialistas da indústria, a Sartorius fornece a tecnologia, experiência e suporte de que os fabricantes precisam para ter sucesso.