Balanzas de mezcla de pintura

Las balanzas de mezcla de pintura de Sartorius se utilizan cuando se requiere una mezcla de pintura rápida y precisa. Las características especiales de nuestras balanzas de mezcla de pintura incluyen una operación fácil de usar, así como una amplia gama de equipos, opciones y aplicaciones.

Para una comunicación interactiva sencilla

  • Para una comunicación interactiva sencilla
  • Robusto y confiable
  • Como báscula independiente o conectada a una PC o sistema de mezcla
  • Función de recálculo, mezcla fraccionada y rango dual

PMA Evolution

Aumente la eficiencia de su mezcla de pintura mientras reduce el costo total de propiedad con esta báscula precisa, confiable y rápida.

PMA Vision

Prepárese para el futuro en la mezcla de pintura y controle sus procesos de mezcla de manera eficiente y efectiva directamente en el PMA.

PMA HD

Mejore la calidad de sus recetas y trabajos de mezcla para una mezcla de pintura económica y de alta calidad con el PMA HD.

PMA Power

Si no quiere hacer concesiones al mezclar grandes cantidades de pintura.

Calibración

¿Mi escala de mezcla de pintura tiene que ser verificada o necesito un servicio de calibración?

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento